Menü Suche

Aluminiumwellen

Auf Lager

Diese Aluminiumwellen sind eine vielseitige, nicht magnetische und leichte Alternative für verschiedene Bereiche, die eine stabile und langlebige Komponente benötigen. Sie haben ein hervorragendes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht, Korrosionsbeständigkeit und Wärmeleitfähigkeit. Die Korrosionsbeständigkeit verleiht den Wellen eine längere Lebensdauer und vermeidet die Notwendigkeit von regelmäßiger Wartung oder Austausch.

Sie können enorme Lasten tragen und ohne Deformationen oder Ausfälle unter rauen Bedingungen funktionieren. Sie sollten nicht mit Linearkugellagern, sondern vielmehr mit selbstschmierenden Keramiklagern verwendet werden.

Temperaturbeständig von -130 C bis +200 C. Angesichts dieser Charakteristiken kommen sie häufig bei Anwendungen wie Öl- und Gasausrüstungen, medizinischen Geräten, im Bauwesen und in der Automobilindustrie zum Einsatz.

  • Haben ein hervorragendes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht, Korrosionsbeständigkeit und Wärmeleitfähigkeit.
  • Die Korrosionsbeständigkeit sorgt für eine längere Lebensdauer der Wellen und vermeidet die Notwendigkeit von regelmäßiger Wartung oder Austausch.
  • Temperaturbeständig von -130 C bis +200 C.
Material: Aluminium Seriennummer: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
342 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 tol. h6 l1 Kaufen
63,341 € - 70,1785 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
800.0
41,4936 € - 45,967 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
650.0
59,8254 € - 66,2961 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
750.0
101,1765 € - 112,1103 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
1500.0
40,0467 € - 44,3774 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
450.0
106,2918 € - 117,776 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
1250.0
45,7327 € - 50,6748 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
550.0
43,7354 € - 48,4636 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
500.0
99,2404 € - 109,9704 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
1150.0
96,5502 € - 106,9848 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
1400.0
113,7611 € - 126,0604 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
1800.0
25,7501 € - 28,532 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
250.0
99,3219 € - 110,052 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
1450.0
49,2584 € - 54,5878 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
600.0
141,5085 € - 156,7935 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
1750.0
124,3689 € - 137,8095 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
2000.0
14,1029 € - 15,6314 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0
100.0
113,3331 € - 125,5713 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
1350.0
70,688 € - 78,3305 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
900.0
119,0701 € - 131,9401 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
1900.0
  • von 18
Welle 16.0 800.0 +0,-9 Aluminium

20334802

Preisbereich
70,1785 € - 63,341 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 12.0 650.0 +0,-9 Aluminium

20334390

Preisbereich
45,967 € - 41,4936 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 16.0 750.0 +0,-9 Aluminium

20334796

Preisbereich
66,2961 € - 59,8254 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 12.0 1500.0 +0,-9 Aluminium

20334550

Preisbereich
112,1103 € - 101,1765 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 16.0 450.0 +0,-9 Aluminium

20334734

Preisbereich
44,3774 € - 40,0467 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 16.0 1250.0 +0,-9 Aluminium

20334888

Preisbereich
117,776 € - 106,2918 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 16.0 550.0 +0,-9 Aluminium

20334758

Preisbereich
50,6748 € - 45,7327 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 16.0 500.0 +0,-9 Aluminium

20334741

Preisbereich
48,4636 € - 43,7354 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 16.0 1150.0 +0,-9 Aluminium

20334864

Preisbereich
109,9704 € - 99,2404 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 12.0 1400.0 +0,-9 Aluminium

20334536

Preisbereich
106,9848 € - 96,5502 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 12.0 1800.0 +0,-9 Aluminium

20334611

Preisbereich
126,0604 € - 113,7611 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 16.0 250.0 +0,-9 Aluminium

20334697

Preisbereich
28,532 € - 25,7501 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 12.0 1450.0 +0,-9 Aluminium

20334543

Preisbereich
110,052 € - 99,3219 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 16.0 600.0 +0,-9 Aluminium

20334765

Preisbereich
54,5878 € - 49,2584 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 16.0 1750.0 +0,-9 Aluminium

20334987

Preisbereich
156,7935 € - 141,5085 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 12.0 2000.0 +0,-9 Aluminium

20334659

Preisbereich
137,8095 € - 124,3689 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 20.0 100.0 +0,-9 Aluminium

20335045

Preisbereich
15,6314 € - 14,1029 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 16.0 1350.0 +0,-9 Aluminium

20334901

Preisbereich
125,5713 € - 113,3331 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 16.0 900.0 +0,-9 Aluminium

20334826

Preisbereich
78,3305 € - 70,688 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 12.0 1900.0 +0,-9 Aluminium

20334635

Preisbereich
131,9401 € - 119,0701 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000