Menü Suche

Aluminiumwellen

Auf Lager

Diese Aluminiumwellen sind eine vielseitige, nicht magnetische und leichte Alternative für verschiedene Bereiche, die eine stabile und langlebige Komponente benötigen. Sie haben ein hervorragendes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht, Korrosionsbeständigkeit und Wärmeleitfähigkeit. Die Korrosionsbeständigkeit verleiht den Wellen eine längere Lebensdauer und vermeidet die Notwendigkeit von regelmäßiger Wartung oder Austausch.

Sie können enorme Lasten tragen und ohne Deformationen oder Ausfälle unter rauen Bedingungen funktionieren. Sie sollten nicht mit Linearkugellagern, sondern vielmehr mit selbstschmierenden Keramiklagern verwendet werden.

Temperaturbeständig von -130 C bis +200 C. Angesichts dieser Charakteristiken kommen sie häufig bei Anwendungen wie Öl- und Gasausrüstungen, medizinischen Geräten, im Bauwesen und in der Automobilindustrie zum Einsatz.

  • Haben ein hervorragendes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht, Korrosionsbeständigkeit und Wärmeleitfähigkeit.
  • Die Korrosionsbeständigkeit sorgt für eine längere Lebensdauer der Wellen und vermeidet die Notwendigkeit von regelmäßiger Wartung oder Austausch.
  • Temperaturbeständig von -130 C bis +200 C.
Material: Aluminium Seriennummer: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
342 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 tol. h6 l1 Kaufen
46,5173 € - 51,541 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
850.0
48,8101 € - 54,0885 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
900.0
81,8053 € - 90,64 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
1300.0
53,3752 € - 59,1427 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
1000.0
84,1897 € - 93,2894 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
1350.0
93,5238 € - 103,6221 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
1600.0
79,7367 € - 88,3473 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
1550.0
26,3513 € - 29,1943 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
400.0
64,2683 € - 71,2179 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
1150.0
34,381 € - 38,1004 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
750.0
28,7256 € - 31,8335 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
450.0
41,6261 € - 46,1199 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
750.0
31,11 € - 34,4727 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
500.0
43,9087 € - 48,6572 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
800.0
81,6626 € - 90,4872 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
1600.0
66,2044 € - 73,3578 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
1200.0
75,8747 € - 84,0675 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
1450.0
85,5348 € - 94,7771 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
1700.0
62,3424 € - 69,078 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
1100.0
31,4055 € - 34,7988 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
650.0
  • von 18
Welle 10.0 850.0 +0,-9 Aluminium

20334055

Preisbereich
51,541 € - 46,5173 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 10.0 900.0 +0,-9 Aluminium

20334062

Preisbereich
54,0885 € - 48,8101 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 10.0 1300.0 +0,-9 Aluminium

20334130

Preisbereich
90,64 € - 81,8053 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 10.0 1000.0 +0,-9 Aluminium

20334079

Preisbereich
59,1427 € - 53,3752 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 10.0 1350.0 +0,-9 Aluminium

20334147

Preisbereich
93,2894 € - 84,1897 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 10.0 1600.0 +0,-9 Aluminium

20334192

Preisbereich
103,6221 € - 93,5238 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 8.0 1550.0 +0,-9 Aluminium

20333805

Preisbereich
88,3473 € - 79,7367 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 10.0 400.0 +0,-9 Aluminium

20333966

Preisbereich
29,1943 € - 26,3513 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 8.0 1150.0 +0,-9 Aluminium

20333720

Preisbereich
71,2179 € - 64,2683 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 8.0 750.0 +0,-9 Aluminium

20333652

Preisbereich
38,1004 € - 34,381 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 10.0 450.0 +0,-9 Aluminium

20333973

Preisbereich
31,8335 € - 28,7256 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 10.0 750.0 +0,-9 Aluminium

20334031

Preisbereich
46,1199 € - 41,6261 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 10.0 500.0 +0,-9 Aluminium

20333980

Preisbereich
34,4727 € - 31,11 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 10.0 800.0 +0,-9 Aluminium

20334048

Preisbereich
48,6572 € - 43,9087 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 8.0 1600.0 +0,-9 Aluminium

20333812

Preisbereich
90,4872 € - 81,6626 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 8.0 1200.0 +0,-9 Aluminium

20333737

Preisbereich
73,3578 € - 66,2044 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 8.0 1450.0 +0,-9 Aluminium

20333782

Preisbereich
84,0675 € - 75,8747 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 8.0 1700.0 +0,-9 Aluminium

20333836

Preisbereich
94,7771 € - 85,5348 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 8.0 1100.0 +0,-9 Aluminium

20333713

Preisbereich
69,078 € - 62,3424 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 8.0 650.0 +0,-9 Aluminium

20333638

Preisbereich
34,7988 € - 31,4055 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000