Menü Suche

Aluminiumwellen

Auf Lager

Diese Aluminiumwellen sind eine vielseitige, nicht magnetische und leichte Alternative für verschiedene Bereiche, die eine stabile und langlebige Komponente benötigen. Sie haben ein hervorragendes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht, Korrosionsbeständigkeit und Wärmeleitfähigkeit. Die Korrosionsbeständigkeit verleiht den Wellen eine längere Lebensdauer und vermeidet die Notwendigkeit von regelmäßiger Wartung oder Austausch.

Sie können enorme Lasten tragen und ohne Deformationen oder Ausfälle unter rauen Bedingungen funktionieren. Sie sollten nicht mit Linearkugellagern, sondern vielmehr mit selbstschmierenden Keramiklagern verwendet werden.

Temperaturbeständig von -130 C bis +200 C. Angesichts dieser Charakteristiken kommen sie häufig bei Anwendungen wie Öl- und Gasausrüstungen, medizinischen Geräten, im Bauwesen und in der Automobilindustrie zum Einsatz.

  • Haben ein hervorragendes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht, Korrosionsbeständigkeit und Wärmeleitfähigkeit.
  • Die Korrosionsbeständigkeit sorgt für eine längere Lebensdauer der Wellen und vermeidet die Notwendigkeit von regelmäßiger Wartung oder Austausch.
  • Temperaturbeständig von -130 C bis +200 C.
Material: Aluminium Seriennummer: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
342 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 tol. h6 l1 Kaufen
121,3325 € - 134,447 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
1900.0
126,732 € - 140,4279 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
2000.0
124,0322 € - 137,4271 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
1950.0
84,8549 € - 94,0236 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
1100.0
113,2125 € - 125,4444 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
1750.0
111,873 € - 123,9595 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
2000.0
30,912 € - 34,2555 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
400.0
104,5526 € - 115,8499 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
1550.0
96,0692 € - 106,4528 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
1350.0
85,7894 € - 95,0619 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
1350.0
95,3008 € - 105,5909 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
1600.0
109,6821 € - 121,5298 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
1950.0
21,4318 € - 23,7577 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
250.0
96,3599 € - 106,7747 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
1650.0
103,3585 € - 114,5208 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
1800.0
9,906 € - 10,9859 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
100.0
101,0221 € - 111,9353 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
1750.0
90,732 € - 100,5445 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
1200.0
61,5021 € - 68,1476 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
1000.0
81,9163 € - 90,7631 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
1050.0
  • von 18
Welle 12.0 1900.0 +0,-9 Aluminium

20334635

Preisbereich
134,447 € - 121,3325 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 12.0 2000.0 +0,-9 Aluminium

20334659

Preisbereich
140,4279 € - 126,732 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 12.0 1950.0 +0,-9 Aluminium

20334642

Preisbereich
137,4271 € - 124,0322 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1950.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 12.0 1100.0 +0,-9 Aluminium

20334475

Preisbereich
94,0236 € - 84,8549 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 12.0 1750.0 +0,-9 Aluminium

20334604

Preisbereich
125,4444 € - 113,2125 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 10.0 2000.0 +0,-9 Aluminium

20334277

Preisbereich
123,9595 € - 111,873 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 12.0 400.0 +0,-9 Aluminium

20334345

Preisbereich
34,2555 € - 30,912 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 12.0 1550.0 +0,-9 Aluminium

20334567

Preisbereich
115,8499 € - 104,5526 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 12.0 1350.0 +0,-9 Aluminium

20334529

Preisbereich
106,4528 € - 96,0692 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 10.0 1350.0 +0,-9 Aluminium

20334147

Preisbereich
95,0619 € - 85,7894 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 10.0 1600.0 +0,-9 Aluminium

20334192

Preisbereich
105,5909 € - 95,3008 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 10.0 1950.0 +0,-9 Aluminium

20334260

Preisbereich
121,5298 € - 109,6821 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1950.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 12.0 250.0 +0,-9 Aluminium

20334314

Preisbereich
23,7577 € - 21,4318 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 10.0 1650.0 +0,-9 Aluminium

20334208

Preisbereich
106,7747 € - 96,3599 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 10.0 1800.0 +0,-9 Aluminium

20334239

Preisbereich
114,5208 € - 103,3585 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 12.0 100.0 +0,-9 Aluminium

20334284

Preisbereich
10,9859 € - 9,906 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 10.0 1750.0 +0,-9 Aluminium

20334222

Preisbereich
111,9353 € - 101,0221 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 12.0 1200.0 +0,-9 Aluminium

20334499

Preisbereich
100,5445 € - 90,732 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 12.0 1000.0 +0,-9 Aluminium

20334451

Preisbereich
68,1476 € - 61,5021 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 12.0 1050.0 +0,-9 Aluminium

20334468

Preisbereich
90,7631 € - 81,9163 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1050.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000