Menü Suche

Aluminiumwellen

Auf Lager

Diese Aluminiumwellen sind eine vielseitige, nicht magnetische und leichte Alternative für verschiedene Bereiche, die eine stabile und langlebige Komponente benötigen. Sie haben ein hervorragendes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht, Korrosionsbeständigkeit und Wärmeleitfähigkeit. Die Korrosionsbeständigkeit verleiht den Wellen eine längere Lebensdauer und vermeidet die Notwendigkeit von regelmäßiger Wartung oder Austausch.

Sie können enorme Lasten tragen und ohne Deformationen oder Ausfälle unter rauen Bedingungen funktionieren. Sie sollten nicht mit Linearkugellagern, sondern vielmehr mit selbstschmierenden Keramiklagern verwendet werden.

Temperaturbeständig von -130 C bis +200 C. Angesichts dieser Charakteristiken kommen sie häufig bei Anwendungen wie Öl- und Gasausrüstungen, medizinischen Geräten, im Bauwesen und in der Automobilindustrie zum Einsatz.

  • Haben ein hervorragendes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht, Korrosionsbeständigkeit und Wärmeleitfähigkeit.
  • Die Korrosionsbeständigkeit sorgt für eine längere Lebensdauer der Wellen und vermeidet die Notwendigkeit von regelmäßiger Wartung oder Austausch.
  • Temperaturbeständig von -130 C bis +200 C.
Material: Aluminium Seriennummer: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
342 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 tol. h6 l1 Kaufen
22,7237 € - 25,1794 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
400.0
68,1303 € - 75,4977 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
1250.0
43,7762 € - 48,5044 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
1000.0
77,8006 € - 86,2074 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
1500.0
62,3424 € - 69,078 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
1100.0
106,2918 € - 117,776 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
1250.0
113,3331 € - 125,5713 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
1350.0
95,735 € - 106,0779 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
1100.0
109,8074 € - 121,6686 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
1300.0
92,1991 € - 102,1649 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
1050.0
134,4672 € - 148,9879 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
1650.0
40,4237 € - 44,7952 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0
350.0
52,774 € - 58,4804 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
650.0
77,7293 € - 86,136 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
1000.0
70,688 € - 78,3305 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
900.0
123,9002 € - 137,2796 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
1500.0
141,5085 € - 156,7935 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
1750.0
127,4259 € - 141,1926 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
1550.0
19,1877 € - 21,2563 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0
150.0
159,1168 € - 176,3073 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
2000.0
  • von 18
Welle 8.0 400.0 +0,-9 Aluminium

20333584

Preisbereich
25,1794 € - 22,7237 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 8.0 1250.0 +0,-9 Aluminium

20333744

Preisbereich
75,4977 € - 68,1303 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 8.0 1000.0 +0,-9 Aluminium

20333690

Preisbereich
48,5044 € - 43,7762 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 8.0 1500.0 +0,-9 Aluminium

20333799

Preisbereich
86,2074 € - 77,8006 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 8.0 1100.0 +0,-9 Aluminium

20333713

Preisbereich
69,078 € - 62,3424 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 16.0 1250.0 +0,-9 Aluminium

20334888

Preisbereich
117,776 € - 106,2918 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 16.0 1350.0 +0,-9 Aluminium

20334901

Preisbereich
125,5713 € - 113,3331 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 16.0 1100.0 +0,-9 Aluminium

20334857

Preisbereich
106,0779 € - 95,735 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 16.0 1300.0 +0,-9 Aluminium

20334895

Preisbereich
121,6686 € - 109,8074 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 16.0 1050.0 +0,-9 Aluminium

20334840

Preisbereich
102,1649 € - 92,1991 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1050.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 16.0 1650.0 +0,-9 Aluminium

20334963

Preisbereich
148,9879 € - 134,4672 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 20.0 350.0 +0,-9 Aluminium

20335090

Preisbereich
44,7952 € - 40,4237 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 16.0 650.0 +0,-9 Aluminium

20334772

Preisbereich
58,4804 € - 52,774 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 16.0 1000.0 +0,-9 Aluminium

20334833

Preisbereich
86,136 € - 77,7293 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 16.0 900.0 +0,-9 Aluminium

20334826

Preisbereich
78,3305 € - 70,688 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 16.0 1500.0 +0,-9 Aluminium

20334932

Preisbereich
137,2796 € - 123,9002 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 16.0 1750.0 +0,-9 Aluminium

20334987

Preisbereich
156,7935 € - 141,5085 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 16.0 1550.0 +0,-9 Aluminium

20334949

Preisbereich
141,1926 € - 127,4259 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 20.0 150.0 +0,-9 Aluminium

20335052

Preisbereich
21,2563 € - 19,1877 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 16.0 2000.0 +0,-9 Aluminium

20335038

Preisbereich
176,3073 € - 159,1168 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000