Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flanschabdeckungen sind ideal für den Schutz von innenbeschichteten Flanschen und bieten einen umfassenden Flanschschutz. Universell kompatibel mit einer breiten Palette von Flanschtypen, einschließlich ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 und BS 4504.All-Round-Flanschdeckel eignen sich ideal zum Schutz von innenbeschichteten Flanschen und bieten vollumfänglichen Flanschschutz.Geeignet für alle Arten von Flanschflächen und Bolzenlöchern.Flexibel, langlebig und leicht zu montieren. Material: PE Farbe: Gelb Seriennummer: SR1353
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Rohr-Nenngröße | h | Druckstufenklasse | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8839 € - 6,0562 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6 in
152.4 mm
|
2"
|
0.752 in
19.1 mm
|
150
|
||
| 41,6523 € - 41,6523 € | 1 Auf Lager |
9.843 in
250.0 mm
|
DN 125
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,3745 € - 2,9286 € | 3 Auf Lager |
3.945 in
100.2 mm
|
DN 25
|
0.48 in
12.2 mm
|
6
|
||
| 3,1996 € - 3,6587 € | 129 Auf Lager |
6.516 in
165.5 mm
|
2"
|
0.886 in
22.5 mm
|
300
|
||
| 2,3961 € - 2,7691 € | 4 Auf Lager |
4.618 in
117.3 mm
|
3/4"
|
0.618 in
15.7 mm
|
400
|
||
| 4,8639 € - 29,2409 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.283 in
185.0 mm
|
DN 65
|
0.591 in
15.0 mm
|
16
|
||
| 61,71 € - 92,5435 € | 7 Auf Lager |
36 in
914.4 mm
|
24"
|
2.748 in
69.8 mm
|
300
|
||
| 2,3961 € - 2,7261 € | 488 Auf Lager |
3.882 in
98.6 mm
|
3/4"
|
0.5 in
12.7 mm
|
150
|
||
| 4,6056 € - 5,1222 € | 40 Auf Lager |
8.248 in
209.5 mm
|
3"
|
1.118 in
28.4 mm
|
300
|
||
| 9,2113 € - 10,7896 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
12.5 in
317.5 mm
|
6"
|
1.437 in
36.5 mm
|
300
|
||
| 11,2631 € - 17,777 € | 68 Auf Lager |
15 in
381.0 mm
|
8"
|
1.618 in
41.1 mm
|
300
|
||
| 2,8552 € - 3,2283 € | 785 Auf Lager |
6.118 in
155.4 mm
|
1 1/2"
|
0.811 in
20.6 mm
|
300
|
||
| 3,0417 € - 3,343 € | 92 Auf Lager |
7 in
177.8 mm
|
1 1/2"
|
1.248 in
31.7 mm
|
1500
|
||
| 18,48 € - 18,8496 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
12.992 in
330.0 mm
|
DN 175
|
0.984 in
25.0 mm
|
25
|
||
| 53,5031 € - 80,2618 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
29.488 in
749.0 mm
|
DN 500
|
1.811 in
46.0 mm
|
40
|
||
| 15,7396 € - 24,8648 € | 510 Auf Lager |
17.5 in
444.5 mm
|
10"
|
1.878 in
47.7 mm
|
300
|
||
| 31,8665 € - 47,7926 € | 30 Auf Lager |
23.5 in
596.9 mm
|
16"
|
1.441 in
36.6 mm
|
150
|
||
| 50,777 € - 76,2157 € | 30 Auf Lager |
27.5 in
698.5 mm
|
20"
|
1.689 in
42.9 mm
|
150
|
||
| 4,0174 € - 4,6487 € | 71 Auf Lager |
7.5 in
190.5 mm
|
2 1/2"
|
1.118 in
28.4 mm
|
600
|
||
| 27,4618 € - 43,3592 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
20.5 in
520.7 mm
|
12"
|
2 in
50.8 mm
|
300