Menü Suche

All-Round-Flanschdeckel

Auf Lager

Flanschabdeckungen sind ideal für den Schutz von innenbeschichteten Flanschen und bieten einen umfassenden Flanschschutz. Universell kompatibel mit einer breiten Palette von Flanschtypen, einschließlich ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 und BS 4504.All-Round-Flanschdeckel eignen sich ideal zum Schutz von innenbeschichteten Flanschen und bieten vollumfänglichen Flanschschutz.Geeignet für alle Arten von Flanschflächen und Bolzenlöchern.Flexibel, langlebig und leicht zu montieren. Material: PE Farbe: Gelb Seriennummer: SR1353

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
151 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d Rohr-Nenngröße h Druckstufenklasse Kaufen
33,5211 € - 34,1961 € 39 Auf Lager
479.0 mm
8"
93.0 mm
1500
5,3374 € - 5,94 € 11 Auf Lager
270.0 mm
3"
51.5 mm
1500
38,3741 € - 39,1616 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
546.1 mm
10"
69.8 mm
900
32,5409 € - 33,1998 € 119 Auf Lager
469.9 mm
8"
63.5 mm
900
14,8804 € - 15,1697 € 80 Auf Lager
285.0 mm
DN 150
29.0 mm
8,6661 € - 52,0539 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
220.0 mm
DN 100
21.0 mm
11,4639 € - 68,8266 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
285.0 mm
DN 150
22.0 mm
30,484 € - 31,1107 € 14 Auf Lager
395.0 mm
DN 250
28.0 mm
8,0348 € - 8,7952 € 14 Auf Lager
356.0 mm
4"
76.0 mm
2500
11,22 € - 16,8444 € 199 Auf Lager
375.0 mm
DN 250
19.0 mm
6
15,8113 € - 23,6883 € 28 Auf Lager
440.0 mm
DN 300
18.0 mm
6
28,5522 € - 42,8283 € 7 Auf Lager
540.0 mm
DN 400
18.0 mm
6
5,897 € - 35,4248 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
150.0 mm
DN 40
17.0 mm
40
52,21 € - 53,2867 € 15 Auf Lager
609.6 mm
12"
79.2 mm
900
19,2249 € - 31,0919 € 341 Auf Lager
485.0 mm
12"
30.0 mm
25
34,65 € - 51,9392 € 11 Auf Lager
647.7 mm
16"
57.1 mm
300
5,4952 € - 6,2413 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
215.9 mm
3 1/2"
23.9 mm
150
8,7665 € - 9,9717 € 4 Auf Lager
330.2 mm
5"
44.5 mm
600
4,8352 € - 5,3804 € 108 Auf Lager
209.5 mm
3"
31.8 mm
600
54,9953 € - 82,4857 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
774.7 mm
20"
63.5 mm
300
  • von 8
Flanschabdeckung 479.0 mm 93.0 mm PE Gelb

10239445

Preisbereich
34,1961 € - 33,5211 €

Lagerbestände
39 Auf Lager
Merkmale
  • d
    479.0 mm
  • h
    93.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    8"
  • Druckstufenklasse
    1500
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 270.0 mm 51.5 mm PE Gelb

10239414

Preisbereich
5,94 € - 5,3374 €

Lagerbestände
11 Auf Lager
Merkmale
  • d
    270.0 mm
  • h
    51.5 mm
  • Rohr-Nenngröße
    3"
  • Druckstufenklasse
    1500
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 546.1 mm 69.8 mm PE Gelb

10233313

Preisbereich
39,1616 € - 38,3741 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    546.1 mm
  • h
    69.8 mm
  • Rohr-Nenngröße
    10"
  • Druckstufenklasse
    900
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 469.9 mm 63.5 mm PE Gelb

10232903

Preisbereich
33,1998 € - 32,5409 €

Lagerbestände
119 Auf Lager
Merkmale
  • d
    469.9 mm
  • h
    63.5 mm
  • Rohr-Nenngröße
    8"
  • Druckstufenklasse
    900
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 285.0 mm 29.0 mm PE Gelb

10239377

Preisbereich
15,1697 € - 14,8804 €

Lagerbestände
80 Auf Lager
Merkmale
  • d
    285.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 150
  • Standard
    DIN
  • Farbe
    Gelb
Flanschabdeckung 220.0 mm 21.0 mm PE Gelb

10239339

Preisbereich
52,0539 € - 8,6661 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    220.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 100
  • Standard
    DIN
  • Farbe
    Gelb
Flanschabdeckung 285.0 mm 22.0 mm PE Gelb

10239353

Preisbereich
68,8266 € - 11,4639 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    285.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 150
  • Standard
    DIN
  • Farbe
    Gelb
Flanschabdeckung 395.0 mm 28.0 mm PE Gelb

10239391

Preisbereich
31,1107 € - 30,484 €

Lagerbestände
14 Auf Lager
Merkmale
  • d
    395.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 250
  • Standard
    DIN
  • Farbe
    Gelb
Flanschabdeckung 356.0 mm 76.0 mm PE Gelb

10239438

Preisbereich
8,7952 € - 8,0348 €

Lagerbestände
14 Auf Lager
Merkmale
  • d
    356.0 mm
  • h
    76.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    4"
  • Druckstufenklasse
    2500
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 375.0 mm 19.0 mm PE Gelb

10239193

Preisbereich
16,8444 € - 11,22 €

Lagerbestände
199 Auf Lager
Merkmale
  • d
    375.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 250
  • Druckstufenklasse
    6
  • Standard
    DIN
Flanschabdeckung 440.0 mm 18.0 mm PE Gelb

10239230

Preisbereich
23,6883 € - 15,8113 €

Lagerbestände
28 Auf Lager
Merkmale
  • d
    440.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 300
  • Druckstufenklasse
    6
  • Standard
    DIN
Flanschabdeckung 540.0 mm 18.0 mm PE Gelb

10239278

Preisbereich
42,8283 € - 28,5522 €

Lagerbestände
7 Auf Lager
Merkmale
  • d
    540.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 400
  • Druckstufenklasse
    6
  • Standard
    DIN
Flanschabdeckung 150.0 mm 17.0 mm PE Gelb

10239315

Preisbereich
35,4248 € - 5,897 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    150.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 40
  • Druckstufenklasse
    40
  • Standard
    DIN
Flanschabdeckung 609.6 mm 79.2 mm PE Gelb

10233306

Preisbereich
53,2867 € - 52,21 €

Lagerbestände
15 Auf Lager
Merkmale
  • d
    609.6 mm
  • h
    79.2 mm
  • Rohr-Nenngröße
    12"
  • Druckstufenklasse
    900
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 485.0 mm 30.0 mm PE Gelb

10231654

Preisbereich
31,0919 € - 19,2249 €

Lagerbestände
341 Auf Lager
Merkmale
  • d
    485.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    12"
  • Druckstufenklasse
    25
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 647.7 mm 57.1 mm PE Gelb

10231692

Preisbereich
51,9392 € - 34,65 €

Lagerbestände
11 Auf Lager
Merkmale
  • d
    647.7 mm
  • h
    57.1 mm
  • Rohr-Nenngröße
    16"
  • Druckstufenklasse
    300
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 215.9 mm 23.9 mm PE Gelb

10238981

Preisbereich
6,2413 € - 5,4952 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    215.9 mm
  • h
    23.9 mm
  • Rohr-Nenngröße
    3 1/2"
  • Druckstufenklasse
    150
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 330.2 mm 44.5 mm PE Gelb

10239025

Preisbereich
9,9717 € - 8,7665 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • d
    330.2 mm
  • h
    44.5 mm
  • Rohr-Nenngröße
    5"
  • Druckstufenklasse
    600
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 209.5 mm 31.8 mm PE Gelb

10232835

Preisbereich
5,3804 € - 4,8352 €

Lagerbestände
108 Auf Lager
Merkmale
  • d
    209.5 mm
  • h
    31.8 mm
  • Rohr-Nenngröße
    3"
  • Druckstufenklasse
    600
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 774.7 mm 63.5 mm PE Gelb

10231739

Preisbereich
82,4857 € - 54,9953 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    774.7 mm
  • h
    63.5 mm
  • Rohr-Nenngröße
    20"
  • Druckstufenklasse
    300
  • Standard
    ANSI