Menü Suche

All-Round-Flanschdeckel

Auf Lager

Flanschabdeckungen sind ideal für den Schutz von innenbeschichteten Flanschen und bieten einen umfassenden Flanschschutz. Universell kompatibel mit einer breiten Palette von Flanschtypen, einschließlich ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 und BS 4504.All-Round-Flanschdeckel eignen sich ideal zum Schutz von innenbeschichteten Flanschen und bieten vollumfänglichen Flanschschutz.Geeignet für alle Arten von Flanschflächen und Bolzenlöchern.Flexibel, langlebig und leicht zu montieren. Material: PE Farbe: Gelb Seriennummer: SR1353

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
151 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d Rohr-Nenngröße h Druckstufenklasse Kaufen
2,5969 € - 5,4536 € 1170 Auf Lager
127.0 mm
1 1/2"
17.5 mm
150
9,9861 € - 11,6648 € 19 Auf Lager
381.0 mm
6"
55.6 mm
900
6,1983 € - 7,2313 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
228.6 mm
4"
23.9 mm
150
2,2383 € - 2,5683 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
88.9 mm
1/2"
11.2 mm
150
3,6013 € - 21,5935 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
140.0 mm
DN 32
16.0 mm
16
3,4004 € - 3,8165 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
165.1 mm
2"
25.4 mm
600
2,1378 € - 4,4894 € 500 Auf Lager
95.2 mm
1/2"
14.2 mm
40
3,5296 € - 21,1774 € 4729 Auf Lager
140.0 mm
DN 32
14.0 mm
7,3031 € - 43,7609 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
220.0 mm
DN 100
17.0 mm
16
2,7835 € - 16,6722 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
115.0 mm
DN 25
16.0 mm
40
1,3271 € - 2,7629 € 300 Auf Lager
90.0 mm
DN 20
12.0 mm
6
2,353 € - 4,9112 € 18 Auf Lager
150.5 mm
DN 40
15.0 mm
16,648 € - 34,9609 € 52 Auf Lager
340.0 mm
DN 200
32.0 mm
4,2757 € - 4,8783 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
190.5 mm
3"
23.9 mm
150
41,6523 € - 41,6523 € 1 Auf Lager
250.0 mm
DN 125
25.0 mm
3,1996 € - 3,6587 € 347 Auf Lager
165.5 mm
2"
22.5 mm
300
1,3745 € - 2,9286 € 3 Auf Lager
100.2 mm
DN 25
12.2 mm
6
2,8839 € - 6,0562 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
152.4 mm
2"
19.1 mm
150
2,7835 € - 16,6722 € 34 Auf Lager
120.0 mm
DN 32
12.0 mm
10
51,3796 € - 77,0766 € 10 Auf Lager
715.0 mm
DN 500
30.0 mm
16
  • von 8
Flanschabdeckung 127.0 mm 17.5 mm PE Gelb

10073834

Preisbereich
5,4536 € - 2,5969 €

Lagerbestände
1170 Auf Lager
Merkmale
  • d
    127.0 mm
  • h
    17.5 mm
  • Rohr-Nenngröße
    1 1/2"
  • Druckstufenklasse
    150
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 381.0 mm 55.6 mm PE Gelb

10230275

Preisbereich
11,6648 € - 9,9861 €

Lagerbestände
19 Auf Lager
Merkmale
  • d
    381.0 mm
  • h
    55.6 mm
  • Rohr-Nenngröße
    6"
  • Druckstufenklasse
    900
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 228.6 mm 23.9 mm PE Gelb

10230725

Preisbereich
7,2313 € - 6,1983 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    228.6 mm
  • h
    23.9 mm
  • Rohr-Nenngröße
    4"
  • Druckstufenklasse
    150
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 88.9 mm 11.2 mm PE Gelb

10231555

Preisbereich
2,5683 € - 2,2383 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    88.9 mm
  • h
    11.2 mm
  • Rohr-Nenngröße
    1/2"
  • Druckstufenklasse
    150
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 140.0 mm 16.0 mm PE Gelb

10232668

Preisbereich
21,5935 € - 3,6013 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    140.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 32
  • Druckstufenklasse
    16
  • Standard
    DIN
Flanschabdeckung 165.1 mm 25.4 mm PE Gelb

10232828

Preisbereich
3,8165 € - 3,4004 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    165.1 mm
  • h
    25.4 mm
  • Rohr-Nenngröße
    2"
  • Druckstufenklasse
    600
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 95.2 mm 14.2 mm PE Gelb

10073803

Preisbereich
4,4894 € - 2,1378 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    95.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Rohr-Nenngröße
    1/2"
  • Druckstufenklasse
    40
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 140.0 mm 14.0 mm PE Gelb

10231951

Preisbereich
21,1774 € - 3,5296 €

Lagerbestände
4729 Auf Lager
Merkmale
  • d
    140.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 32
  • Standard
    DIN
  • Farbe
    Gelb
Flanschabdeckung 220.0 mm 17.0 mm PE Gelb

10231999

Preisbereich
43,7609 € - 7,3031 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    220.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 100
  • Druckstufenklasse
    16
  • Standard
    DIN
Flanschabdeckung 115.0 mm 16.0 mm PE Gelb

10232620

Preisbereich
16,6722 € - 2,7835 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    115.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 25
  • Druckstufenklasse
    40
  • Standard
    DIN
Flanschabdeckung 90.0 mm 12.0 mm PE Gelb

10073797

Preisbereich
2,7629 € - 1,3271 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • d
    90.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 20
  • Druckstufenklasse
    6
  • Standard
    DIN
Flanschabdeckung 150.5 mm 15.0 mm PE Gelb

10073841

Preisbereich
4,9112 € - 2,353 €

Lagerbestände
18 Auf Lager
Merkmale
  • d
    150.5 mm
  • h
    15.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 40
  • Standard
    DIN
  • Farbe
    Gelb
Flanschabdeckung 340.0 mm 32.0 mm PE Gelb

10230312

Preisbereich
34,9609 € - 16,648 €

Lagerbestände
52 Auf Lager
Merkmale
  • d
    340.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 200
  • Standard
    DIN
  • Farbe
    Gelb
Flanschabdeckung 190.5 mm 23.9 mm PE Gelb

10230732

Preisbereich
4,8783 € - 4,2757 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    190.5 mm
  • h
    23.9 mm
  • Rohr-Nenngröße
    3"
  • Druckstufenklasse
    150
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 250.0 mm 25.0 mm PE Gelb

10230329

Preisbereich
41,6523 € - 41,6523 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • d
    250.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 125
  • Standard
    DIN
  • Farbe
    Gelb
Flanschabdeckung 165.5 mm 22.5 mm PE Gelb

10230756

Preisbereich
3,6587 € - 3,1996 €

Lagerbestände
347 Auf Lager
Merkmale
  • d
    165.5 mm
  • h
    22.5 mm
  • Rohr-Nenngröße
    2"
  • Druckstufenklasse
    300
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 100.2 mm 12.2 mm PE Gelb

10073810

Preisbereich
2,9286 € - 1,3745 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • d
    100.2 mm
  • h
    12.2 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 25
  • Druckstufenklasse
    6
  • Standard
    DIN
Flanschabdeckung 152.4 mm 19.1 mm PE Gelb

10073858

Preisbereich
6,0562 € - 2,8839 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    152.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Rohr-Nenngröße
    2"
  • Druckstufenklasse
    150
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 120.0 mm 12.0 mm PE Gelb

10232637

Preisbereich
16,6722 € - 2,7835 €

Lagerbestände
34 Auf Lager
Merkmale
  • d
    120.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 32
  • Druckstufenklasse
    10
  • Standard
    DIN
Flanschabdeckung 715.0 mm 30.0 mm PE Gelb

10232798

Preisbereich
77,0766 € - 51,3796 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • d
    715.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 500
  • Druckstufenklasse
    16
  • Standard
    DIN