Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flanschabdeckungen sind ideal für den Schutz von innenbeschichteten Flanschen und bieten einen umfassenden Flanschschutz. Universell kompatibel mit einer breiten Palette von Flanschtypen, einschließlich ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 und BS 4504.All-Round-Flanschdeckel eignen sich ideal zum Schutz von innenbeschichteten Flanschen und bieten vollumfänglichen Flanschschutz.Geeignet für alle Arten von Flanschflächen und Bolzenlöchern.Flexibel, langlebig und leicht zu montieren. Material: PE Farbe: Gelb Seriennummer: SR1353
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Rohr-Nenngröße | h | Druckstufenklasse | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5969 € - 5,4536 € | 1170 Auf Lager |
5 in
127.0 mm
|
1 1/2"
|
0.689 in
17.5 mm
|
150
|
||
| 9,9861 € - 11,6648 € | 19 Auf Lager |
15 in
381.0 mm
|
6"
|
2.189 in
55.6 mm
|
900
|
||
| 6,1983 € - 7,2313 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
9 in
228.6 mm
|
4"
|
0.941 in
23.9 mm
|
150
|
||
| 2,2383 € - 2,5683 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.5 in
88.9 mm
|
1/2"
|
0.441 in
11.2 mm
|
150
|
||
| 3,6013 € - 21,5935 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.512 in
140.0 mm
|
DN 32
|
0.63 in
16.0 mm
|
16
|
||
| 3,4004 € - 3,8165 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.5 in
165.1 mm
|
2"
|
1 in
25.4 mm
|
600
|
||
| 2,1378 € - 4,4894 € | 500 Auf Lager |
3.748 in
95.2 mm
|
1/2"
|
0.559 in
14.2 mm
|
40
|
||
| 3,5296 € - 21,1774 € | 4729 Auf Lager |
5.512 in
140.0 mm
|
DN 32
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| 7,3031 € - 43,7609 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8.661 in
220.0 mm
|
DN 100
|
0.669 in
17.0 mm
|
16
|
||
| 2,7835 € - 16,6722 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.528 in
115.0 mm
|
DN 25
|
0.63 in
16.0 mm
|
40
|
||
| 1,3271 € - 2,7629 € | 300 Auf Lager |
3.543 in
90.0 mm
|
DN 20
|
0.472 in
12.0 mm
|
6
|
||
| 2,353 € - 4,9112 € | 18 Auf Lager |
5.925 in
150.5 mm
|
DN 40
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
| 16,648 € - 34,9609 € | 52 Auf Lager |
13.386 in
340.0 mm
|
DN 200
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 4,2757 € - 4,8783 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.5 in
190.5 mm
|
3"
|
0.941 in
23.9 mm
|
150
|
||
| 41,6523 € - 41,6523 € | 1 Auf Lager |
9.843 in
250.0 mm
|
DN 125
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 3,1996 € - 3,6587 € | 347 Auf Lager |
6.516 in
165.5 mm
|
2"
|
0.886 in
22.5 mm
|
300
|
||
| 1,3745 € - 2,9286 € | 3 Auf Lager |
3.945 in
100.2 mm
|
DN 25
|
0.48 in
12.2 mm
|
6
|
||
| 2,8839 € - 6,0562 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6 in
152.4 mm
|
2"
|
0.752 in
19.1 mm
|
150
|
||
| 2,7835 € - 16,6722 € | 34 Auf Lager |
4.724 in
120.0 mm
|
DN 32
|
0.472 in
12.0 mm
|
10
|
||
| 51,3796 € - 77,0766 € | 10 Auf Lager |
28.15 in
715.0 mm
|
DN 500
|
1.181 in
30.0 mm
|
16