Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flanschabdeckungen sind ideal für den Schutz von innenbeschichteten Flanschen und bieten einen umfassenden Flanschschutz. Universell kompatibel mit einer breiten Palette von Flanschtypen, einschließlich ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 und BS 4504.All-Round-Flanschdeckel eignen sich ideal zum Schutz von innenbeschichteten Flanschen und bieten vollumfänglichen Flanschschutz.Geeignet für alle Arten von Flanschflächen und Bolzenlöchern.Flexibel, langlebig und leicht zu montieren. Material: PE Farbe: Gelb Seriennummer: SR1353
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Rohr-Nenngröße | h | Druckstufenklasse | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0174 € - 4,6487 € | 71 Auf Lager |
7.5 in
190.5 mm
|
2 1/2"
|
1.118 in
28.4 mm
|
600
|
||
| 2,64 € - 3,0561 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.878 in
149.3 mm
|
1"
|
1.118 in
28.4 mm
|
1500
|
||
| 14,1527 € - 17,2977 € | 1460 Auf Lager |
12.598 in
320.0 mm
|
DN 200
|
0.669 in
17.0 mm
|
6
|
||
| 2,5683 € - 2,9987 € | 541 Auf Lager |
4.882 in
124.0 mm
|
1"
|
0.689 in
17.5 mm
|
400
|
||
| 18,48 € - 18,8496 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
12.992 in
330.0 mm
|
DN 175
|
0.984 in
25.0 mm
|
25
|
||
| 53,5031 € - 80,2618 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
29.488 in
749.0 mm
|
DN 500
|
1.811 in
46.0 mm
|
40
|
||
| 4,7204 € - 28,1648 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.496 in
165.0 mm
|
DN 50
|
0.591 in
15.0 mm
|
16
|
||
| 2,8552 € - 3,2283 € | 785 Auf Lager |
6.118 in
155.4 mm
|
1 1/2"
|
0.811 in
20.6 mm
|
300
|
||
| 3,0417 € - 3,343 € | 92 Auf Lager |
7 in
177.8 mm
|
1 1/2"
|
1.248 in
31.7 mm
|
1500
|
||
| 31,8665 € - 47,7926 € | 30 Auf Lager |
23.5 in
596.9 mm
|
16"
|
1.441 in
36.6 mm
|
150
|
||
| 50,777 € - 76,2157 € | 30 Auf Lager |
27.5 in
698.5 mm
|
20"
|
1.689 in
42.9 mm
|
150
|
||
| 34,65 € - 51,9392 € | 11 Auf Lager |
25.5 in
647.7 mm
|
16"
|
2.248 in
57.1 mm
|
300
|
||
| 54,9953 € - 82,4857 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
30.5 in
774.7 mm
|
20"
|
2.5 in
63.5 mm
|
300
|
||
| 10231845 | 9,8713 € - 59,1274 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
11.22 in
285.0 mm
|
DN 150
|
0.748 in
19.0 mm
|
16
|
|
| 249,2552 € - 249,2552 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
41 in
1041.4 mm
|
24"
|
5.5 in
139.7 mm
|
900
|
||
| 103,2952 € - 105,4003 € | 14 Auf Lager |
31 in
787.4 mm
|
18"
|
4 in
101.6 mm
|
900
|
||
| 33,3013 € - 49,9592 € | 18 Auf Lager |
23.752 in
603.3 mm
|
14"
|
2.752 in
69.9 mm
|
600
|
||
| 33,5211 € - 34,1961 € | 39 Auf Lager |
18.858 in
479.0 mm
|
8"
|
3.661 in
93.0 mm
|
1500
|
||
| 2,6113 € - 15,6822 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.74 in
95.0 mm
|
DN 15
|
0.472 in
12.0 mm
|
16
|
||
| 17,9204 € - 28,2509 € | 37 Auf Lager |
17.52 in
445.0 mm
|
DN 300
|
1.181 in
30.0 mm