Menü Suche

All-Round-Flanschdeckel

Auf Lager

Flanschabdeckungen sind ideal für den Schutz von innenbeschichteten Flanschen und bieten einen umfassenden Flanschschutz. Universell kompatibel mit einer breiten Palette von Flanschtypen, einschließlich ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 und BS 4504.All-Round-Flanschdeckel eignen sich ideal zum Schutz von innenbeschichteten Flanschen und bieten vollumfänglichen Flanschschutz.Geeignet für alle Arten von Flanschflächen und Bolzenlöchern.Flexibel, langlebig und leicht zu montieren. Material: PE Farbe: Gelb Seriennummer: SR1353

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
151 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d Rohr-Nenngröße h Druckstufenklasse Kaufen
4,6056 € - 5,1222 € 90 Auf Lager
209.5 mm
3"
28.4 mm
300
11,2631 € - 17,777 € 73 Auf Lager
381.0 mm
8"
41.1 mm
300
15,7396 € - 24,8648 € 470 Auf Lager
444.5 mm
10"
47.7 mm
300
31,8665 € - 47,7926 € 30 Auf Lager
596.9 mm
16"
36.6 mm
150
2,3961 € - 2,7261 € 488 Auf Lager
98.6 mm
3/4"
12.7 mm
150
9,2113 € - 10,7896 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
317.5 mm
6"
36.5 mm
300
31,2496 € - 46,8744 € 11 Auf Lager
584.2 mm
14"
53.8 mm
300
8,9768 € - 10,862 € 511 Auf Lager
342.9 mm
8"
28.4 mm
150
19,2249 € - 31,0919 € 341 Auf Lager
485.0 mm
12"
30.0 mm
25
34,65 € - 51,9392 € 13 Auf Lager
647.7 mm
16"
57.1 mm
300
16,0265 € - 24,0613 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
445.0 mm
DN 300
22.0 mm
10
4,5196 € - 27,0887 € 213 Auf Lager
150.0 mm
DN 40
13.0 mm
16
33,5309 € - 50,2748 € 3 Auf Lager
635.0 mm
18"
39.6 mm
150
4,0174 € - 4,6487 € 71 Auf Lager
190.5 mm
2 1/2"
28.4 mm
600
2,8552 € - 3,2283 € 785 Auf Lager
155.4 mm
1 1/2"
20.6 mm
300
3,0417 € - 3,343 € 92 Auf Lager
177.8 mm
1 1/2"
31.7 mm
1500
27,4618 € - 43,3592 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
520.7 mm
12"
50.8 mm
300
50,777 € - 76,2157 € 30 Auf Lager
698.5 mm
20"
42.9 mm
150
10231845 9,8713 € - 59,1274 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
285.0 mm
DN 150
19.0 mm
16
18,48 € - 18,8496 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
330.0 mm
DN 175
25.0 mm
25
  • von 8
Flanschabdeckung 209.5 mm 28.4 mm PE Gelb

10231586

Preisbereich
5,1222 € - 4,6056 €

Lagerbestände
90 Auf Lager
Merkmale
  • d
    209.5 mm
  • h
    28.4 mm
  • Rohr-Nenngröße
    3"
  • Druckstufenklasse
    300
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 381.0 mm 41.1 mm PE Gelb

10231623

Preisbereich
17,777 € - 11,2631 €

Lagerbestände
73 Auf Lager
Merkmale
  • d
    381.0 mm
  • h
    41.1 mm
  • Rohr-Nenngröße
    8"
  • Druckstufenklasse
    300
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 444.5 mm 47.7 mm PE Gelb

10231647

Preisbereich
24,8648 € - 15,7396 €

Lagerbestände
470 Auf Lager
Merkmale
  • d
    444.5 mm
  • h
    47.7 mm
  • Rohr-Nenngröße
    10"
  • Druckstufenklasse
    300
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 596.9 mm 36.6 mm PE Gelb

10231685

Preisbereich
47,7926 € - 31,8665 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • d
    596.9 mm
  • h
    36.6 mm
  • Rohr-Nenngröße
    16"
  • Druckstufenklasse
    150
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 98.6 mm 12.7 mm PE Gelb

10231562

Preisbereich
2,7261 € - 2,3961 €

Lagerbestände
488 Auf Lager
Merkmale
  • d
    98.6 mm
  • h
    12.7 mm
  • Rohr-Nenngröße
    3/4"
  • Druckstufenklasse
    150
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 317.5 mm 36.5 mm PE Gelb

10231609

Preisbereich
10,7896 € - 9,2113 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    317.5 mm
  • h
    36.5 mm
  • Rohr-Nenngröße
    6"
  • Druckstufenklasse
    300
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 584.2 mm 53.8 mm PE Gelb

10231579

Preisbereich
46,8744 € - 31,2496 €

Lagerbestände
11 Auf Lager
Merkmale
  • d
    584.2 mm
  • h
    53.8 mm
  • Rohr-Nenngröße
    14"
  • Druckstufenklasse
    300
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 342.9 mm 28.4 mm PE Gelb

10231616

Preisbereich
10,862 € - 8,9768 €

Lagerbestände
511 Auf Lager
Merkmale
  • d
    342.9 mm
  • h
    28.4 mm
  • Rohr-Nenngröße
    8"
  • Druckstufenklasse
    150
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 485.0 mm 30.0 mm PE Gelb

10231654

Preisbereich
31,0919 € - 19,2249 €

Lagerbestände
341 Auf Lager
Merkmale
  • d
    485.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    12"
  • Druckstufenklasse
    25
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 647.7 mm 57.1 mm PE Gelb

10231692

Preisbereich
51,9392 € - 34,65 €

Lagerbestände
13 Auf Lager
Merkmale
  • d
    647.7 mm
  • h
    57.1 mm
  • Rohr-Nenngröße
    16"
  • Druckstufenklasse
    300
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 445.0 mm 22.0 mm PE Gelb

10231883

Preisbereich
24,0613 € - 16,0265 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    445.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 300
  • Druckstufenklasse
    10
  • Standard
    DIN
Flanschabdeckung 150.0 mm 13.0 mm PE Gelb

10232675

Preisbereich
27,0887 € - 4,5196 €

Lagerbestände
213 Auf Lager
Merkmale
  • d
    150.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 40
  • Druckstufenklasse
    16
  • Standard
    DIN
Flanschabdeckung 635.0 mm 39.6 mm PE Gelb

10231708

Preisbereich
50,2748 € - 33,5309 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • d
    635.0 mm
  • h
    39.6 mm
  • Rohr-Nenngröße
    18"
  • Druckstufenklasse
    150
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 190.5 mm 28.4 mm PE Gelb

10231760

Preisbereich
4,6487 € - 4,0174 €

Lagerbestände
71 Auf Lager
Merkmale
  • d
    190.5 mm
  • h
    28.4 mm
  • Rohr-Nenngröße
    2 1/2"
  • Druckstufenklasse
    600
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 155.4 mm 20.6 mm PE Gelb

10231746

Preisbereich
3,2283 € - 2,8552 €

Lagerbestände
785 Auf Lager
Merkmale
  • d
    155.4 mm
  • h
    20.6 mm
  • Rohr-Nenngröße
    1 1/2"
  • Druckstufenklasse
    300
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 177.8 mm 31.7 mm PE Gelb

10231784

Preisbereich
3,343 € - 3,0417 €

Lagerbestände
92 Auf Lager
Merkmale
  • d
    177.8 mm
  • h
    31.7 mm
  • Rohr-Nenngröße
    1 1/2"
  • Druckstufenklasse
    1500
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 520.7 mm 50.8 mm PE Gelb

10231661

Preisbereich
43,3592 € - 27,4618 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    520.7 mm
  • h
    50.8 mm
  • Rohr-Nenngröße
    12"
  • Druckstufenklasse
    300
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 698.5 mm 42.9 mm PE Gelb

10231722

Preisbereich
76,2157 € - 50,777 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • d
    698.5 mm
  • h
    42.9 mm
  • Rohr-Nenngröße
    20"
  • Druckstufenklasse
    150
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 285.0 mm 19.0 mm PE Gelb

10231845

Preisbereich
59,1274 € - 9,8713 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    285.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 150
  • Druckstufenklasse
    16
  • Standard
    DIN
Flanschabdeckung 330.0 mm 25.0 mm PE Gelb

10231869

Preisbereich
18,8496 € - 18,48 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    330.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 175
  • Druckstufenklasse
    25
  • Standard
    DIN