Menü Suche

All-Round-Flanschdeckel

Auf Lager

Flanschabdeckungen sind ideal für den Schutz von innenbeschichteten Flanschen und bieten einen umfassenden Flanschschutz. Universell kompatibel mit einer breiten Palette von Flanschtypen, einschließlich ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 und BS 4504.All-Round-Flanschdeckel eignen sich ideal zum Schutz von innenbeschichteten Flanschen und bieten vollumfänglichen Flanschschutz.Geeignet für alle Arten von Flanschflächen und Bolzenlöchern.Flexibel, langlebig und leicht zu montieren. Material: PE Farbe: Gelb Seriennummer: SR1353

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
151 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d Rohr-Nenngröße h Druckstufenklasse Kaufen
6,1983 € - 7,2313 € 202 Auf Lager
228.6 mm
4"
23.9 mm
150
1,3745 € - 2,9286 € 3 Auf Lager
100.2 mm
DN 25
12.2 mm
6
9,9861 € - 11,6648 € 19 Auf Lager
381.0 mm
6"
55.6 mm
900
1,3271 € - 2,7629 € 300 Auf Lager
90.0 mm
DN 20
12.0 mm
6
2,5969 € - 5,4536 € 1170 Auf Lager
127.0 mm
1 1/2"
17.5 mm
150
2,8839 € - 6,0562 € 880 Auf Lager
152.4 mm
2"
19.1 mm
150
41,6523 € - 41,6523 € 1 Auf Lager
250.0 mm
DN 125
25.0 mm
2,2383 € - 2,5683 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
88.9 mm
1/2"
11.2 mm
150
3,5296 € - 21,1774 € 4729 Auf Lager
140.0 mm
DN 32
14.0 mm
7,3031 € - 43,7609 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
220.0 mm
DN 100
17.0 mm
16
2,7835 € - 16,6722 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
115.0 mm
DN 25
16.0 mm
40
3,6013 € - 21,5935 € 18 Auf Lager
140.0 mm
DN 32
16.0 mm
16
3,4004 € - 3,8165 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
165.1 mm
2"
25.4 mm
600
2,3817 € - 5,0016 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
108.0 mm
1"
14.2 mm
150
3,1996 € - 3,6587 € 347 Auf Lager
165.5 mm
2"
22.5 mm
300
2,3961 € - 2,7691 € 54 Auf Lager
117.3 mm
3/4"
15.7 mm
400
31,2496 € - 46,8744 € 14 Auf Lager
584.2 mm
14"
53.8 mm
300
8,9768 € - 10,862 € 522 Auf Lager
342.9 mm
8"
28.4 mm
150
19,2249 € - 31,0919 € 428 Auf Lager
485.0 mm
12"
30.0 mm
25
34,65 € - 51,9392 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
647.7 mm
16"
57.1 mm
300
  • von 8
Flanschabdeckung 228.6 mm 23.9 mm PE Gelb

10230725

Preisbereich
7,2313 € - 6,1983 €

Lagerbestände
202 Auf Lager
Merkmale
  • d
    228.6 mm
  • h
    23.9 mm
  • Rohr-Nenngröße
    4"
  • Druckstufenklasse
    150
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 100.2 mm 12.2 mm PE Gelb

10073810

Preisbereich
2,9286 € - 1,3745 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • d
    100.2 mm
  • h
    12.2 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 25
  • Druckstufenklasse
    6
  • Standard
    DIN
Flanschabdeckung 381.0 mm 55.6 mm PE Gelb

10230275

Preisbereich
11,6648 € - 9,9861 €

Lagerbestände
19 Auf Lager
Merkmale
  • d
    381.0 mm
  • h
    55.6 mm
  • Rohr-Nenngröße
    6"
  • Druckstufenklasse
    900
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 90.0 mm 12.0 mm PE Gelb

10073797

Preisbereich
2,7629 € - 1,3271 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • d
    90.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 20
  • Druckstufenklasse
    6
  • Standard
    DIN
Flanschabdeckung 127.0 mm 17.5 mm PE Gelb

10073834

Preisbereich
5,4536 € - 2,5969 €

Lagerbestände
1170 Auf Lager
Merkmale
  • d
    127.0 mm
  • h
    17.5 mm
  • Rohr-Nenngröße
    1 1/2"
  • Druckstufenklasse
    150
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 152.4 mm 19.1 mm PE Gelb

10073858

Preisbereich
6,0562 € - 2,8839 €

Lagerbestände
880 Auf Lager
Merkmale
  • d
    152.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Rohr-Nenngröße
    2"
  • Druckstufenklasse
    150
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 250.0 mm 25.0 mm PE Gelb

10230329

Preisbereich
41,6523 € - 41,6523 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • d
    250.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 125
  • Standard
    DIN
  • Farbe
    Gelb
Flanschabdeckung 88.9 mm 11.2 mm PE Gelb

10231555

Preisbereich
2,5683 € - 2,2383 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    88.9 mm
  • h
    11.2 mm
  • Rohr-Nenngröße
    1/2"
  • Druckstufenklasse
    150
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 140.0 mm 14.0 mm PE Gelb

10231951

Preisbereich
21,1774 € - 3,5296 €

Lagerbestände
4729 Auf Lager
Merkmale
  • d
    140.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 32
  • Standard
    DIN
  • Farbe
    Gelb
Flanschabdeckung 220.0 mm 17.0 mm PE Gelb

10231999

Preisbereich
43,7609 € - 7,3031 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    220.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 100
  • Druckstufenklasse
    16
  • Standard
    DIN
Flanschabdeckung 115.0 mm 16.0 mm PE Gelb

10232620

Preisbereich
16,6722 € - 2,7835 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    115.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 25
  • Druckstufenklasse
    40
  • Standard
    DIN
Flanschabdeckung 140.0 mm 16.0 mm PE Gelb

10232668

Preisbereich
21,5935 € - 3,6013 €

Lagerbestände
18 Auf Lager
Merkmale
  • d
    140.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 32
  • Druckstufenklasse
    16
  • Standard
    DIN
Flanschabdeckung 165.1 mm 25.4 mm PE Gelb

10232828

Preisbereich
3,8165 € - 3,4004 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    165.1 mm
  • h
    25.4 mm
  • Rohr-Nenngröße
    2"
  • Druckstufenklasse
    600
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 108.0 mm 14.2 mm PE Gelb

10073827

Preisbereich
5,0016 € - 2,3817 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    108.0 mm
  • h
    14.2 mm
  • Rohr-Nenngröße
    1"
  • Druckstufenklasse
    150
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 165.5 mm 22.5 mm PE Gelb

10230756

Preisbereich
3,6587 € - 3,1996 €

Lagerbestände
347 Auf Lager
Merkmale
  • d
    165.5 mm
  • h
    22.5 mm
  • Rohr-Nenngröße
    2"
  • Druckstufenklasse
    300
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 117.3 mm 15.7 mm PE Gelb

10231937

Preisbereich
2,7691 € - 2,3961 €

Lagerbestände
54 Auf Lager
Merkmale
  • d
    117.3 mm
  • h
    15.7 mm
  • Rohr-Nenngröße
    3/4"
  • Druckstufenklasse
    400
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 584.2 mm 53.8 mm PE Gelb

10231579

Preisbereich
46,8744 € - 31,2496 €

Lagerbestände
14 Auf Lager
Merkmale
  • d
    584.2 mm
  • h
    53.8 mm
  • Rohr-Nenngröße
    14"
  • Druckstufenklasse
    300
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 342.9 mm 28.4 mm PE Gelb

10231616

Preisbereich
10,862 € - 8,9768 €

Lagerbestände
522 Auf Lager
Merkmale
  • d
    342.9 mm
  • h
    28.4 mm
  • Rohr-Nenngröße
    8"
  • Druckstufenklasse
    150
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 485.0 mm 30.0 mm PE Gelb

10231654

Preisbereich
31,0919 € - 19,2249 €

Lagerbestände
428 Auf Lager
Merkmale
  • d
    485.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    12"
  • Druckstufenklasse
    25
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 647.7 mm 57.1 mm PE Gelb

10231692

Preisbereich
51,9392 € - 34,65 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    647.7 mm
  • h
    57.1 mm
  • Rohr-Nenngröße
    16"
  • Druckstufenklasse
    300
  • Standard
    ANSI