Menü Suche

Distanzstück M6 6.6 25.0 4.0 Stahl

Diese Abstandshalter werden zwischen Komponenten verwendet, um angemessenen Spielraum, Ausrichtung und Verstellbarkeit zu bieten. Sie richten Komponenten aus, die nicht exakt senkrecht oder parallel sind, und verhindern frühzeitige Ermüdungserscheinungen oder Abnutzung. Werden bei schweren Lasten eingesetzt und haben die Gewindegröße M15.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20201258

Hersteller-Artikelnummer:

20201258

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 4 8,0161 €
5 - 9 7,2166 €
10 - 19 6,8116 €
20 + 6,0121 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

8,02 €

1 x 8,0161 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
für Schraube M6
d1 6.6
d2 25.0
h 4.0
Material Stahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns