Menü Suche

Abstandhalter zum Einschrauben

Auf Lager

Diese Abstandhalter mit Innengewinde werden mithilfe einer Schraube montiert. Am oberen Ende befindet sich eine verriegelnde Spreizankernase zur Fixierung der Leiterplatte.

Seriennummer: SR2787

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
206 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bohrungsdurchmesser A Abstand Schlüsselweite Plattenstärkenbereich A Kompatible Gewindegrößen (alle) Abstandhalterlänge Typ Kaufen
0,2453 € - 0,2453 € 1000 Auf Lager
4.0 mm
8.0 mm
8.0 mm
0,0608 € - 0,0676 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
7.9 mm
19.1 mm
0,4189 € - 0,4361 € 500 Auf Lager
4.0 mm
8.0 mm
M4
50.0 mm
Innengewinde
0,1244 € - 0,1536 € 124 Auf Lager
4.0 mm
7.9 mm
15.9 mm
0,2209 € - 0,2453 € 680 Auf Lager
4.0 mm
8.0 mm
M4
7.0 mm
Innengewinde
0,0608 € - 0,0676 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
7.9 mm
19.1 mm
0,0619 € - 0,0688 € 930 Auf Lager
4.0 mm
7.9 mm
28.6 mm
0,1244 € - 0,1536 € 460 Auf Lager
4.0 mm
7.9 mm
6.4 mm
0,1244 € - 0,1536 € 10727 Auf Lager
4.0 mm
7.9 mm
12.7 mm
0,0574 € - 0,0638 € 12640 Auf Lager
4.0 mm
7.9 mm
25.4 mm
0,1244 € - 0,1536 € 25 Auf Lager
4.0 mm
7.9 mm
35.7 mm
0,1244 € - 0,1536 € 2600 Auf Lager
4.0 mm
7.9 mm
22.2 mm
0,1244 € - 0,1536 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
7.9 mm
28.6 mm
0,2338 € - 0,2596 € 4478 Auf Lager
4.0 mm
8.0 mm
M4
18.0 mm
Innengewinde
0,3988 € - 0,4203 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
8.0 mm
M4
40.0 mm
Innengewinde
0,0881 € - 0,0979 € 19000 Auf Lager
4.0 mm
7.9 mm
35.7 mm
0,0608 € - 0,0676 € 1000 Auf Lager
4.0 mm
7.9 mm
22.2 mm
0,1298 € - 0,2367 € 26167 Auf Lager
4.0 mm
12.7 mm
0,0326 € - 0,0362 € 45336 Auf Lager
4.0 mm
25.4 mm
0,5624 € - 0,9139 € 376 Auf Lager
6.0 mm
M3
6.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • von 11
Schnappverschluss-Halterung 8.0 mm Schwarz Nylon 6/6

10175200

Preisbereich
0,2453 € - 0,2453 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Female Thread
  • Farbe
    Schwarz
Schnappverschluss-Halterung 19.1 mm Natur Nylon 6/6

10035559

Preisbereich
0,0676 € - 0,0608 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Female Thread
  • Farbe
    Natur
Schnappverschluss-Halterung M4 50.0 mm Schwarz Nylon

10175170

Preisbereich
0,4361 € - 0,4189 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung 15.9 mm Natur Nylon 6/6

10035528

Preisbereich
0,1536 € - 0,1244 €

Lagerbestände
124 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Female Thread
  • Farbe
    Natur
Schnappverschluss-Halterung M4 7.0 mm Schwarz Nylon

10175194

Preisbereich
0,2453 € - 0,2209 €

Lagerbestände
680 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung 19.1 mm Natur Nylon 6/6

10035542

Preisbereich
0,0676 € - 0,0608 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Female Thread
  • Farbe
    Natur
Schnappverschluss-Halterung 28.6 mm Natur Nylon 6/6

10035610

Preisbereich
0,0688 € - 0,0619 €

Lagerbestände
930 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Female Thread
  • Farbe
    Natur
Schnappverschluss-Halterung 6.4 mm Natur Nylon 6/6

10035658

Preisbereich
0,1536 € - 0,1244 €

Lagerbestände
460 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.2 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Female Thread
  • Farbe
    Natur
Schnappverschluss-Halterung 12.7 mm Natur Nylon 6/6

10035696

Preisbereich
0,1536 € - 0,1244 €

Lagerbestände
10727 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Female Thread
  • Farbe
    Natur
Schnappverschluss-Halterung 25.4 mm Natur Nylon 6/6

10035597

Preisbereich
0,0638 € - 0,0574 €

Lagerbestände
12640 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Female Thread
  • Farbe
    Natur
Schnappverschluss-Halterung 35.7 mm Natur Nylon 6/6

10035634

Preisbereich
0,1536 € - 0,1244 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Female Thread
  • Farbe
    Natur
Schnappverschluss-Halterung 22.2 mm Natur Nylon 6/6

10035566

Preisbereich
0,1536 € - 0,1244 €

Lagerbestände
2600 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Female Thread
  • Farbe
    Natur
Schnappverschluss-Halterung 28.6 mm Natur Nylon 6/6

10035603

Preisbereich
0,1536 € - 0,1244 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Female Thread
  • Farbe
    Natur
Schnappverschluss-Halterung M4 18.0 mm Schwarz Nylon

10175118

Preisbereich
0,2596 € - 0,2338 €

Lagerbestände
4478 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung M4 40.0 mm Schwarz Nylon

10175156

Preisbereich
0,4203 € - 0,3988 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung 35.7 mm Natur Nylon 6/6

10035641

Preisbereich
0,0979 € - 0,0881 €

Lagerbestände
19000 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Female Thread
  • Farbe
    Natur
Schnappverschluss-Halterung 22.2 mm Natur Nylon 6/6

10035573

Preisbereich
0,0676 € - 0,0608 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Female Thread
  • Farbe
    Natur
Schnappverschluss-Halterung 12.7 mm Natur Nylon 6/6

10067642

Preisbereich
0,2367 € - 0,1298 €

Lagerbestände
26167 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Schnappverschluss-Halterung 25.4 mm Natur Nylon 6/6

10067680

Preisbereich
0,0362 € - 0,0326 €

Lagerbestände
45336 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Schnappverschluss-Halterung M3 6.0 mm Schwarz Nylon

10370322

Preisbereich
0,9139 € - 0,5624 €

Lagerbestände
376 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung