Diese Abstandhalter mit Innengewinde werden mithilfe einer Schraube montiert. Am oberen Ende befindet sich eine verriegelnde Spreizankernase zur Fixierung der Leiterplatte.
Seriennummer: SR2787
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Bohrungsdurchmesser A | Abstand Schlüsselweite | Plattenstärkenbereich A | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Abstandhalterlänge | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2209 € - 0,2453 € | 942 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Innengewinde
|
||
| 0,2209 € - 0,2453 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,2209 € - 0,2453 € | 1892 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.354 in
9.0 mm
|
Innengewinde
|
||
| 0,2209 € - 0,2453 € | 1389 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
Innengewinde
|
||
| 0,3127 € - 0,33 € | 1000 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
Innengewinde
|
||
| 0,2209 € - 0,2453 € | 45173 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,2338 € - 0,2596 € | 68603 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 0,2209 € - 0,2453 € | 19 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
| 0,2453 € - 0,2453 € | 1000 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,0619 € - 0,0688 € | 930 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
||
| 0,0608 € - 0,0676 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
||
| 0,1244 € - 0,1536 € | 460 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,2209 € - 0,2453 € | 680 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Innengewinde
|
||
| 0,1244 € - 0,1536 € | 2600 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
||
| 0,3988 € - 0,4203 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
Innengewinde
|
||
| 0,1244 € - 0,1536 € | 124 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
||
| 0,4591 € - 0,4835 € | 1000 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
2.165 in
55.0 mm
|
Innengewinde
|
||
| 0,2338 € - 0,2596 € | 1496 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Innengewinde
|
||
| 0,4189 € - 0,4361 € | 500 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.969 in
50.0 mm
|
Innengewinde
|
||
| 0,4189 € - 0,4361 € | 1000 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.772 in
45.0 mm
|
Innengewinde
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.