Menü Suche

Abstandhalter zum Einschrauben

Auf Lager

Diese Abstandhalter mit Innengewinde werden mithilfe einer Schraube montiert. Am oberen Ende befindet sich eine verriegelnde Spreizankernase zur Fixierung der Leiterplatte.

Seriennummer: SR2787

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
206 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bohrungsdurchmesser A Abstand Schlüsselweite Plattenstärkenbereich A Kompatible Gewindegrößen (alle) Abstandhalterlänge Typ Kaufen
0,6528 € - 0,6887 € 2000 Auf Lager
5.5 mm
M3
30.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,4318 € - 0,4548 € 9084 Auf Lager
5.5 mm
M3
18.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,1951 € - 0,218 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
8.0 mm
M3
7.0 mm
Innengewinde
0,2209 € - 0,2453 € 2194 Auf Lager
4.0 mm
8.0 mm
M4
20.0 mm
Innengewinde
0,3164 € - 0,3516 € 455 Auf Lager
4.0 mm
8.0 mm
M4
5.0 mm
Innengewinde
0,2539 € - 0,2826 € 44590 Auf Lager
4.0 mm
6.0 mm
M3
25.0 mm
Innengewinde
0,3988 € - 0,4203 € 1000 Auf Lager
4.0 mm
6.0 mm
M3
55.0 mm
Innengewinde
0,1922 € - 0,1922 € 353 Auf Lager
4.0 mm
6.0 mm
12.0 mm
0,1951 € - 0,218 € 26000 Auf Lager
4.0 mm
8.0 mm
7.0 mm
0,4189 € - 0,4361 € 1000 Auf Lager
4.0 mm
8.0 mm
M3
55.0 mm
Innengewinde
0,3127 € - 0,33 € 1000 Auf Lager
4.0 mm
8.0 mm
M3
40.0 mm
Innengewinde
0,2453 € - 0,2453 € 1000 Auf Lager
4.0 mm
6.0 mm
M3
7.0 mm
Innengewinde
0,3457 € - 0,3629 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
6.0 mm
M3
50.0 mm
Innengewinde
0,3601 € - 0,3802 € 438 Auf Lager
4.0 mm
8.0 mm
M4
30.0 mm
Innengewinde
0,4591 € - 0,4835 € 1000 Auf Lager
4.0 mm
8.0 mm
M4
55.0 mm
Innengewinde
0,2658 € - 0,2953 € 2800 Auf Lager
6.0 mm
M3
15.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,5518 € - 0,6131 € 1000 Auf Lager
4.0 mm
8.0 mm
M3
55.0 mm
Innengewinde
0,2209 € - 0,2453 € 1000 Auf Lager
4.0 mm
8.0 mm
M3
9.0 mm
Innengewinde
0,2338 € - 0,2596 € 4478 Auf Lager
4.0 mm
8.0 mm
M4
18.0 mm
Innengewinde
0,3988 € - 0,4203 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
8.0 mm
M4
40.0 mm
Innengewinde
  • von 11
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde M3 30.0 mm Natur PA

10371077

Preisbereich
0,6887 € - 0,6528 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Bohrungsdurchmesser
    5.5 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    6.0 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Befestigung mit Außengewinde
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde M3 18.0 mm Natur PA

10371060

Preisbereich
0,4548 € - 0,4318 €

Lagerbestände
9084 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Bohrungsdurchmesser
    5.5 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    6.1 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Befestigung mit Außengewinde
Schnappverschluss-Halterung M3 7.0 mm Schwarz Nylon

10174678

Preisbereich
0,218 € - 0,1951 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung M4 20.0 mm Schwarz Nylon

10174708

Preisbereich
0,2453 € - 0,2209 €

Lagerbestände
2194 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung M4 5.0 mm Schwarz Nylon 6/6

10174746

Preisbereich
0,3516 € - 0,3164 €

Lagerbestände
455 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    2.5 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
Schnappverschluss-Halterung M3 25.0 mm Schwarz Nylon

10174852

Preisbereich
0,2826 € - 0,2539 €

Lagerbestände
44590 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung M3 55.0 mm Schwarz Nylon

10174883

Preisbereich
0,4203 € - 0,3988 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung 12.0 mm Schwarz Nylon 6/6

10174814

Preisbereich
0,1922 € - 0,1922 €

Lagerbestände
353 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Female Thread
  • Farbe
    Schwarz
Schnappverschluss-Halterung 7.0 mm Schwarz Nylon 6/6

10174777

Preisbereich
0,218 € - 0,1951 €

Lagerbestände
26000 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Female Thread
  • Farbe
    Schwarz
Schnappverschluss-Halterung M3 55.0 mm Schwarz Nylon

10174647

Preisbereich
0,4361 € - 0,4189 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung M3 40.0 mm Schwarz Nylon

10174609

Preisbereich
0,33 € - 0,3127 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung M3 7.0 mm Schwarz Nylon

10174913

Preisbereich
0,2453 € - 0,2453 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung M3 50.0 mm Schwarz Nylon

10321898

Preisbereich
0,3629 € - 0,3457 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung M4 30.0 mm Schwarz Nylon

10175149

Preisbereich
0,3802 € - 0,3601 €

Lagerbestände
438 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung M4 55.0 mm Schwarz Nylon

10175187

Preisbereich
0,4835 € - 0,4591 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung M3 15.0 mm Schwarz Nylon

10370407

Preisbereich
0,2953 € - 0,2658 €

Lagerbestände
2800 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.5 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung M3 55.0 mm Schwarz Nylon

10175026

Preisbereich
0,6131 € - 0,5518 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung M3 9.0 mm Schwarz Nylon

10175071

Preisbereich
0,2453 € - 0,2209 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung M4 18.0 mm Schwarz Nylon

10175118

Preisbereich
0,2596 € - 0,2338 €

Lagerbestände
4478 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung M4 40.0 mm Schwarz Nylon

10175156

Preisbereich
0,4203 € - 0,3988 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung