Menü Suche

Abstandhalter zum Einschrauben

Auf Lager

Diese Abstandhalter mit Innengewinde werden mithilfe einer Schraube montiert. Am oberen Ende befindet sich eine verriegelnde Spreizankernase zur Fixierung der Leiterplatte.

Seriennummer: SR2787

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
206 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bohrungsdurchmesser A Abstand Schlüsselweite Plattenstärkenbereich A Kompatible Gewindegrößen (alle) Abstandhalterlänge Typ Kaufen
0,6341 € - 0,9986 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
M4
25.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,8866 € - 1,396 € 221 Auf Lager
6.0 mm
M3
35.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,505 € - 0,8178 € 10300 Auf Lager
6.0 mm
M3
8.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,1253 € - 0,1392 € 5186 Auf Lager
6.0 mm
M3
18.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,505 € - 0,8178 € 28204 Auf Lager
6.0 mm
M3
6.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,5839 € - 0,9483 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
M4
10.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,5495 € - 0,8938 € 8 Auf Lager
6.0 mm
M3
16.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,7776 € - 1,2253 € 44 Auf Lager
6.0 mm
M3
30.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,5839 € - 0,9483 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
M4
7.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,1455 € - 0,1617 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
M4
18.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,5495 € - 0,8938 € 20 Auf Lager
6.0 mm
M3
15.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,7776 € - 1,2253 € 3956 Auf Lager
6.0 mm
M3
25.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,5839 € - 0,9483 € 91 Auf Lager
8.0 mm
M4
8.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,5495 € - 0,8938 € 481 Auf Lager
6.0 mm
M3
12.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,5839 € - 0,9483 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
M4
12.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,6341 € - 0,9986 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
M4
30.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,2043 € - 0,227 € 587 Auf Lager
8.0 mm
M4
35.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,0568 € - 0,0631 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.2 mm
7.9 mm
M3.5
3.6 mm
Innengewinde
0,2949 € - 0,3277 € 7426 Auf Lager
6.0 mm
M3
10.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,341 € - 0,3789 € 4500 Auf Lager
4.0 mm
6.0 mm
M4
12.0 mm
Innengewinde
  • von 11
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde M4 25.0 mm Schwarz PA

10132739

Preisbereich
0,9986 € - 0,6341 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Befestigung mit Außengewinde
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde M3 35.0 mm Schwarz PA

10132647

Preisbereich
1,396 € - 0,8866 €

Lagerbestände
221 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Befestigung mit Außengewinde
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde M3 8.0 mm Schwarz PA

10132555

Preisbereich
0,8178 € - 0,505 €

Lagerbestände
10300 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Befestigung mit Außengewinde
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde M3 18.0 mm Schwarz PA

10132609

Preisbereich
0,1392 € - 0,1253 €

Lagerbestände
5186 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Befestigung mit Außengewinde
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde M3 6.0 mm Schwarz PA

10132548

Preisbereich
0,8178 € - 0,505 €

Lagerbestände
28204 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    3.5 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Befestigung mit Außengewinde
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde M4 10.0 mm Schwarz PA

10132685

Preisbereich
0,9483 € - 0,5839 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    7.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Befestigung mit Außengewinde
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde M3 16.0 mm Schwarz PA

10132593

Preisbereich
0,8938 € - 0,5495 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Befestigung mit Außengewinde
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde M3 30.0 mm Schwarz PA

10132630

Preisbereich
1,2253 € - 0,7776 €

Lagerbestände
44 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Befestigung mit Außengewinde
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde M4 7.0 mm Schwarz PA

10132661

Preisbereich
0,9483 € - 0,5839 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    3.5 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Befestigung mit Außengewinde
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde M4 18.0 mm Schwarz PA

10132715

Preisbereich
0,1617 € - 0,1455 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Befestigung mit Außengewinde
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde M3 15.0 mm Schwarz PA

10132586

Preisbereich
0,8938 € - 0,5495 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Befestigung mit Außengewinde
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde M3 25.0 mm Schwarz PA

10132623

Preisbereich
1,2253 € - 0,7776 €

Lagerbestände
3956 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Befestigung mit Außengewinde
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde M4 8.0 mm Schwarz PA

10132678

Preisbereich
0,9483 € - 0,5839 €

Lagerbestände
91 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Befestigung mit Außengewinde
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde M3 12.0 mm Schwarz PA

10132579

Preisbereich
0,8938 € - 0,5495 €

Lagerbestände
481 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    9.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Befestigung mit Außengewinde
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde M4 12.0 mm Schwarz PA

10132692

Preisbereich
0,9483 € - 0,5839 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    9.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Befestigung mit Außengewinde
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde M4 30.0 mm Schwarz PA

10132746

Preisbereich
0,9986 € - 0,6341 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Befestigung mit Außengewinde
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde M4 35.0 mm Schwarz PA

10132753

Preisbereich
0,227 € - 0,2043 €

Lagerbestände
587 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Befestigung mit Außengewinde
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
Schnappverschluss-Halterung M3.5 3.6 mm Natur PA

10641545

Preisbereich
0,0631 € - 0,0568 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    6.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    3.6 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Bajonett-Befestigung
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde M3 10.0 mm Schwarz Nylon 6/6

10306697

Preisbereich
0,3277 € - 0,2949 €

Lagerbestände
7426 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    8.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Male Thread
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Female Thread
Schnappverschluss-Halterung M4 12.0 mm Schwarz Nylon

10306741

Preisbereich
0,3789 € - 0,341 €

Lagerbestände
4500 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    6.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung