Menü Suche

Abstandhalter zum Einrasten

Auf Lager

Diese Abstandhalter zum Einrasten wurden für stark beladene Leiterplatten entwickelt. An der Platte ist kein Durchgangsloch erforderlich, was den einfachen Zugang zur Platte ermöglicht. Diese Halter verfügen über einen geflanschten Sockel für mehr Stabilität.

Seriennummer: SR6431

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
56 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Verschlusskopfhöhe Bohrungsdurchmesser Plattenstärke Abstandhalterlänge Kaufen
0,1225 € - 0,1362 € 1518 Auf Lager
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
3.0 mm
0,2069 € - 0,3844 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
4.0 mm
0,1165 € - 0,1295 € 10072 Auf Lager
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
6.5 mm
0,0982 € - 0,1091 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.5 mm
2.2 mm
1.6 mm
2.7 mm
0,0652 € - 0,0652 € 6140 Auf Lager
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
3.5 mm
0,0703 € - 0,0703 € 17796 Auf Lager
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.0 mm
0,2295 € - 0,2689 € 5376 Auf Lager
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
4.0 mm
10022481 0,2003 € - 0,2323 € 1863 Auf Lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,1196 € - 0,1328 € 10950 Auf Lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,2003 € - 0,2323 € 219 Auf Lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
14.3 mm
0,2003 € - 0,2323 € 9521 Auf Lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,0632 € - 0,0703 € 38000 Auf Lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,0555 € - 0,0617 € 9057 Auf Lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,0685 € - 0,0762 € 6000 Auf Lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,2069 € - 0,3844 € 4373 Auf Lager
2.5 mm
2.1 mm
1.6 mm
4.5 mm
0,0453 € - 0,0503 € 10200 Auf Lager
2.0 mm
2.7 mm
1.6 mm
2.0 mm
0,2129 € - 0,2365 € 30000 Auf Lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,2003 € - 0,2323 € 22590 Auf Lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,1914 € - 0,352 € 6816 Auf Lager
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
1.5 mm
0,1723 € - 0,3166 € 13700 Auf Lager
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.0 mm
  • von 3
Schnappverschluss-Halterung 3.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10184578

Preisbereich
0,1362 € - 0,1225 €

Lagerbestände
1518 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.0 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.2 mm
Schnappverschluss-Halterung 4.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10184615

Preisbereich
0,3844 € - 0,2069 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.0 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.8 mm
Schnappverschluss-Halterung 6.5 mm PA UL94 V-2 Natur

10184653

Preisbereich
0,1295 € - 0,1165 €

Lagerbestände
10072 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.0 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.8 mm
Schnappverschluss-Halterung 2.7 mm PA UL94 V-2 Natur

10184691

Preisbereich
0,1091 € - 0,0982 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.2 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.5 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    6.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 3.5 mm PA UL94 V-2 Natur

10184738

Preisbereich
0,0652 € - 0,0652 €

Lagerbestände
6140 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.0 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.5 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 5.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10184776

Preisbereich
0,0703 € - 0,0703 €

Lagerbestände
17796 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.0 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.5 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    3.6 mm
Schnappverschluss-Halterung 4.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10381526

Preisbereich
0,2689 € - 0,2295 €

Lagerbestände
5376 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.0 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    3.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10022481

Preisbereich
0,2323 € - 0,2003 €

Lagerbestände
1863 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.5 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.4 mm
Schnappverschluss-Halterung 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10022603

Preisbereich
0,1328 € - 0,1196 €

Lagerbestände
10950 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.5 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.4 mm
Schnappverschluss-Halterung 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10022641

Preisbereich
0,2323 € - 0,2003 €

Lagerbestände
219 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.5 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.4 mm
Schnappverschluss-Halterung 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10022528

Preisbereich
0,2323 € - 0,2003 €

Lagerbestände
9521 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.5 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.4 mm
Schnappverschluss-Halterung 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10022566

Preisbereich
0,0703 € - 0,0632 €

Lagerbestände
38000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.5 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.4 mm
Schnappverschluss-Halterung 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natur

10022634

Preisbereich
0,0617 € - 0,0555 €

Lagerbestände
9057 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.5 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.4 mm
Schnappverschluss-Halterung 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natur

10022597

Preisbereich
0,0762 € - 0,0685 €

Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.5 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.4 mm
Schnappverschluss-Halterung 4.5 mm PA UL94 V-2 Natur

10184752

Preisbereich
0,3844 € - 0,2069 €

Lagerbestände
4373 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.1 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.5 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 2.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10381502

Preisbereich
0,0503 € - 0,0453 €

Lagerbestände
10200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.7 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.2 mm
Schnappverschluss-Halterung 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10022542

Preisbereich
0,2365 € - 0,2129 €

Lagerbestände
30000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.5 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.4 mm
Schnappverschluss-Halterung 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10022580

Preisbereich
0,2323 € - 0,2003 €

Lagerbestände
22590 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.5 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.4 mm
Schnappverschluss-Halterung 1.5 mm PA UL94 V-2 Natur

10184516

Preisbereich
0,352 € - 0,1914 €

Lagerbestände
6816 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.0 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.8 mm
Schnappverschluss-Halterung 2.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10184554

Preisbereich
0,3166 € - 0,1723 €

Lagerbestände
13700 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.0 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.2 mm