Menü Suche

Abstandhalter zum Einrasten

Auf Lager

Diese Abstandhalter zum Einrasten wurden für stark beladene Leiterplatten entwickelt. An der Platte ist kein Durchgangsloch erforderlich, was den einfachen Zugang zur Platte ermöglicht. Diese Halter verfügen über einen geflanschten Sockel für mehr Stabilität.

Seriennummer: SR6431

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
56 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Verschlusskopfhöhe Bohrungsdurchmesser Plattenstärke Abstandhalterlänge Kaufen
0,1951 € - 0,3586 € 6816 Auf Lager
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
1.5 mm
0,1756 € - 0,3226 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.0 mm
0,2037 € - 0,3759 € 5268 Auf Lager
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
3.5 mm
0,1417 € - 0,1574 € 6889 Auf Lager
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.6 mm
0,0617 € - 0,0617 € 9900 Auf Lager
2.5 mm
2.1 mm
1.6 mm
1.5 mm
0,198 € - 0,3687 € 26 Auf Lager
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.0 mm
0,0513 € - 0,0513 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
1.8 mm
0,1081 € - 0,1201 € 7653 Auf Lager
2.0 mm
1.75 mm
1.6 mm
4.0 mm
0,1417 € - 0,1574 € 5684 Auf Lager
2.0 mm
2.1 mm
1.6 mm
6.0 mm
0,2109 € - 0,3917 € 5219 Auf Lager
2.5 mm
1.9 mm
1.6 mm
4.0 mm
0,1001 € - 0,1112 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.5 mm
2.2 mm
1.6 mm
2.7 mm
0,1161 € - 0,129 € 2183 Auf Lager
2.5 mm
1.5 mm
1.6 mm
6.0 mm
0,1302 € - 0,1446 € 9799 Auf Lager
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.0 mm
0,105 € - 0,1166 € 8200 Auf Lager
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.8 mm
0,1707 € - 0,1994 € 2626 Auf Lager
2.0 mm
2.7 mm
1.6 mm
1.5 mm
0,1187 € - 0,1319 € 9072 Auf Lager
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
6.5 mm
0,3127 € - 0,3386 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,129 € - 0,1434 € 72521 Auf Lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,0644 € - 0,0716 € 217000 Auf Lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
7.9 mm
10022481 0,165 € - 0,1833 € 863 Auf Lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
15.9 mm
  • von 3
Schnappverschluss-Halterung 1.5 mm PA UL94 V-2 Natur

10184516

Preisbereich
0,3586 € - 0,1951 €

Lagerbestände
6816 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.0 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.8 mm
Schnappverschluss-Halterung 2.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10184554

Preisbereich
0,3226 € - 0,1756 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.0 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.2 mm
Schnappverschluss-Halterung 3.5 mm PA UL94 V-2 Natur

10184592

Preisbereich
0,3759 € - 0,2037 €

Lagerbestände
5268 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.0 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.8 mm
Schnappverschluss-Halterung 5.6 mm PA UL94 V-2 Natur

10184639

Preisbereich
0,1574 € - 0,1417 €

Lagerbestände
6889 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.0 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.8 mm
Schnappverschluss-Halterung 1.5 mm PA UL94 V-2 Natur

10184677

Preisbereich
0,0617 € - 0,0617 €

Lagerbestände
9900 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.1 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.5 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 2.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10184523

Preisbereich
0,3687 € - 0,198 €

Lagerbestände
26 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.0 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.2 mm
Schnappverschluss-Halterung 1.8 mm PA UL94 V-2 Natur

10184561

Preisbereich
0,0513 € - 0,0513 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.0 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.2 mm
Schnappverschluss-Halterung 4.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10184608

Preisbereich
0,1201 € - 0,1081 €

Lagerbestände
7653 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    1.75 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    3.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 6.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10184646

Preisbereich
0,1574 € - 0,1417 €

Lagerbestände
5684 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.1 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.8 mm
Schnappverschluss-Halterung 4.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10184745

Preisbereich
0,3917 € - 0,2109 €

Lagerbestände
5219 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    1.9 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.5 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 2.7 mm PA UL94 V-2 Natur

10184691

Preisbereich
0,1112 € - 0,1001 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.2 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.5 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    6.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 6.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10184783

Preisbereich
0,129 € - 0,1161 €

Lagerbestände
2183 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    1.5 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.5 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 5.0 mm 4.8 mm PA UL94 V-2 Natur

10381533

Preisbereich
0,1446 € - 0,1302 €

Lagerbestände
9799 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.0 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.8 mm
Schnappverschluss-Halterung 2.8 mm PA UL94 V-2 Natur

10184707

Preisbereich
0,1166 € - 0,105 €

Lagerbestände
8200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.0 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.5 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    5.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 1.5 mm PA UL94 V-2 Natur

10381496

Preisbereich
0,1994 € - 0,1707 €

Lagerbestände
2626 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.7 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.8 mm
Schnappverschluss-Halterung 6.5 mm PA UL94 V-2 Natur

10184653

Preisbereich
0,1319 € - 0,1187 €

Lagerbestände
9072 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.0 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.8 mm
Schnappverschluss-Halterung 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natur

10022498

Preisbereich
0,3386 € - 0,3127 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.5 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.4 mm
Schnappverschluss-Halterung 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10022528

Preisbereich
0,1434 € - 0,129 €

Lagerbestände
72521 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.5 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.4 mm
Schnappverschluss-Halterung 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10022566

Preisbereich
0,0716 € - 0,0644 €

Lagerbestände
217000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.5 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.4 mm
Schnappverschluss-Halterung 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10022481

Preisbereich
0,1833 € - 0,165 €

Lagerbestände
863 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.5 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.4 mm