Menü Suche

Abstandhalter zum Eindrücken

Auf Lager

Diese Abstandhalter zum Eindrücken wurden für stark beladene Leiterplatten entwickelt. An der Platte ist kein Durchgangsloch erforderlich, was den einfachen Zugang zur Platte ermöglicht. Sie verfügen über einen geflanschten Sockel für mehr Stabilität.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
32 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Verschlusskopfhöhe Bohrungsdurchmesser Plattenstärkenbereich Abstandhalterlänge Kaufen
0,088 € - 0,0978 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
5.5 mm
0,0656 € - 0,1215 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
13.5 mm
0,1606 € - 0,1836 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.9 mm
0.8 - 1.6 mm
6.0 mm
0,0383 € - 0,0425 € 62995 Auf Lager
1.9 mm
0.8 - 1.6 mm
8.0 mm
0,0162 € - 0,018 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.5 mm
1.6 mm
14.0 mm
0,02 € - 0,0222 € 2000 Auf Lager
3.5 mm
1.6 mm
18.0 mm
0,0181 € - 0,0201 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.5 mm
1.6 mm
10.0 mm
0,0898 € - 0,0998 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
6.0 mm
0,0734 € - 0,0816 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
7.0 mm
0,0967 € - 0,2738 € 400 Auf Lager
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
4.0 mm
0,0912 € - 0,2588 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
3.0 mm
0,0672 € - 0,1244 € 7800 Auf Lager
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
5.0 mm
  • von 2
Schnappverschluss-Halterung 5.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10556863

Preisbereich
0,0978 € - 0,088 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    3.5 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.8 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Arrowhead Fix
  • Flanschdurchmesser
    6.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 13.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10151419

Preisbereich
0,1215 € - 0,0656 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    3.5 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.8 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Arrowhead Fix
  • Flanschdurchmesser
    6.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natur

10022337

Preisbereich
0,1836 € - 0,1606 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Verschlusskopfhöhe
    1.9 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Arrowhead Fix
  • Flanschdurchmesser
    6.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.8 - 1.6 mm
Schnappverschluss-Halterung 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natur

10022368

Preisbereich
0,0425 € - 0,0383 €

Lagerbestände
62995 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Verschlusskopfhöhe
    1.9 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Arrowhead Fix
  • Flanschdurchmesser
    6.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.8 - 1.6 mm
Schnappverschluss-Halterung 14.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10022207

Preisbereich
0,018 € - 0,0162 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Verschlusskopfhöhe
    3.5 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Arrowhead Fix
  • Flanschdurchmesser
    6.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    1.6 mm
Schnappverschluss-Halterung 18.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natur

10022238

Preisbereich
0,0222 € - 0,02 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Verschlusskopfhöhe
    3.5 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Arrowhead Fix
  • Flanschdurchmesser
    6.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    1.6 mm
Schnappverschluss-Halterung 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natur

10022184

Preisbereich
0,0201 € - 0,0181 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Verschlusskopfhöhe
    3.5 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Arrowhead Fix
  • Flanschdurchmesser
    6.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    1.6 mm
Schnappverschluss-Halterung 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10556870

Preisbereich
0,0998 € - 0,0898 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    3.5 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.8 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Arrowhead Fix
  • Flanschdurchmesser
    6.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 7.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10556887

Preisbereich
0,0816 € - 0,0734 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    3.5 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.8 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Arrowhead Fix
  • Flanschdurchmesser
    6.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 4.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10151372

Preisbereich
0,2738 € - 0,0967 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    3.5 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.8 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Arrowhead Fix
  • Flanschdurchmesser
    6.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 3.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10151365

Preisbereich
0,2588 € - 0,0912 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    3.5 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.8 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Arrowhead Fix
  • Flanschdurchmesser
    6.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 5.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10151396

Preisbereich
0,1244 € - 0,0672 €

Lagerbestände
7800 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    3.5 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.8 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Arrowhead Fix
  • Flanschdurchmesser
    6.0 mm