Diese selbsthaltenden Abstandhalter rasten in die Platte ein und ermöglichen so eine einfache Montage; der Abstand bleibt auch nach Entfernen der Schraube erhalten. Verfügbar in verschiedenen Abstandslängen und für verschiedene Schrauboptionen und Plattenstärken. Sie sind in Standard- und stapelbaren Ausführungen erhältlich.
Seriennummer: SR2765
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Bohrungsdurchmesser A | Korpusdurchmesser | Innendurchmesser | Plattenstärkenbereich A | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0878 € - 0,0975 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.189 in
4.8 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
||
| 0,0302 € - 0,0302 € | 98 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 0,1222 € - 0,1357 € | 90 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.106 in
2.7 mm
|
||
| 0,1222 € - 0,1357 € | 4500 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,0857 € - 0,0952 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.189 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.122 in
3.1 mm
|
||
| 0,0725 € - 0,0805 € | 495 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0495 € - 0,0495 € | 96 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 0,2439 € - 0,2568 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,1262 € - 0,1535 € | 997 Auf Lager |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,144 € - 0,16 € | 2726 Auf Lager |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1355 € - 0,1506 € | 14433 Auf Lager |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0436 € - 0,0484 € | 15808 Auf Lager |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,0453 € - 0,0503 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0476 € - 0,0529 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0436 € - 0,0484 € | 10000 Auf Lager |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1262 € - 0,1535 € | 2211 Auf Lager |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,0461 € - 0,0513 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,0376 € - 0,0417 € | 5996 Auf Lager |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0414 € - 0,046 € | 129 Auf Lager |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1388 € - 0,1764 € | 2997 Auf Lager |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.