Menü Suche

Abstandhalter, selbsthaltend

Auf Lager

Diese selbsthaltenden Abstandhalter rasten in die Platte ein und ermöglichen so eine einfache Montage; der Abstand bleibt auch nach Entfernen der Schraube erhalten. Verfügbar in verschiedenen Abstandslängen und für verschiedene Schrauboptionen und Plattenstärken. Sie sind in Standard- und stapelbaren Ausführungen erhältlich.

Seriennummer: SR2765

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
101 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bohrungsdurchmesser A Korpusdurchmesser Innendurchmesser Plattenstärkenbereich A Abstandhalterlänge Kaufen
0,0957 € - 0,1063 € 13800 Auf Lager
4.0 mm
5.5 mm
5.5 mm
2.5 mm
0,0893 € - 0,0992 € 12400 Auf Lager
4.8 mm
5.5 mm
2.7 mm
4.1 mm
0,1129 € - 0,1254 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
3.2 mm
0,0421 € - 0,0468 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
7.9 mm
0,1262 € - 0,1535 € 89 Auf Lager
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
15.9 mm
0,0453 € - 0,0504 € 5955 Auf Lager
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
22.2 mm
0,1262 € - 0,1535 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
6.4 mm
0,1262 € - 0,1535 € 1995 Auf Lager
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
9.5 mm
0,0383 € - 0,0425 € 145 Auf Lager
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
4.8 mm
0,0414 € - 0,046 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
11.1 mm
0,1167 € - 0,1297 € 8651 Auf Lager
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
4.7 mm
0,0459 € - 0,0459 € 2182 Auf Lager
4.7 mm
6.6 mm
2.7 mm
4.0 mm
0,0442 € - 0,0492 € 3953 Auf Lager
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
15.9 mm
0,1355 € - 0,1506 € 30 Auf Lager
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
7.9 mm
0,1388 € - 0,1764 € 380 Auf Lager
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
11.1 mm
0,0471 € - 0,0523 € 39955 Auf Lager
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
22.2 mm
0,0515 € - 0,0573 € 998 Auf Lager
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
15.9 mm
0,0632 € - 0,0703 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
4.8 mm
0,0599 € - 0,0665 € 798 Auf Lager
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
4.8 mm
0,1262 € - 0,1535 € 431 Auf Lager
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
11.1 mm
  • von 6
Halterung zur Schraubmontage 5.5 mm 2.5 mm PA

10381601

Preisbereich
0,1063 € - 0,0957 €

Lagerbestände
13800 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Ausführung
    Nicht stapelbar
  • Korpusdurchmesser
    5.5 mm
Halterung zur Schraubmontage 2.7 mm 4.1 mm PA

10381663

Preisbereich
0,0992 € - 0,0893 €

Lagerbestände
12400 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Ausführung
    Nicht stapelbar
  • Korpusdurchmesser
    5.5 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.3 mm 3.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028568

Preisbereich
0,1254 € - 0,1129 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Screw-Fit
  • Korpusdurchmesser
    6.6 mm
  • Innendurchmesser
    3.3 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.9 mm 7.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028056

Preisbereich
0,0468 € - 0,0421 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Screw-Fit
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Innendurchmesser
    3.9 mm
Halterung zur Schraubmontage 4.3 mm 15.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028094

Preisbereich
0,1535 € - 0,1262 €

Lagerbestände
89 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Screw-Fit
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
Halterung zur Schraubmontage 4.3 mm 22.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028131

Preisbereich
0,0504 € - 0,0453 €

Lagerbestände
5955 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Screw-Fit
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
Halterung zur Schraubmontage 4.3 mm 6.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028179

Preisbereich
0,1535 € - 0,1262 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Screw-Fit
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
Halterung zur Schraubmontage 4.3 mm 9.5 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028216

Preisbereich
0,1535 € - 0,1262 €

Lagerbestände
1995 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Screw-Fit
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
Halterung zur Schraubmontage 4.3 mm 4.8 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028254

Preisbereich
0,0425 € - 0,0383 €

Lagerbestände
145 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Screw-Fit
  • Ausführung
    Nicht stapelbar
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
Halterung zur Schraubmontage 4.3 mm 11.1 mm UL94 V-0 PA

10028315

Preisbereich
0,046 € - 0,0414 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Ausführung
    Nicht stapelbar
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.3 mm 4.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028575

Preisbereich
0,1297 € - 0,1167 €

Lagerbestände
8651 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Screw-Fit
  • Korpusdurchmesser
    6.6 mm
  • Innendurchmesser
    3.3 mm
Halterung zur Schraubmontage 2.7 mm 4.0 mm PA

10381656

Preisbereich
0,0459 € - 0,0459 €

Lagerbestände
2182 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Ausführung
    Nicht stapelbar
  • Korpusdurchmesser
    6.6 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.3 mm 15.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028551

Preisbereich
0,0492 € - 0,0442 €

Lagerbestände
3953 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Screw-Fit
  • Korpusdurchmesser
    6.6 mm
  • Innendurchmesser
    3.3 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.2 mm 7.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027936

Preisbereich
0,1506 € - 0,1355 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Screw-Fit
  • Korpusdurchmesser
    6.4 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.2 mm 11.1 mm UL94 V-0 PA

10027974

Preisbereich
0,1764 € - 0,1388 €

Lagerbestände
380 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Ausführung
    Nicht stapelbar
  • Korpusdurchmesser
    6.4 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.9 mm 22.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028018

Preisbereich
0,0523 € - 0,0471 €

Lagerbestände
39955 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Screw-Fit
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Innendurchmesser
    3.9 mm
Halterung zur Schraubmontage 4.3 mm 15.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028124

Preisbereich
0,0573 € - 0,0515 €

Lagerbestände
998 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Screw-Fit
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
Halterung zur Schraubmontage 4.3 mm 4.8 mm UL94 V-0 PA

10028162

Preisbereich
0,0703 € - 0,0632 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Ausführung
    Nicht stapelbar
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
Halterung zur Schraubmontage 4.3 mm 4.8 mm UL94 V-0 PA

10028261

Preisbereich
0,0665 € - 0,0599 €

Lagerbestände
798 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Ausführung
    Nicht stapelbar
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
Halterung zur Schraubmontage 4.3 mm 11.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028308

Preisbereich
0,1535 € - 0,1262 €

Lagerbestände
431 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Screw-Fit
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm