Menü Suche

Abstandhalter mit Gewinde

Auf Lager

Diese Abstandhalter mit zwei Innengewinden wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und ermöglichen eine einfache Montage. Erhältlich in verschiedenen Gewindegrößen und -längen sowie in Sechskant- oder runder Form.

Seriennummer: SR2794 ,SR2796

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
601 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Material Abstandhalterlänge Kaufen
0,5376 € - 0,5973 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Schwarz
PA
55.0 mm
0,4863 € - 0,7905 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Schwarz
PA
6.0 mm
0,2137 € - 0,2367 € 6305 Auf Lager
M3
Schwarz
PA
18.0 mm
0,3658 € - 0,3658 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Schwarz
25% Glass Filled Nylon 6
30.0 mm
0,3802 € - 0,4017 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Schwarz
PA
40.0 mm
0,2051 € - 0,2051 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Schwarz
PA
20.0 mm
0,3486 € - 0,3486 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Schwarz
PA
35.0 mm
0,1779 € - 0,198 € 481 Auf Lager
M3
Schwarz
PA
5.0 mm
0,2238 € - 0,2238 € 1101 Auf Lager
M3
Schwarz
25% Glass Filled Nylon 6
8.0 mm
0,2023 € - 0,2238 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Schwarz
PA
18.0 mm
0,3816 € - 0,3816 € 1487 Auf Lager
M4
Schwarz
PA
35.0 mm
0,2166 € - 0,2166 € 528 Auf Lager
M4
Schwarz
25% Glass Filled Nylon 6
10.0 mm
0,2238 € - 0,2238 € 11 Auf Lager
M4
Schwarz
25% Glass Filled Nylon 6
20.0 mm
0,3098 € - 0,3098 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Schwarz
PA
40.0 mm
0,1836 € - 0,2051 € 42256 Auf Lager
M3
Schwarz
PA
18.0 mm
0,3156 € - 0,3156 € 190 Auf Lager
M3
Schwarz
PA
25.0 mm
0,3802 € - 0,4017 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Schwarz
PA
35.0 mm
0,33 € - 0,3486 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Schwarz
PA
40.0 mm
0,2137 € - 0,2367 € 1287 Auf Lager
M3
Schwarz
25% Glass Filled Nylon 6
15.0 mm
0,2137 € - 0,2367 € 137 Auf Lager
M3
Schwarz
25% Glass Filled Nylon 6
20.0 mm
  • von 31
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M3 55.0 mm

10369241

Preisbereich
0,5973 € - 0,5376 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Gewindegröße
    M3
  • Durchmesser
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M3 6.0 mm

10369128

Preisbereich
0,7905 € - 0,4863 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    3.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Gewindegröße
    M3
  • Durchmesser
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M3 18.0 mm

10168585

Preisbereich
0,2367 € - 0,2137 €

Lagerbestände
6305 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Gewindegröße
    M3
  • Durchmesser
    7.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 30.0 mm

10168622

Preisbereich
0,3658 € - 0,3658 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Durchmesser
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M3 40.0 mm

10168660

Preisbereich
0,4017 € - 0,3802 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Gewindegröße
    M3
  • Durchmesser
    7.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M3 20.0 mm

10168592

Preisbereich
0,2051 € - 0,2051 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Gewindegröße
    M3
  • Durchmesser
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M3 35.0 mm

10168639

Preisbereich
0,3486 € - 0,3486 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Gewindegröße
    M3
  • Durchmesser
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M3 5.0 mm

10168677

Preisbereich
0,198 € - 0,1779 €

Lagerbestände
481 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    5.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Gewindegröße
    M3
  • Durchmesser
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 8.0 mm

10168707

Preisbereich
0,2238 € - 0,2238 €

Lagerbestände
1101 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Durchmesser
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M4 18.0 mm

10168745

Preisbereich
0,2238 € - 0,2023 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Gewindegröße
    M4
  • Durchmesser
    7.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M4 35.0 mm

10168783

Preisbereich
0,3816 € - 0,3816 €

Lagerbestände
1487 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Gewindegröße
    M4
  • Durchmesser
    7.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 10.0 mm

10168714

Preisbereich
0,2166 € - 0,2166 €

Lagerbestände
528 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Durchmesser
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 20.0 mm

10168752

Preisbereich
0,2238 € - 0,2238 €

Lagerbestände
11 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Durchmesser
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M4 40.0 mm

10168790

Preisbereich
0,3098 € - 0,3098 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Gewindegröße
    M4
  • Durchmesser
    7.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M3 18.0 mm

10168578

Preisbereich
0,2051 € - 0,1836 €

Lagerbestände
42256 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Gewindegröße
    M3
  • Durchmesser
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M3 25.0 mm

10168615

Preisbereich
0,3156 € - 0,3156 €

Lagerbestände
190 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Gewindegröße
    M3
  • Durchmesser
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M3 35.0 mm

10168646

Preisbereich
0,4017 € - 0,3802 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Gewindegröße
    M3
  • Durchmesser
    7.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M3 40.0 mm

10168653

Preisbereich
0,3486 € - 0,33 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Gewindegröße
    M3
  • Durchmesser
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 15.0 mm

10168561

Preisbereich
0,2367 € - 0,2137 €

Lagerbestände
1287 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    15.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Durchmesser
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 20.0 mm

10168608

Preisbereich
0,2367 € - 0,2137 €

Lagerbestände
137 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Durchmesser
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm