Diese Abstandhalter mit zwei Innengewinden wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und ermöglichen eine einfache Montage. Erhältlich in verschiedenen Gewindegrößen und -längen sowie in Sechskant- oder runder Form.
Seriennummer: SR2794 ,SR2796
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Form Abstandhalter | Material | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8392 € - 1,3207 € | 352 Auf Lager |
Sechskant
|
PA
|
M4
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,2267 € - 0,2576 € | 11000 Auf Lager |
Sechskant
|
PA
|
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,2267 € - 0,2576 € | 1017 Auf Lager |
Sechskant
|
PA
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,4404 € - 0,5215 € | 1141 Auf Lager |
Sechskant
|
PA
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,2013 € - 0,2295 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Sechskant
|
PA
|
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,2192 € - 0,2286 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Sechskant
|
PA
|
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,2267 € - 0,2576 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Sechskant
|
PA
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,573 € - 0,9307 € | 78542 Auf Lager |
Sechskant
|
PA
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,1716 € - 0,1716 € | 28149 Auf Lager |
Sechskant
|
PA
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,3225 € - 0,3584 € | 269 Auf Lager |
Sechskant
|
PA
|
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,3419 € - 0,3799 € | 1865 Auf Lager |
Sechskant
|
PA
|
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,4713 € - 0,5237 € | 2619 Auf Lager |
Sechskant
|
PA
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,291 € - 0,291 € | 1000 Auf Lager |
Sechskant
|
PA
|
M2.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,2267 € - 0,2576 € | 1224 Auf Lager |
Sechskant
|
PA
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,2538 € - 0,282 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Sechskant
|
PA
|
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,3419 € - 0,3799 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Sechskant
|
PA
|
M2.5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,476 € - 0,5289 € | 146 Auf Lager |
Sechskant
|
PA
|
M3
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
0,4646 € - 0,7547 € | 1000 Auf Lager |
Sechskant
|
PA
|
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,4928 € - 0,7744 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Sechskant
|
PA
|
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,5195 € - 0,5772 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Sechskant
|
PA
|
M2.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.