Diese Abstandhalter mit zwei Innengewinden wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und ermöglichen eine einfache Montage. Erhältlich in verschiedenen Gewindegrößen und -längen sowie in Sechskant- oder runder Form.
Seriennummer: SR2794 ,SR2796
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | Material | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1492 € - 0,1707 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1301 € - 0,1535 € | 600 Auf Lager |
M3
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,062 € - 0,0689 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#6-32
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0918 € - 0,1225 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1301 € - 0,1535 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1301 € - 0,1535 € | 500 Auf Lager |
M4
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,0918 € - 0,1225 € | 1009 Auf Lager |
M3
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1492 € - 0,1707 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1126 € - 0,1364 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,1967 € - 0,2185 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5
|
Schwarz
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2457 € - 0,273 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Schwarz
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,0664 € - 0,0738 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#6-32;M2.5
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0584 € - 0,0649 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Natur
|
PA
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1781 € - 0,1978 € | 1334 Auf Lager |
M4
|
Schwarz
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,1896 € - 0,1976 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Schwarz
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| 641 Auf Lager |
M3
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 0,5495 € - 0,8938 € | 700 Auf Lager |
M3
|
Schwarz
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1492 € - 0,1707 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0632 € - 0,0702 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#6-32
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.