Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Abstandhalter mit zwei Innengewinden wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und ermöglichen eine einfache Montage. Erhältlich in verschiedenen Gewindegrößen und -längen sowie in Sechskant- oder runder Form.
Seriennummer: SR2794 ,SR2796
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | Material | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3042 € - 0,338 € | 18815 Auf Lager |
M3
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3772 € - 0,4191 € | 1500 Auf Lager |
M3
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,308 € - 0,3422 € | 2000 Auf Lager |
M2.5
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1677 € - 0,1864 € | 150 Auf Lager |
M3
|
Natur
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3084 € - 0,3426 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Natur
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4483 € - 0,4981 € | 590 Auf Lager |
M3
|
Natur
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2469 € - 0,2744 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Natur
|
Nylon
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2522 € - 0,2803 € | 90 Auf Lager |
M3
|
Natur
|
Nylon
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,3954 € - 0,4552 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3.5
|
Natur
|
PA
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1665 € - 0,1665 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5
|
Schwarz
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,548 € - 0,9613 € | 3112 Auf Lager |
M4
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3477 € - 0,3864 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3516 € - 0,3907 € | 4006 Auf Lager |
M4
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,0459 € - 1,0459 € | 1049 Auf Lager |
M4
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2037 € - 0,2726 € | 78 Auf Lager |
M3
|
Natur
|
PA
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2338 € - 0,3113 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#10-32
|
Natur
|
PA
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1936 € - 0,2568 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Natur
|
PA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1822 € - 0,2439 € | 15980 Auf Lager |
M4
|
Natur
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2324 € - 0,2582 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Schwarz
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3012 € - 0,3012 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Schwarz
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm