Menü Suche

Abstandhalter mit Gewinde

Auf Lager

Diese Abstandhalter mit zwei Innengewinden wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und ermöglichen eine einfache Montage. Erhältlich in verschiedenen Gewindegrößen und -längen sowie in Sechskant- oder runder Form.

Seriennummer: SR2794 ,SR2796

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
601 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Material Abstandhalterlänge Kaufen
0,1632 € - 0,1814 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Schwarz
PA
8.0 mm
0,2191 € - 0,2435 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Schwarz
PA
25.0 mm
0,0734 € - 0,0815 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#6-32
Natur
PA
31.7 mm
0,0676 € - 0,0752 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#6-32
Natur
Nylon 6/6
12.7 mm
0,1967 € - 0,2185 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5
Schwarz
PA
25.0 mm
0,2044 € - 0,2271 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Schwarz
PA
30.0 mm
0,2365 € - 0,2628 € 998 Auf Lager
M4
Schwarz
PA
35.0 mm
0,2044 € - 0,2271 € 500 Auf Lager
M3
Schwarz
PA
25.0 mm
0,2457 € - 0,273 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Schwarz
PA
35.0 mm
0,0708 € - 0,0786 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Natur
Nylon 6/6
15.9 mm
0,0754 € - 0,0838 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Natur
Nylon 6/6
6.4 mm
0,0671 € - 0,0746 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#6-32
Natur
Nylon 6/6
6.4 mm
0,0664 € - 0,0738 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#6-32
Natur
Nylon 6/6
15.9 mm
0,0918 € - 0,1225 € 1397 Auf Lager
M4
Schwarz
Nylon 6/6
5.0 mm
0,1301 € - 0,1535 € 500 Auf Lager
M4
Schwarz
Nylon 6/6
15.0 mm
0,1896 € - 0,1976 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Schwarz
PA
40.0 mm
0,0748 € - 0,0832 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#6-32
Natur
PA
34.9 mm
0,0918 € - 0,1225 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Schwarz
Nylon 6/6
5.0 mm
0,1126 € - 0,1364 € 498 Auf Lager
M2.5
Schwarz
Nylon 6/6
10.0 mm
0,1301 € - 0,1535 € 439 Auf Lager
M4
Schwarz
Nylon 6/6
12.0 mm
  • von 31
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M4 8.0 mm PA

10639993

Preisbereich
0,1814 € - 0,1632 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M4
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M4 25.0 mm PA

10629536

Preisbereich
0,2435 € - 0,2191 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M4
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Rund 7.1 mm #6-32 31.7 mm PA

10001073

Preisbereich
0,0815 € - 0,0734 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Gewindegröße
    #6-32
  • Abstandhalterlänge
    31.7 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde 7.1 mm #6-32 12.7 mm Nylon 6/6

10001103

Preisbereich
0,0752 € - 0,0676 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindegröße
    #6-32
  • Abstandhalterlänge
    12.7 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant 5.0 mm M2.5 25.0 mm PA

10156919

Preisbereich
0,2185 € - 0,1967 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M2.5
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M4 30.0 mm PA

10157565

Preisbereich
0,2271 € - 0,2044 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M4
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M4 35.0 mm PA

10157589

Preisbereich
0,2628 € - 0,2365 €

Lagerbestände
998 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M4
  • Abstandhalterlänge
    35.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M3 25.0 mm PA

10157183

Preisbereich
0,2271 € - 0,2044 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M3 35.0 mm PA

10157275

Preisbereich
0,273 € - 0,2457 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstandhalterlänge
    35.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde 7.1 mm M4 15.9 mm Nylon 6/6

10001448

Preisbereich
0,0786 € - 0,0708 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindegröße
    M4
  • Abstandhalterlänge
    15.9 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde 7.1 mm M4 6.4 mm Nylon 6/6

10001028

Preisbereich
0,0838 € - 0,0754 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindegröße
    M4
  • Abstandhalterlänge
    6.4 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde 7.1 mm #6-32 6.4 mm Nylon 6/6

10001097

Preisbereich
0,0746 € - 0,0671 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindegröße
    #6-32
  • Abstandhalterlänge
    6.4 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde 7.1 mm #6-32 15.9 mm Nylon 6/6

10487426

Preisbereich
0,0738 € - 0,0664 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindegröße
    #6-32
  • Abstandhalterlänge
    15.9 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde 6.0 mm M4 5.0 mm Nylon 6/6

10157619

Preisbereich
0,1225 € - 0,0918 €

Lagerbestände
1397 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gewindegröße
    M4
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde 6.0 mm M4 15.0 mm Nylon 6/6

10157473

Preisbereich
0,1535 € - 0,1301 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gewindegröße
    M4
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M4 40.0 mm PA

10157602

Preisbereich
0,1976 € - 0,1896 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M4
  • Abstandhalterlänge
    40.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Rund 7.1 mm #6-32 34.9 mm PA

10001080

Preisbereich
0,0832 € - 0,0748 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Gewindegröße
    #6-32
  • Abstandhalterlänge
    34.9 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde 6.0 mm M3 5.0 mm Nylon 6/6

10157329

Preisbereich
0,1225 € - 0,0918 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde M2.5 10.0 mm Nylon 6/6

10156865

Preisbereich
0,1364 € - 0,1126 €

Lagerbestände
498 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gewindegröße
    M2.5
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M4 12.0 mm Nylon 6/6

10157459

Preisbereich
0,1535 € - 0,1301 €

Lagerbestände
439 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M4
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66