Menü Suche

Abstandhalter mit Gewinde

Auf Lager

Diese Abstandhalter mit zwei Innengewinden wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und ermöglichen eine einfache Montage. Erhältlich in verschiedenen Gewindegrößen und -längen sowie in Sechskant- oder runder Form.

Seriennummer: SR2794 ,SR2796

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
601 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Material Abstandhalterlänge Kaufen
0,0664 € - 0,0738 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#6-32;M2.5
Natur
Nylon 6/6
9.5 mm
0,1126 € - 0,1364 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5
Schwarz
Nylon 6/6
5.0 mm
0,0918 € - 0,1225 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Schwarz
Nylon 6/6
8.0 mm
0,1492 € - 0,1707 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5
Schwarz
Nylon 6/6
15.0 mm
0,1301 € - 0,1535 € 600 Auf Lager
M3
Schwarz
Nylon 6/6
20.0 mm
0,062 € - 0,0689 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#6-32
Natur
Nylon 6/6
25.4 mm
0,0918 € - 0,1225 € 1710 Auf Lager
M3
Schwarz
Nylon 6/6
5.0 mm
0,1126 € - 0,1364 € 498 Auf Lager
M2.5
Schwarz
Nylon 6/6
10.0 mm
0,1301 € - 0,1535 € 439 Auf Lager
M4
Schwarz
Nylon 6/6
12.0 mm
0,0584 € - 0,0649 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Natur
PA
22.2 mm
0,1929 € - 0,2143 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Schwarz
PA
15.0 mm
0,0676 € - 0,0752 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#6-32
Natur
Nylon 6/6
12.7 mm
0,062 € - 0,0689 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Natur
PA
25.4 mm
0,1632 € - 0,1814 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Schwarz
PA
8.0 mm
0,2191 € - 0,2435 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Schwarz
PA
25.0 mm
0,2109 € - 0,2344 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5
Schwarz
PA
40.0 mm
0,0734 € - 0,0815 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#6-32
Natur
PA
31.7 mm
0,2044 € - 0,2271 € 1000 Auf Lager
M3
Schwarz
PA
30.0 mm
0,1301 € - 0,1535 € 981 Auf Lager
M4
Schwarz
Nylon 6/6
20.0 mm
0,1562 € - 0,1735 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Schwarz
PA
5.0 mm
  • von 31
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde 7.1 mm #6-32;M2.5 9.5 mm Nylon 6/6

10638729

Preisbereich
0,0738 € - 0,0664 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindegröße
    #6-32;M2.5
  • Abstandhalterlänge
    9.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde M2.5 5.0 mm Nylon 6/6

10156926

Preisbereich
0,1364 € - 0,1126 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gewindegröße
    M2.5
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M4 8.0 mm Nylon 6/6

10157640

Preisbereich
0,1225 € - 0,0918 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M4
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde M2.5 15.0 mm Nylon 6/6

10156889

Preisbereich
0,1707 € - 0,1492 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gewindegröße
    M2.5
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde 6.0 mm M3 20.0 mm Nylon 6/6

10157145

Preisbereich
0,1535 € - 0,1301 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Rund 7.1 mm #6-32 25.4 mm Nylon 6/6

10001066

Preisbereich
0,0689 € - 0,062 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Gewindegröße
    #6-32
  • Abstandhalterlänge
    25.4 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde 6.0 mm M3 5.0 mm Nylon 6/6

10157329

Preisbereich
0,1225 € - 0,0918 €

Lagerbestände
1710 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde M2.5 10.0 mm Nylon 6/6

10156865

Preisbereich
0,1364 € - 0,1126 €

Lagerbestände
498 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gewindegröße
    M2.5
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M4 12.0 mm Nylon 6/6

10157459

Preisbereich
0,1535 € - 0,1301 €

Lagerbestände
439 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M4
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Rund 7.1 mm M4 22.2 mm PA

10001462

Preisbereich
0,0649 € - 0,0584 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Gewindegröße
    M4
  • Abstandhalterlänge
    22.2 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M3 15.0 mm PA

10639849

Preisbereich
0,2143 € - 0,1929 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde 7.1 mm #6-32 12.7 mm Nylon 6/6

10001103

Preisbereich
0,0752 € - 0,0676 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindegröße
    #6-32
  • Abstandhalterlänge
    12.7 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Rund 7.1 mm M4 25.4 mm PA

10001479

Preisbereich
0,0689 € - 0,062 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Gewindegröße
    M4
  • Abstandhalterlänge
    25.4 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M4 8.0 mm PA

10639993

Preisbereich
0,1814 € - 0,1632 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M4
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M4 25.0 mm PA

10629536

Preisbereich
0,2435 € - 0,2191 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M4
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant M2.5 40.0 mm PA

10629345

Preisbereich
0,2344 € - 0,2109 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M2.5
  • Abstandhalterlänge
    40.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Rund 7.1 mm #6-32 31.7 mm PA

10001073

Preisbereich
0,0815 € - 0,0734 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Gewindegröße
    #6-32
  • Abstandhalterlänge
    31.7 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M3 30.0 mm PA

10157237

Preisbereich
0,2271 € - 0,2044 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde 6.0 mm M4 20.0 mm Nylon 6/6

10157527

Preisbereich
0,1535 € - 0,1301 €

Lagerbestände
981 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gewindegröße
    M4
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M4 5.0 mm PA

10370612

Preisbereich
0,1735 € - 0,1562 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M4
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid