Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Abstandhalter mit zwei Innengewinden wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und ermöglichen eine einfache Montage. Erhältlich in verschiedenen Gewindegrößen und -längen sowie in Sechskant- oder runder Form.
Seriennummer: SR2794 ,SR2796
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | Material | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2368 € - 0,2368 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Schwarz
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2625 € - 0,2917 € | 327 Auf Lager |
M2.5
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,1994 € - 0,8135 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3111 € - 0,3457 € | 56790 Auf Lager |
M2
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1994 € - 0,2223 € | 1000 Auf Lager |
M4
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1652 € - 0,204 € | 2000 Auf Lager |
M4
|
Natur
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,2179 € - 0,269 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Natur
|
Nylon
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1793 € - 0,2214 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Natur
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2363 € - 0,2917 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Natur
|
Nylon
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,1803 € - 0,2226 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Natur
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2671 € - 0,3297 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Natur
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,5069 € - 0,5633 € | 32624 Auf Lager |
M3
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2324 € - 0,2582 € | 2540 Auf Lager |
M4
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1563 € - 0,1736 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,4218 € - 0,4686 € | 724 Auf Lager |
M3
|
Natur
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,3723 € - 0,428 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Natur
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2131 € - 0,2368 € | 1820 Auf Lager |
M3
|
Natur
|
Nylon
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3723 € - 0,428 € | 2000 Auf Lager |
M3
|
Natur
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2243 € - 0,2492 € | 10800 Auf Lager |
M3
|
Natur
|
Nylon
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Natur
|
PA
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.