Menü Suche

Abstandhalter mit Gewinde

Auf Lager

Diese Abstandhalter mit zwei Innengewinden wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und ermöglichen eine einfache Montage. Erhältlich in verschiedenen Gewindegrößen und -längen sowie in Sechskant- oder runder Form.

Seriennummer: SR2794 ,SR2796

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
601 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Material Abstandhalterlänge Kaufen
1,079 € - 1,1989 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Schwarz
PPS
25.0 mm
0,3787 € - 0,4462 € 270 Auf Lager
M3
Natur
PA
15.0 mm
0,679 € - 0,7545 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Schwarz
PPS
12.0 mm
0,2969 € - 0,3472 € 18401 Auf Lager
M3
Natur
PA
8.0 mm
5,7396 € - 6,3773 € 50 Auf Lager
M5
Hellbraun
PEEK
10.0 mm
9,4037 € - 10,4485 € 620 Auf Lager
M5
Hellbraun
PEEK
20.0 mm
10,2395 € - 11,3772 € 190 Auf Lager
M5
Hellbraun
PEEK
40.0 mm
0,6552 € - 0,728 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5
Schwarz
PPS
25.0 mm
0,7838 € - 0,8709 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Schwarz
PPS
25.0 mm
0,6283 € - 0,6981 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Schwarz
PPS
10.0 mm
0,3392 € - 0,3769 € 6994 Auf Lager
M3
Natur
PA
25.0 mm
0,1886 € - 0,2096 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Natur
PA
10.0 mm
0,5597 € - 0,6219 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Schwarz
PPS
10.0 mm
0,6576 € - 0,7307 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Schwarz
PPS
10.0 mm
0,6439 € - 0,7154 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Schwarz
PPS
8.0 mm
0,5219 € - 0,5799 € 3055 Auf Lager
M3
Schwarz
PA
60.0 mm
1,0588 € - 1,2138 € 1100 Auf Lager
M4
Natur
PA
50.0 mm
0,3033 € - 0,337 € 980 Auf Lager
M3
Schwarz
PA
15.0 mm
0,6217 € - 0,6908 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Schwarz
PA
50.0 mm
0,4533 € - 0,5638 € 125 Auf Lager
M3
Natur
PA
7.0 mm
  • von 31
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 8.0 mm M5 25.0 mm

10457979

Preisbereich
1,1989 € - 1,079 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M5
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.7 mm M3 15.0 mm

10379103

Preisbereich
0,4462 € - 0,3787 €

Lagerbestände
270 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 8.0 mm M5 12.0 mm

10542422

Preisbereich
0,7545 € - 0,679 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    6.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M5
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.7 mm M3 8.0 mm

10379073

Preisbereich
0,3472 € - 0,2969 €

Lagerbestände
18401 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 8.0 mm 10.0 mm

10221150

Preisbereich
6,3773 € - 5,7396 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Hellbraun
  • Gewindegröße
    M5
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 8.0 mm 20.0 mm

10221181

Preisbereich
10,4485 € - 9,4037 €

Lagerbestände
620 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Hellbraun
  • Gewindegröße
    M5
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 8.0 mm 40.0 mm

10221211

Preisbereich
11,3772 € - 10,2395 €

Lagerbestände
190 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Hellbraun
  • Gewindegröße
    M5
  • Abstandhalterlänge
    40.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.0 mm M2.5 25.0 mm

10640548

Preisbereich
0,728 € - 0,6552 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    8.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M2.5
  • Durchmesser
    7.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.0 mm M3 25.0 mm

10456699

Preisbereich
0,8709 € - 0,7838 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    12.5 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M3
  • Durchmesser
    7.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 8.0 mm M5 10.0 mm

10542415

Preisbereich
0,6981 € - 0,6283 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    5.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M5
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.7 mm M3 25.0 mm

10379141

Preisbereich
0,3769 € - 0,3392 €

Lagerbestände
6994 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.7 mm M3 10.0 mm

10379080

Preisbereich
0,2096 € - 0,1886 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 5.0 mm M3 10.0 mm

10542347

Preisbereich
0,6219 € - 0,5597 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    5.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 7.0 mm M4 10.0 mm

10456958

Preisbereich
0,7307 € - 0,6576 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    5.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M4
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 7.0 mm M4 8.0 mm

10542385

Preisbereich
0,7154 € - 0,6439 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    4.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M4
  • Durchmesser
    8.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M3 60.0 mm

10369265

Preisbereich
0,5799 € - 0,5219 €

Lagerbestände
3055 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Gewindegröße
    M3
  • Durchmesser
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M4 50.0 mm

10369371

Preisbereich
1,2138 € - 1,0588 €

Lagerbestände
1100 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Gewindegröße
    M4
  • Durchmesser
    8.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M3 15.0 mm

10369180

Preisbereich
0,337 € - 0,3033 €

Lagerbestände
980 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    7.5 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Gewindegröße
    M3
  • Durchmesser
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M4 50.0 mm

10369388

Preisbereich
0,6908 € - 0,6217 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Gewindegröße
    M4
  • Durchmesser
    8.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M3 7.0 mm

10369135

Preisbereich
0,5638 € - 0,4533 €

Lagerbestände
125 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innengewindelänge
    3.5 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Gewindegröße
    M3
  • Durchmesser
    6.0 mm