Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Abstandhalter mit zwei Innengewinden wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und ermöglichen eine einfache Montage. Erhältlich in verschiedenen Gewindegrößen und -längen sowie in Sechskant- oder runder Form.
Seriennummer: SR2794 ,SR2796
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Form Abstandhalter | Material | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4399 € - 0,4888 € | 2240 Auf Lager |
|
Nylon
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2423 € - 0,2693 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Nylon
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2092 € - 0,2324 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Nylon
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,2475 € - 0,2751 € | 90 Auf Lager |
|
Nylon
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,3654 € - 0,4201 € | 2000 Auf Lager |
Sechskant
|
PA
|
M3
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,3881 € - 0,4467 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Sechskant
|
PA
|
M3.5
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Sechskant
|
PA
|
M3
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| 0,1646 € - 0,1829 € | 2264 Auf Lager |
|
Nylon
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3881 € - 0,4467 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Sechskant
|
PA
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,3814 € - 0,4374 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Sechskant
|
PA
|
M3
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,3881 € - 0,4467 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Sechskant
|
PA
|
M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,4267 € - 0,4907 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Sechskant
|
PA
|
M3.5
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,4801 € - 0,5521 € | 25960 Auf Lager |
Sechskant
|
PA
|
M4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2431 € - 0,2702 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Nylon
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3026 € - 0,3363 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Nylon
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3734 € - 0,4294 € | 6800 Auf Lager |
Sechskant
|
PA
|
M3
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,374 € - 0,4156 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Sechskant
|
PA
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,2323 € - 0,2323 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Sechskant
|
PA
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1654 € - 0,1838 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Nylon
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,4139 € - 0,4599 € | 1174 Auf Lager |
|
Nylon
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.