Diese Abstandhalter mit zwei Innengewinden wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und ermöglichen eine einfache Montage. Erhältlich in verschiedenen Gewindegrößen und -längen sowie in Sechskant- oder runder Form.
Seriennummer: SR2794 ,SR2796
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | Material | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1929 € - 0,2143 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Schwarz
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1632 € - 0,1814 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Schwarz
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1929 € - 0,2143 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Schwarz
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2191 € - 0,2435 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Schwarz
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2191 € - 0,2435 € | 700 Auf Lager |
M3
|
Schwarz
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1929 € - 0,2143 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Schwarz
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2191 € - 0,2435 € | 500 Auf Lager |
M4
|
Schwarz
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2044 € - 0,2271 € | 1275 Auf Lager |
M4
|
Schwarz
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1877 € - 0,2085 € | 400 Auf Lager |
M4
|
Schwarz
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,382 € - 0,4245 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5
|
Schwarz
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3175 € - 0,3528 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5
|
Schwarz
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,4233 € - 0,4704 € | 500 Auf Lager |
M5
|
Schwarz
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,6532 € - 0,7258 € | 188 Auf Lager |
M5
|
Natur
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,5308 € - 0,6341 € | 1000 Auf Lager |
M2.5
|
Natur
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,2589 € - 0,2877 € | 1100 Auf Lager |
M3
|
Natur
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,6532 € - 0,7258 € | 2077 Auf Lager |
M5
|
Schwarz
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,6532 € - 0,7258 € | 500 Auf Lager |
M5
|
Natur
|
POM
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,4933 € - 0,5482 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5
|
Schwarz
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3781 € - 0,3781 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5
|
Schwarz
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,8735 € - 0,9706 € | 36 Auf Lager |
M5
|
Schwarz
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.