Diese Abstandhalter mit zwei Innengewinden wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und ermöglichen eine einfache Montage. Erhältlich in verschiedenen Gewindegrößen und -längen sowie in Sechskant- oder runder Form.
Seriennummer: SR2794 ,SR2796
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Form Abstandhalter | Material | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1534 € - 0,1703 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2576 € - 0,2863 € | 827 Auf Lager |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,1957 € - 0,2182 € | 1500 Auf Lager |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2281 € - 0,2534 € | 4040 Auf Lager |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1957 € - 0,7983 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3053 € - 0,3393 € | 50790 Auf Lager |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,4975 € - 0,5528 € | 13124 Auf Lager |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2323 € - 0,2323 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Sechskant
|
PA
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2431 € - 0,2702 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Nylon
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3026 € - 0,3363 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Nylon
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,374 € - 0,4156 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Sechskant
|
PA
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,4267 € - 0,4907 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Sechskant
|
PA
|
M3.5
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,4399 € - 0,4888 € | 2240 Auf Lager |
|
Nylon
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,3881 € - 0,4467 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Sechskant
|
PA
|
M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,3654 € - 0,4201 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Sechskant
|
PA
|
M4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,3881 € - 0,4467 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Sechskant
|
PA
|
M3.5
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Sechskant
|
PA
|
M3
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| 0,3814 € - 0,4374 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Sechskant
|
PA
|
M3
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,2423 € - 0,2693 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Nylon
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2475 € - 0,2751 € | 90 Auf Lager |
|
Nylon
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.