Diese Abstandhalter mit zwei Innengewinden wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und ermöglichen eine einfache Montage. Erhältlich in verschiedenen Gewindegrößen und -längen sowie in Sechskant- oder runder Form.
Seriennummer: SR2794 ,SR2796
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | Material | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2191 € - 0,2435 € | 700 Auf Lager |
M3
|
Schwarz
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,4949 € - 0,5499 € | 219 Auf Lager |
M5
|
Schwarz
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,3286 € - 0,3652 € | 169 Auf Lager |
M2.5
|
Schwarz
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3286 € - 0,3652 € | 200 Auf Lager |
M2.5
|
Schwarz
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,4369 € - 0,5187 € | 1062 Auf Lager |
M3
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,1994 € - 0,2223 € | 8046 Auf Lager |
M3
|
Schwarz
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2453 € - 0,2726 € | 33 Auf Lager |
M5
|
Schwarz
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,2941 € - 0,3457 € | 29768 Auf Lager |
M3
|
Natur
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2627 € - 0,3504 € | 4400 Auf Lager |
M4
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3803 € - 0,4527 € | 500 Auf Lager |
M4
|
Schwarz
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,6031 € - 0,6701 € | 97 Auf Lager |
M5
|
Schwarz
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,7542 € - 0,838 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Schwarz
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,193 € - 0,2144 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Natur
|
PA
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2207 € - 0,2452 € | 12500 Auf Lager |
M3
|
Natur
|
PA
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,4734 € - 0,769 € | 7700 Auf Lager |
M2.5
|
Schwarz
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,5021 € - 0,7891 € | 580 Auf Lager |
M2.5
|
Schwarz
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2583 € - 0,2871 € | 1279 Auf Lager |
M4
|
Natur
|
PA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,5021 € - 0,7891 € | 115 Auf Lager |
M2.5
|
Schwarz
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3484 € - 0,3871 € | 1865 Auf Lager |
M2.5
|
Schwarz
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1929 € - 0,2143 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Schwarz
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.