Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Abstandhalter mit zwei Innengewinden wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und ermöglichen eine einfache Montage. Erhältlich in verschiedenen Gewindegrößen und -längen sowie in Sechskant- oder runder Form.
Seriennummer: SR2794 ,SR2796
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | Material | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1593 € - 1,5065 € | 242 Auf Lager |
M5
|
Schwarz
|
PA
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,411 € - 0,4567 € | 477 Auf Lager |
M5
|
Schwarz
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,407 € - 0,4522 € | 17026 Auf Lager |
M5
|
Schwarz
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3138 € - 0,3487 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5
|
Schwarz
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,33 € - 0,4404 € | 4419 Auf Lager |
M3
|
Natur
|
30% Glass Fibre Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3041 € - 0,4232 € | 705 Auf Lager |
M3
|
Natur
|
30% Glass Fibre Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2209 € - 0,2467 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2209 € - 0,2467 € | 1074 Auf Lager |
M3
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2453 € - 0,2726 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1994 € - 0,2223 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Schwarz
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,2209 € - 0,2467 € | 422 Auf Lager |
M3
|
Schwarz
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3472 € - 0,4634 € | 2911 Auf Lager |
M4
|
Natur
|
30% Glass Fibre Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2739 € - 0,3583 € | 3000 Auf Lager |
M3
|
Schwarz
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0934 € - 0,1037 € | 216 Auf Lager |
M4
|
Natur
|
30% Glass Fibre Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 10412718 | 0,3509 € - 0,3973 € | 49000 Auf Lager |
M3
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
| 0,1779 € - 0,198 € | 7000 Auf Lager |
M3
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2568 € - 0,284 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,3142 € - 0,33 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,3701 € - 0,4906 € | 9000 Auf Lager |
M4
|
Natur
|
30% Glass Fibre Nylon 6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2209 € - 0,2467 € | 1271 Auf Lager |
M3
|
Schwarz
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm