Menü Suche

Abstandhalter mit Gewinde

Auf Lager

Diese Abstandhalter mit zwei Innengewinden wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und ermöglichen eine einfache Montage. Erhältlich in verschiedenen Gewindegrößen und -längen sowie in Sechskant- oder runder Form.

Seriennummer: SR2794 ,SR2796

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
601 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Material Abstandhalterlänge Kaufen
0,2738 € - 0,3042 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Schwarz
25% Glass Filled Nylon 6
12.0 mm
0,7929 € - 0,881 € 261 Auf Lager
M5
Schwarz
25% Glass Filled Nylon 6
50.0 mm
0,4302 € - 0,478 € 8 Auf Lager
M6
Schwarz
25% Glass Filled Nylon 6
15.0 mm
0,5379 € - 0,5976 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Natur
PA
40.0 mm
0,6217 € - 0,6908 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Schwarz
PA
50.0 mm
0,3175 € - 0,3528 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5
Schwarz
PA
12.0 mm
0,5308 € - 0,6341 € 1000 Auf Lager
M2.5
Natur
PA
18.0 mm
0,5376 € - 0,5973 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Schwarz
PA
55.0 mm
0,5565 € - 0,6184 € 453 Auf Lager
M4
Schwarz
PA
40.0 mm
0,4634 € - 0,5149 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Schwarz
PA
50.0 mm
0,8551 € - 1,3458 € 900 Auf Lager
M3
Schwarz
PA
40.0 mm
0,2671 € - 0,2671 € 1773 Auf Lager
M2.5
Natur
PA
40.0 mm
0,4533 € - 0,5638 € 125 Auf Lager
M3
Natur
PA
7.0 mm
0,2589 € - 0,2877 € 1100 Auf Lager
M3
Natur
PA
6.0 mm
0,4863 € - 0,6069 € 1600 Auf Lager
M3
Natur
PA
12.0 mm
0,2725 € - 0,3028 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Braun
PA
18.0 mm
0,3759 € - 0,406 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Schwarz
25% Glass Filled Nylon 6
25.0 mm
11777 Auf Lager
M3
Schwarz
PA
35.0 mm
0,2725 € - 0,3028 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Braun
PA
20.0 mm
186 Auf Lager
M3
Schwarz
25% Glass Filled Nylon 6
30.0 mm
  • von 31
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 6.0 mm M3 12.0 mm

10369715

Preisbereich
0,3042 € - 0,2738 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    6.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 10.0 mm M5 50.0 mm

10369845

Preisbereich
0,881 € - 0,7929 €

Lagerbestände
261 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M5
  • Abstandhalterlänge
    50.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 10.0 mm M6 15.0 mm

10369883

Preisbereich
0,478 € - 0,4302 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    7.5 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M6
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M4 40.0 mm

10369340

Preisbereich
0,5976 € - 0,5379 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Gewindegröße
    M4
  • Durchmesser
    8.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M4 50.0 mm

10369388

Preisbereich
0,6908 € - 0,6217 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Gewindegröße
    M4
  • Durchmesser
    8.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M2.5 12.0 mm

10369012

Preisbereich
0,3528 € - 0,3175 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    6.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Gewindegröße
    M2.5
  • Durchmesser
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M2.5 18.0 mm

10369050

Preisbereich
0,6341 € - 0,5308 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innengewindelänge
    8.5 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Gewindegröße
    M2.5
  • Durchmesser
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M3 55.0 mm

10369241

Preisbereich
0,5973 € - 0,5376 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Gewindegröße
    M3
  • Durchmesser
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M4 40.0 mm

10369357

Preisbereich
0,6184 € - 0,5565 €

Lagerbestände
453 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Gewindegröße
    M4
  • Durchmesser
    8.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M3 50.0 mm

10369234

Preisbereich
0,5149 € - 0,4634 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Gewindegröße
    M3
  • Durchmesser
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M3 40.0 mm

10369203

Preisbereich
1,3458 € - 0,8551 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Gewindegröße
    M3
  • Durchmesser
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M2.5 40.0 mm

10369098

Preisbereich
0,2671 € - 0,2671 €

Lagerbestände
1773 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Gewindegröße
    M2.5
  • Durchmesser
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M3 7.0 mm

10369135

Preisbereich
0,5638 € - 0,4533 €

Lagerbestände
125 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innengewindelänge
    3.5 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Gewindegröße
    M3
  • Durchmesser
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M3 6.0 mm

10369111

Preisbereich
0,2877 € - 0,2589 €

Lagerbestände
1100 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innengewindelänge
    3.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Gewindegröße
    M3
  • Durchmesser
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M3 12.0 mm

10369159

Preisbereich
0,6069 € - 0,4863 €

Lagerbestände
1600 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innengewindelänge
    6.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Gewindegröße
    M3
  • Durchmesser
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 8.0 mm M3 18.0 mm

10638552

Preisbereich
0,3028 € - 0,2725 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Braun
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.5 mm M3 25.0 mm

10156100

Preisbereich
0,406 € - 0,3759 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.5 mm M3 35.0 mm

10156148


Lagerbestände
11777 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstandhalterlänge
    35.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 8.0 mm M3 20.0 mm

10630167

Preisbereich
0,3028 € - 0,2725 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Braun
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.5 mm M3 30.0 mm

10156124


Lagerbestände
186 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm