Diese Abstandhalter mit zwei Innengewinden wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und ermöglichen eine einfache Montage. Erhältlich in verschiedenen Gewindegrößen und -längen sowie in Sechskant- oder runder Form.
Seriennummer: SR2794 ,SR2796
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | Material | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3484 € - 0,3871 € | 472 Auf Lager |
M3
|
Schwarz
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3021 € - 0,3357 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3286 € - 0,3652 € | 790 Auf Lager |
M4
|
Schwarz
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3138 € - 0,3487 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Schwarz
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,5524 € - 0,6137 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Schwarz
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,3968 € - 0,4409 € | 1000 Auf Lager |
M2
|
Schwarz
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3286 € - 0,3652 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Schwarz
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3191 € - 0,3545 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5
|
Natur
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3016 € - 0,3352 € | 886 Auf Lager |
M2.5
|
Natur
|
PA
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,3138 € - 0,3487 € | 166 Auf Lager |
M2.5
|
Schwarz
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,7175 € - 0,7973 € | 500 Auf Lager |
M5
|
Natur
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,7927 € - 0,8808 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Natur
|
PA
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,945 € - 1,05 € | 1295 Auf Lager |
M5
|
Natur
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,3138 € - 0,3487 € | 1000 Auf Lager |
M2.5
|
Schwarz
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,3623 € - 0,4025 € | 271 Auf Lager |
M2.5
|
Natur
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3016 € - 0,3352 € | 1098 Auf Lager |
M2.5
|
Natur
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3623 € - 0,4025 € | 1000 Auf Lager |
M2.5
|
Natur
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,4233 € - 0,4704 € | 500 Auf Lager |
M5
|
Schwarz
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,6532 € - 0,7258 € | 500 Auf Lager |
M5
|
Natur
|
POM
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,411 € - 0,4567 € | 477 Auf Lager |
M5
|
Schwarz
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.