Menü Suche

Abstandhalter mit Gewinde

Auf Lager

Diese Abstandhalter mit zwei Innengewinden wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und ermöglichen eine einfache Montage. Erhältlich in verschiedenen Gewindegrößen und -längen sowie in Sechskant- oder runder Form.

Seriennummer: SR2794 ,SR2796

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter 1 Filter
77 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Form Abstandhalter Material Kompatible Gewindegrößen (alle) Abstandhalterlänge Kaufen
0,3732 € - 0,4443 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Sechskant
PA
M4
40.0 mm
0,3899 € - 0,4489 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Sechskant
PA
M4
30.0 mm
0,1957 € - 0,2182 € 3898 Auf Lager
Sechskant
PA
M4
5.0 mm
0,1957 € - 0,2182 € 2486 Auf Lager
Sechskant
PA
M4
8.0 mm
0,2647 € - 0,2956 € 1310 Auf Lager
Sechskant
PA
M4
18.0 mm
0,7042 € - 0,7824 € 1003 Auf Lager
Sechskant
PA
M4
40.0 mm
0,2396 € - 0,3205 € 189572 Auf Lager
Sechskant
PA
M4
15.0 mm
0,5533 € - 0,8997 € 1000 Auf Lager
Rund
PA
M4
10.0 mm
0,3745 € - 0,3745 € 1487 Auf Lager
Rund
PA
M4
35.0 mm
0,1985 € - 0,2196 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
PA
M4
10.0 mm
0,4941 € - 0,549 € 600 Auf Lager
Rund
PA
M4
25.0 mm
0,304 € - 0,304 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
PA
M4
40.0 mm
0,5421 € - 0,6023 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
PA
M4
35.0 mm
0,2323 € - 0,2323 € 473 Auf Lager
Rund
PA
M4
15.0 mm
0,1985 € - 0,2196 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
PA
M4
5.0 mm
0,3338 € - 0,3502 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
PA
M4
30.0 mm
0,5274 € - 0,5861 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
PA
M4
40.0 mm
0,3225 € - 0,3584 € 300 Auf Lager
Rund
PA
M4
20.0 mm
0,3225 € - 0,3584 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
PA
M4
12.0 mm
0,641 € - 0,7123 € 599 Auf Lager
Rund
PA
M4
60.0 mm
  • von 4
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 8.0 mm M4 40.0 mm

10428641

Preisbereich
0,4443 € - 0,3732 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Abstandhalterlänge
    40.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 8.0 mm M4 30.0 mm

10428627

Preisbereich
0,4489 € - 0,3899 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 8.0 mm M4 5.0 mm

10157626

Preisbereich
0,2182 € - 0,1957 €

Lagerbestände
3898 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    5.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 8.0 mm M4 8.0 mm

10157657

Preisbereich
0,2182 € - 0,1957 €

Lagerbestände
2486 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    8.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 10.0 mm M4 18.0 mm

10157480

Preisbereich
0,2956 € - 0,2647 €

Lagerbestände
1310 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    18.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 10.0 mm M4 40.0 mm

10157596

Preisbereich
0,7824 € - 0,7042 €

Lagerbestände
1003 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Abstandhalterlänge
    40.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 8.0 mm M4 15.0 mm

10415245

Preisbereich
0,3205 € - 0,2396 €

Lagerbestände
189572 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    15.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M4 10.0 mm

10369425

Preisbereich
0,8997 € - 0,5533 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Durchmesser
    7.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M4 35.0 mm

10168783

Preisbereich
0,3745 € - 0,3745 €

Lagerbestände
1487 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Durchmesser
    7.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M4 10.0 mm

10320549

Preisbereich
0,2196 € - 0,1985 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    12.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Durchmesser
    8.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M4 25.0 mm

10369463

Preisbereich
0,549 € - 0,4941 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Durchmesser
    7.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M4 40.0 mm

10168790

Preisbereich
0,304 € - 0,304 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Durchmesser
    7.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M4 35.0 mm

10369487

Preisbereich
0,6023 € - 0,5421 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Durchmesser
    7.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M4 15.0 mm

10320563

Preisbereich
0,2323 € - 0,2323 €

Lagerbestände
473 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    18.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Durchmesser
    8.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M4 5.0 mm

10320617

Preisbereich
0,2196 € - 0,1985 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    5.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Durchmesser
    8.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M4 30.0 mm

10429846

Preisbereich
0,3502 € - 0,3338 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Durchmesser
    8.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M4 40.0 mm

10369494

Preisbereich
0,5861 € - 0,5274 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Durchmesser
    7.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M4 20.0 mm

10369456

Preisbereich
0,3584 € - 0,3225 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    20.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Durchmesser
    7.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M4 12.0 mm

10369432

Preisbereich
0,3584 € - 0,3225 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    12.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Durchmesser
    7.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M4 60.0 mm

10369395

Preisbereich
0,7123 € - 0,641 €

Lagerbestände
599 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Durchmesser
    8.0 mm