Menü Suche

Kragenklemme Zum Eindrücken 9.5 mm 20.6 mm PA Natur

Dieser Abstandsclip für Kabelstränge besteht aus naturfarbenem UL94 V-0 Nylon.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10025659

Hersteller-Artikelnummer:

SHKE-6-19

7000 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,2166 €
5000 - 9999 0,198 €
10000 + 0,1879 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

216,60 €

1000 x 0,2166 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kompatibler Kabeldurchmesserbereich 20.6 mm
Kompatibler Plattenstärkenbereich 0.8 - 2.0 mm
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 4.8 mm
Spacer Height 9.5 mm
Innenhöhe 20.6 mm
Innenbreite 13.6 mm
Befestigungsmethode Clip On
Verstellbarkeit Feststehend
Farbe Natur
Betriebstemperaturbereich -40 - 110 °C
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0
Zolltarifnummer 3926909790
Länge Unterteil 14.3 mm
Abstandhalterlänge 9.5 mm
Hauptmaterial Polyamid

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns