Menü Suche

Kragenklemme Zum Eindrücken 25.4 mm Nylon 6/6 Natur

Dieser Abstandsclip für Kabelstränge besteht aus naturfarbenem UL94 V-2 Nylon.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10025536

Hersteller-Artikelnummer:

SHK-16-01

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,1562 €
5000 - 9999 0,1531 €
10000 + 0,15 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

156,20 €

1000 x 0,1562 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Innenhöhe 13.6 mm
Innenbreite 13.6 mm
Farbe Natur
Betriebstemperaturbereich -40 - 85 °C
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790
Abstandhalterlänge 25.4 mm
Hauptmaterial Polyamid

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns