Menü Suche

Abriebfeste Kabelschläuche

Auf Lager

Geflechtschlauch zum Schutz vor Abrieb.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
14 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler Kabeldurchmesserbereich Nenninnendurchmesser Kaufen
14,3695 € - 15,9661 € 10 Auf Lager
18.0 - 35.0 mm
25.0 mm
36,332 € - 40,3688 € 8 Auf Lager
40.0 - 80.0 mm
50.0 mm
13,4199 € - 14,911 € 3 Auf Lager
8.0 - 24.0 mm
12.0 mm
10310656 24,1669 € - 26,8521 € 7 Auf Lager
20.0 - 50.0 mm
32.0 mm
18,6212 € - 20,6902 € 10 Auf Lager
10.0 - 27.0 mm
16.0 mm
32,7706 € - 36,4117 € 4 Auf Lager
30.0 - 60.0 mm
38.0 mm
50,7696 € - 56,4106 € 11 Auf Lager
45.0 - 105.0 mm
64.0 mm
55,7659 € - 61,9621 € 10 Auf Lager
64.0 - 120.0 mm
76.0 mm
11,1287 € - 12,3652 € 10 Auf Lager
14.0 - 30.0 mm
19.0 mm
42,4617 € - 47,1797 € 10 Auf Lager
35.0 - 75.0 mm
45.0 mm
13,5189 € - 15,021 € 2 Auf Lager
1.0 - 6.0 mm
3.0 mm
12,1519 € - 13,5021 € 6 Auf Lager
7.0 - 19.0 mm
10.0 mm
14,1708 € - 15,7453 € 2 Auf Lager
3.0 - 9.0 mm
6.0 mm
8,4937 € - 9,4374 € 2 Auf Lager
5.0 - 16.0 mm
8.0 mm
Abriebfeste Hülle 18.0 mm 35.0 mm PET

10310649

Preisbereich
15,9661 € - 14,3695 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylenterephthalat
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    18.0 - 35.0 mm
  • Nenninnendurchmesser
    25.0 mm
Abriebfeste Hülle 40.0 mm 80.0 mm PET

10310687

Preisbereich
40,3688 € - 36,332 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylenterephthalat
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    40.0 - 80.0 mm
  • Nenninnendurchmesser
    50.0 mm
Abriebfeste Hülle 8.0 mm 24.0 mm PET

10310618

Preisbereich
14,911 € - 13,4199 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylenterephthalat
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    8.0 - 24.0 mm
  • Nenninnendurchmesser
    12.0 mm
Abriebfeste Hülle 20.0 mm 50.0 mm PET

10310656

Preisbereich
26,8521 € - 24,1669 €

Lagerbestände
7 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylenterephthalat
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    20.0 - 50.0 mm
  • Nenninnendurchmesser
    32.0 mm
Abriebfeste Hülle 10.0 mm 27.0 mm PET

10310625

Preisbereich
20,6902 € - 18,6212 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylenterephthalat
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    10.0 - 27.0 mm
  • Nenninnendurchmesser
    16.0 mm
Abriebfeste Hülle 30.0 mm 60.0 mm PET

10310663

Preisbereich
36,4117 € - 32,7706 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylenterephthalat
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    30.0 - 60.0 mm
  • Nenninnendurchmesser
    38.0 mm
Abriebfeste Hülle 45.0 mm 105.0 mm PET

10310694

Preisbereich
56,4106 € - 50,7696 €

Lagerbestände
11 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylenterephthalat
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    45.0 - 105.0 mm
  • Nenninnendurchmesser
    64.0 mm
Abriebfeste Hülle 64.0 mm 120.0 mm PET

10310700

Preisbereich
61,9621 € - 55,7659 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylenterephthalat
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    64.0 - 120.0 mm
  • Nenninnendurchmesser
    76.0 mm
Abriebfeste Hülle 14.0 mm 30.0 mm PET

10310632

Preisbereich
12,3652 € - 11,1287 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylenterephthalat
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    14.0 - 30.0 mm
  • Nenninnendurchmesser
    19.0 mm
Abriebfeste Hülle 35.0 mm 75.0 mm PET

10310670

Preisbereich
47,1797 € - 42,4617 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylenterephthalat
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    35.0 - 75.0 mm
  • Nenninnendurchmesser
    45.0 mm
Abriebfeste Hülle 1.0 mm 6.0 mm PET

10310571

Preisbereich
15,021 € - 13,5189 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylenterephthalat
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    1.0 - 6.0 mm
  • Nenninnendurchmesser
    3.0 mm
Abriebfeste Hülle 7.0 mm 19.0 mm PET

10310601

Preisbereich
13,5021 € - 12,1519 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylenterephthalat
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    7.0 - 19.0 mm
  • Nenninnendurchmesser
    10.0 mm
Abriebfeste Hülle 3.0 mm 9.0 mm PET

10310588

Preisbereich
15,7453 € - 14,1708 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylenterephthalat
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    3.0 - 9.0 mm
  • Nenninnendurchmesser
    6.0 mm
Abriebfeste Hülle 5.0 mm 16.0 mm PET

10310595

Preisbereich
9,4374 € - 8,4937 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylenterephthalat
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    5.0 - 16.0 mm
  • Nenninnendurchmesser
    8.0 mm