Menü Suche

Abdeckkappen

Auf Lager

Abdeckkappen werden verwendet, um freiliegende Schrauben- oder Bolzenköpfe zu verdecken und zu schützen und gleichzeitig ein attraktives Finish zu erzielen. Kappen und Unterlegscheiben werden separat geliefert.Zum Schutz von Schraubenköpfen entwickelt und ideal für dekorative Zwecke.Rasten ein, schützen vor Schmutz und Feuchtigkeit.Werden in Medizin- und Industrieanwendungen eingesetzt. Material: HDPE, Messing, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Farbe: Gelb, Silbern, Natur, Schwarz, Grau, Beige, Weiß, Braun, Grün, Blau, Violett, Rot, Pink Seriennummer: SR1811, SR1889

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
189 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe H D Komponententyp Hauptmaterial Typ Kaufen
0,0073 € - 0,0073 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Grün
5.2 mm
12.0 mm
Kappe
Polyethylen mit hoher Dichte
k5
0,0598 € - 0,0945 € 25948 Auf Lager
Natur
8.7 mm
9.5 mm
Unterlegscheibe
Polyamid 6
r6
0,0822 € - 0,1301 € 20147 Auf Lager
Braun
5.2 mm
12.0 mm
Kappe
Polyethylen mit hoher Dichte
k5
0,0822 € - 0,1301 € 9997 Auf Lager
Blau
5.2 mm
12.0 mm
Kappe
Polyethylen mit hoher Dichte
k5
250 Auf Lager
Grau
7.0 mm
12.8 mm
Kappe
Polyamid 66
k3
24700 Auf Lager
Silbern
6.2 mm
5.2 mm
Metal Screw Cap
Messing
k3
3100 Auf Lager
Silbern
6.2 mm
5.2 mm
Metal Screw Cap
Messing
k3
0,0703 € - 0,0979 € 9160 Auf Lager
Grau
6.5 mm
12.8 mm
Kappe
Polyamid 66
k1
0,0777 € - 0,1084 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Grau
8.0 mm
12.8 mm
Kappe
Polyamid 66
k2
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Silbern
6.2 mm
5.2 mm
Metal Screw Cap
Messing
k3
32500 Auf Lager
Braun
4.3 mm
Kappe
Polyethylen mit geringer Dichte
k1
0,049 € - 0,0687 € 120 Auf Lager
Weiß
4.3 mm
Kappe
Polyethylen mit geringer Dichte
1
0,0582 € - 0,0813 € 21487 Auf Lager
Schwarz
5.9 mm
Kappe
Polyamid 66
1
0,0852 € - 0,1348 € 26866 Auf Lager
Schwarz
8.5 mm
Kappe
Polyamid 66
3
0,0822 € - 0,1301 € 19750 Auf Lager
Weiß
5.2 mm
Kappe
Polyethylen mit hoher Dichte
3
0,0598 € - 0,0945 € 28250 Auf Lager
Natur
10.5 mm
Unterlegscheibe
Polyethylen mit hoher Dichte
Washer
0,142 € - 0,1965 € 106175 Auf Lager
Schwarz
4.0 mm
Kappe
Polyamid 66
2
0,0852 € - 0,1187 € 26677 Auf Lager
Grau
9.0 mm
14.8 mm
Kappe
Polyamid 66
k2
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Silbern
6.2 mm
5.2 mm
Metal Screw Cap
Messing
k3
0,0777 € - 0,1084 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Braun
7.5 mm
14.8 mm
Kappe
Polyamid 66
k1
  • von 10
Abdeckkappen 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Grün

10116159

Preisbereich
0,0073 € - 0,0073 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k5
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 9.5 mm 12.0 mm 8.7 mm PA Natur

10116197

Preisbereich
0,0945 € - 0,0598 €

Lagerbestände
25948 Auf Lager
Merkmale
  • D
    9.5 mm
  • H
    8.7 mm
  • d1
    4.2 mm
  • Komponententyp
    Unterlegscheibe
  • Typ
    r6
Abdeckkappen 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Braun

10115916

Preisbereich
0,1301 € - 0,0822 €

Lagerbestände
20147 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k5
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Blau

10115954

Preisbereich
0,1301 € - 0,0822 €

Lagerbestände
9997 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k5
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 12.8 mm 14.2 mm 7.0 mm PA Grau

10048245


Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.8 mm
  • H
    7.0 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k3
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abdeckkappen 5.2 mm 15.0 mm 6.2 mm Messing Silbern

10388761


Lagerbestände
24700 Auf Lager
Merkmale
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Komponententyp
    Metal Screw Cap
  • Typ
    k3
  • Hauptmaterial
    Messing
Abdeckkappen 5.2 mm 25.0 mm 6.2 mm Messing Silbern

10388808


Lagerbestände
3100 Auf Lager
Merkmale
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Komponententyp
    Metal Screw Cap
  • Typ
    k3
  • Hauptmaterial
    Messing
Abdeckkappen 12.8 mm 14.5 mm 6.5 mm PA Grau

10047828

Preisbereich
0,0979 € - 0,0703 €

Lagerbestände
9160 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.8 mm
  • H
    6.5 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k1
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abdeckkappen 12.8 mm 14.2 mm 8.0 mm PA Grau

10048009

Preisbereich
0,1084 € - 0,0777 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    12.8 mm
  • H
    8.0 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k2
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abdeckkappen 5.2 mm 19.0 mm 6.2 mm Messing Silbern

10388785


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Komponententyp
    Metal Screw Cap
  • Typ
    k3
  • Hauptmaterial
    Messing
Abdeckkappen 8.5 mm 10.5 mm 4.3 mm LDPE - PIR Braun

10047729


Lagerbestände
32500 Auf Lager
Merkmale
  • H
    4.3 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k1
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Braun
Abdeckkappen 8.5 mm 10.5 mm 4.3 mm LDPE - PIR Weiß

10047736

Preisbereich
0,0687 € - 0,049 €

Lagerbestände
120 Auf Lager
Merkmale
  • H
    4.3 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    1
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Weiß
Abdeckkappen 12.2 mm 5.9 mm Nylon or HDPE Schwarz

10047798

Preisbereich
0,0813 € - 0,0582 €

Lagerbestände
21487 Auf Lager
Merkmale
  • H
    5.9 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    1
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Farbe
    Schwarz
Abdeckkappen 16.5 mm 8.5 mm Nylon or HDPE Schwarz

10048306

Preisbereich
0,1348 € - 0,0852 €

Lagerbestände
26866 Auf Lager
Merkmale
  • H
    8.5 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    3
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Farbe
    Schwarz
Abdeckkappen 14.2 mm 5.2 mm Nylon or HDPE Weiß

10115756

Preisbereich
0,1301 € - 0,0822 €

Lagerbestände
19750 Auf Lager
Merkmale
  • H
    5.2 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    3
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Farbe
    Weiß
Abdeckkappen 9.5 mm 12.0 mm Nylon 6/6 Natur

10115749

Preisbereich
0,0945 € - 0,0598 €

Lagerbestände
28250 Auf Lager
Merkmale
  • H
    10.5 mm
  • d1
    5.0 mm
  • Komponententyp
    Unterlegscheibe
  • Typ
    Washer
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 12.2 mm 4.0 mm Nylon or HDPE Schwarz

10116289

Preisbereich
0,1965 € - 0,142 €

Lagerbestände
106175 Auf Lager
Merkmale
  • H
    4.0 mm
  • d1
    10.7 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    2
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abdeckkappen 14.8 mm 16.6 mm 9.0 mm PA Grau

10048047

Preisbereich
0,1187 € - 0,0852 €

Lagerbestände
26677 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.8 mm
  • H
    9.0 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k2
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abdeckkappen 5.2 mm 25.0 mm 6.2 mm Messing Silbern

10388815


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Komponententyp
    Metal Screw Cap
  • Typ
    k3
  • Hauptmaterial
    Messing
Abdeckkappen 14.8 mm 16.5 mm 7.5 mm PA Braun

10047873

Preisbereich
0,1084 € - 0,0777 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    14.8 mm
  • H
    7.5 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k1
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66