Menü Suche

Abdeckkappen

Auf Lager

Abdeckkappen werden verwendet, um freiliegende Schrauben- oder Bolzenköpfe zu verdecken und zu schützen und gleichzeitig ein attraktives Finish zu erzielen. Kappen und Unterlegscheiben werden separat geliefert.Zum Schutz von Schraubenköpfen entwickelt und ideal für dekorative Zwecke.Rasten ein, schützen vor Schmutz und Feuchtigkeit.Werden in Medizin- und Industrieanwendungen eingesetzt. Material: HDPE, Messing, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Farbe: Gelb, Silbern, Natur, Schwarz, Grau, Beige, Weiß, Braun, Grün, Blau, Violett, Rot, Pink Seriennummer: SR1811, SR1889

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2 – 3-Weg-Ecke
Image
Type 3
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
189 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe H D Komponententyp Hauptmaterial Typ Kaufen
0,0806 € - 0,1277 € 12086 Auf Lager
Grau
5.2 mm
12.0 mm
Kappe
Polyethylen mit hoher Dichte
k5
0,0571 € - 0,0798 € 32987 Auf Lager
Schwarz
5.9 mm
Kappe
Polyamid 66
1
0,0763 € - 0,1064 € 2570 Auf Lager
Grau
8.0 mm
12.8 mm
Kappe
Polyamid 66
k2
0,069 € - 0,1092 € 3061 Auf Lager
Grau
6.2 mm
10.3 mm
Kappe
Polyamid 66
k3
0,0481 € - 0,0674 € 120 Auf Lager
Weiß
4.3 mm
Kappe
Polyethylen mit geringer Dichte
1
2,0275 € - 4,1987 € 76 Auf Lager
Silbern
5.8 mm
4.5 mm
Metal Screw Cap
Messing
k3
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Silbern
6.2 mm
5.2 mm
Metal Screw Cap
Messing
k3
0,0763 € - 0,1064 € 25887 Auf Lager
Schwarz
7.5 mm
Kappe
Polyamid 66
1
0,0836 € - 0,1165 € 11900 Auf Lager
Grau
9.0 mm
14.8 mm
Kappe
Polyamid 66
k2
0,0842 € - 0,1337 € 60556 Auf Lager
Grau
7.0 mm
12.8 mm
Kappe
Polyamid 66
k3
0,0842 € - 0,1337 € 81446 Auf Lager
Weiß
7.0 mm
Kappe
Polyamid 66
3
0,1319 € - 0,183 € 231 Auf Lager
Weiß
10.8 mm
Kappe
Polyamid 66
3
0,0806 € - 0,1277 € 23641 Auf Lager
Schwarz
5.2 mm
Kappe
Polyethylen mit hoher Dichte
3
0,0481 € - 0,0674 € 822 Auf Lager
Schwarz
4.3 mm
Kappe
Polyethylen mit geringer Dichte
1
0,0836 € - 0,1165 € 26677 Auf Lager
Grau
9.0 mm
14.8 mm
Kappe
Polyamid 66
k2
0,0836 € - 0,1323 € 38116 Auf Lager
Schwarz
8.5 mm
Kappe
Polyamid 66
3
0,0806 € - 0,1277 € 36250 Auf Lager
Weiß
5.2 mm
Kappe
Polyethylen mit hoher Dichte
3
0,0836 € - 0,1323 € 8450 Auf Lager
Grau
8.5 mm
14.8 mm
Kappe
Polyamid 66
k3
20000 Auf Lager
Grau
10.2 mm
18.8 mm
Kappe
Polyamid 66
k1
20000 Auf Lager
Grau
12.0 mm
18.8 mm
Kappe
Polyamid 66
k2
  • von 10
Abdeckkappen M5 12.8 mm 5.2 mm HDPE Grau

10115824

Preisbereich
0,1277 € - 0,0806 €

Lagerbestände
12086 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k5
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 12.2 mm 5.9 mm Nylon or HDPE Schwarz

10047798

Preisbereich
0,0798 € - 0,0571 €

Lagerbestände
32987 Auf Lager
Merkmale
  • H
    5.9 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    1
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Farbe
    Schwarz
Abdeckkappen 12.8 mm 14.2 mm 8.0 mm PA Grau

10047996

Preisbereich
0,1064 € - 0,0763 €

Lagerbestände
2570 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.8 mm
  • H
    8.0 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k2
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abdeckkappen 10.3 mm 12.2 mm 6.2 mm PA Grau

10048207

Preisbereich
0,1092 € - 0,069 €

Lagerbestände
3061 Auf Lager
Merkmale
  • D
    10.3 mm
  • H
    6.2 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k3
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abdeckkappen 8.5 mm 10.5 mm 4.3 mm LDPE - PIR Weiß

10047736

Preisbereich
0,0674 € - 0,0481 €

Lagerbestände
120 Auf Lager
Merkmale
  • H
    4.3 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    1
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Weiß
Abdeckkappen 4.5 mm 12.0 mm 5.8 mm Messing Silbern

10388747

Preisbereich
4,1987 € - 2,0275 €

Lagerbestände
76 Auf Lager
Merkmale
  • D
    4.5 mm
  • H
    5.8 mm
  • Komponententyp
    Metal Screw Cap
  • Typ
    k3
  • Hauptmaterial
    Messing
Abdeckkappen 5.2 mm 19.0 mm 6.2 mm Messing Silbern

10388785


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Komponententyp
    Metal Screw Cap
  • Typ
    k3
  • Hauptmaterial
    Messing
Abdeckkappen 16.5 mm 7.5 mm Nylon or HDPE Schwarz

10047897

Preisbereich
0,1064 € - 0,0763 €

Lagerbestände
25887 Auf Lager
Merkmale
  • H
    7.5 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    1
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Farbe
    Schwarz
Abdeckkappen 14.8 mm 16.6 mm 9.0 mm PA Grau

10048030

Preisbereich
0,1165 € - 0,0836 €

Lagerbestände
11900 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.8 mm
  • H
    9.0 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k2
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abdeckkappen 12.8 mm 14.2 mm 7.0 mm PA Grau

10048238

Preisbereich
0,1337 € - 0,0842 €

Lagerbestände
60556 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.8 mm
  • H
    7.0 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k3
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abdeckkappen 14.2 mm 7.0 mm Nylon or HDPE Weiß

10048252

Preisbereich
0,1337 € - 0,0842 €

Lagerbestände
81446 Auf Lager
Merkmale
  • H
    7.0 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    3
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Farbe
    Weiß
Abdeckkappen 20.6 mm 10.8 mm Nylon or HDPE Weiß

10048337

Preisbereich
0,183 € - 0,1319 €

Lagerbestände
231 Auf Lager
Merkmale
  • H
    10.8 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    3
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Farbe
    Weiß
Abdeckkappen 14.2 mm 5.2 mm Nylon or HDPE Schwarz

10116012

Preisbereich
0,1277 € - 0,0806 €

Lagerbestände
23641 Auf Lager
Merkmale
  • H
    5.2 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    3
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Farbe
    Schwarz
Abdeckkappen 8.5 mm 10.5 mm 4.3 mm LDPE - PIR Schwarz

10047743

Preisbereich
0,0674 € - 0,0481 €

Lagerbestände
822 Auf Lager
Merkmale
  • H
    4.3 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    1
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
Abdeckkappen 14.8 mm 16.6 mm 9.0 mm PA Grau

10048047

Preisbereich
0,1165 € - 0,0836 €

Lagerbestände
26677 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.8 mm
  • H
    9.0 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k2
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abdeckkappen 16.5 mm 8.5 mm Nylon or HDPE Schwarz

10048306

Preisbereich
0,1323 € - 0,0836 €

Lagerbestände
38116 Auf Lager
Merkmale
  • H
    8.5 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    3
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Farbe
    Schwarz
Abdeckkappen 14.2 mm 5.2 mm Nylon or HDPE Weiß

10115756

Preisbereich
0,1277 € - 0,0806 €

Lagerbestände
36250 Auf Lager
Merkmale
  • H
    5.2 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    3
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Farbe
    Weiß
Abdeckkappen 14.8 mm 16.5 mm 8.5 mm PA Grau

10048283

Preisbereich
0,1323 € - 0,0836 €

Lagerbestände
8450 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.8 mm
  • H
    8.5 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k3
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abdeckkappen 18.8 mm 20.6 mm 10.2 mm PA Grau

10047927


Lagerbestände
20000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    18.8 mm
  • H
    10.2 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k1
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abdeckkappen 18.8 mm 21.3 mm 12.0 mm PA Grau

10048085


Lagerbestände
20000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    18.8 mm
  • H
    12.0 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k2
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66