Abdeckkappen werden verwendet, um freiliegende Schrauben- oder Bolzenköpfe zu verdecken und zu schützen und gleichzeitig ein attraktives Finish zu erzielen. Kappen und Unterlegscheiben werden separat geliefert.Zum Schutz von Schraubenköpfen entwickelt und ideal für dekorative Zwecke.Rasten ein, schützen vor Schmutz und Feuchtigkeit.Werden in Medizin- und Industrieanwendungen eingesetzt. Material: HDPE, Messing, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Farbe: Gelb, Silbern, Natur, Schwarz, Grau, Beige, Weiß, Braun, Grün, Blau, Violett, Rot, Pink Seriennummer: SR1811, SR1889
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | H | D | Komponententyp | Hauptmaterial | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0806 € - 0,1277 € | 12086 Auf Lager |
Grau
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kappe
|
Polyethylen mit hoher Dichte
|
k5
|
||
| 0,069 € - 0,0961 € | 9160 Auf Lager |
Grau
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Kappe
|
Polyamid 66
|
k1
|
||
| 3100 Auf Lager |
Silbern
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Metal Screw Cap
|
Messing
|
k3
|
|||
| 24700 Auf Lager |
Silbern
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Metal Screw Cap
|
Messing
|
k3
|
|||
| 0,0571 € - 0,0798 € | 24280 Auf Lager |
Weiß
|
0.232 in
5.9 mm
|
|
Kappe
|
Polyamid 66
|
1
|
||
| 0,0836 € - 0,1323 € | 19465 Auf Lager |
Weiß
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
Kappe
|
Polyamid 66
|
3
|
||
| 0,0587 € - 0,0927 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
Unterlegscheibe
|
Polyethylen mit hoher Dichte
|
Washer
|
||
| 6250 Auf Lager |
Grau
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Kappe
|
Polyamid 66
|
k2
|
|||
| 0,0842 € - 0,1337 € | 65210 Auf Lager |
Schwarz
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
Kappe
|
Polyamid 66
|
3
|
||
| 0,1393 € - 0,1929 € | 108425 Auf Lager |
Schwarz
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
Kappe
|
Polyamid 66
|
1
|
||
| 0,1393 € - 0,1929 € | 60750 Auf Lager |
Weiß
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
Kappe
|
Polyamid 66
|
3
|
||
| 0,0571 € - 0,0798 € | 32936 Auf Lager |
Grau
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Kappe
|
Polyamid 66
|
k1
|
||
| 0,069 € - 0,0961 € | 63767 Auf Lager |
Grau
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Kappe
|
Polyamid 66
|
k2
|
||
| 0,1319 € - 0,183 € | 20500 Auf Lager |
Schwarz
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
Kappe
|
Polyamid 66
|
3
|
||
| 0,1675 € - 0,2309 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Grau
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Kappe
|
Polyamid 66
|
k2
|
||
| 0,0763 € - 0,1064 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Braun
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Kappe
|
Polyamid 66
|
k1
|
||
| 0,0836 € - 0,1165 € | 26677 Auf Lager |
Grau
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Kappe
|
Polyamid 66
|
k2
|
||
| 0,0836 € - 0,1323 € | 8450 Auf Lager |
Grau
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Kappe
|
Polyamid 66
|
k3
|
||
| 0,0763 € - 0,1064 € | 485 Auf Lager |
Grau
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Kappe
|
Polyamid 66
|
k2
|
||
| 250 Auf Lager |
Grau
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Kappe
|
Polyamid 66
|
k3
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.