Menü Suche

Abdeckkappen

Auf Lager

Abdeckkappen werden verwendet, um freiliegende Schrauben- oder Bolzenköpfe zu verdecken und zu schützen und gleichzeitig ein attraktives Finish zu erzielen. Kappen und Unterlegscheiben werden separat geliefert.Zum Schutz von Schraubenköpfen entwickelt und ideal für dekorative Zwecke.Rasten ein, schützen vor Schmutz und Feuchtigkeit.Werden in Medizin- und Industrieanwendungen eingesetzt. Material: HDPE, Messing, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Farbe: Gelb, Silbern, Natur, Schwarz, Grau, Beige, Weiß, Braun, Grün, Blau, Violett, Rot, Pink Seriennummer: SR1811, SR1889

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
189 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe H D Komponententyp Hauptmaterial Typ Kaufen
0,0822 € - 0,1301 € 8086 Auf Lager
Grau
5.2 mm
12.0 mm
Kappe
Polyethylen mit hoher Dichte
k5
24700 Auf Lager
Silbern
6.2 mm
5.2 mm
Metal Screw Cap
Messing
k3
3100 Auf Lager
Silbern
6.2 mm
5.2 mm
Metal Screw Cap
Messing
k3
0,0703 € - 0,0979 € 9160 Auf Lager
Grau
6.5 mm
12.8 mm
Kappe
Polyamid 66
k1
250 Auf Lager
Grau
7.0 mm
12.8 mm
Kappe
Polyamid 66
k3
0,0777 € - 0,1084 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Grau
8.0 mm
12.8 mm
Kappe
Polyamid 66
k2
0,142 € - 0,1965 € 108175 Auf Lager
Schwarz
4.0 mm
Kappe
Polyamid 66
2
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Silbern
6.2 mm
5.2 mm
Metal Screw Cap
Messing
k3
32500 Auf Lager
Braun
4.3 mm
Kappe
Polyethylen mit geringer Dichte
k1
0,0703 € - 0,0979 € 62767 Auf Lager
Grau
6.0 mm
10.8 mm
Kappe
Polyamid 66
k2
0,0852 € - 0,1187 € 26677 Auf Lager
Grau
9.0 mm
14.8 mm
Kappe
Polyamid 66
k2
0,0777 € - 0,1084 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Braun
7.5 mm
14.8 mm
Kappe
Polyamid 66
k1
0,0852 € - 0,1348 € 19215 Auf Lager
Weiß
8.5 mm
Kappe
Polyamid 66
3
0,0582 € - 0,0813 € 23780 Auf Lager
Weiß
5.9 mm
Kappe
Polyamid 66
1
0,1344 € - 0,1865 € 33741 Auf Lager
Weiß
12.0 mm
Kappe
Polyamid 66
2
0,1707 € - 0,2352 € 8920 Auf Lager
Schwarz
15.5 mm
Kappe
Polyamid 66
2
0,208 € - 0,2869 € 5289 Auf Lager
Natur
Unterlegscheibe
Polyamid 66
Washer
0,0777 € - 0,1084 € 24313 Auf Lager
Schwarz
8.0 mm
Kappe
Polyamid 66
2
0,142 € - 0,1965 € 39949 Auf Lager
Grau
4.0 mm
10.7 mm
Kappe
Polyamid 66
k6
8250 Auf Lager
Braun
10.8 mm
18.8 mm
Kappe
Polyamid 66
k3
  • von 10
Abdeckkappen M5 12.8 mm 5.2 mm HDPE Grau

10115824

Preisbereich
0,1301 € - 0,0822 €

Lagerbestände
8086 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k5
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 5.2 mm 15.0 mm 6.2 mm Messing Silbern

10388761


Lagerbestände
24700 Auf Lager
Merkmale
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Komponententyp
    Metal Screw Cap
  • Typ
    k3
  • Hauptmaterial
    Messing
Abdeckkappen 5.2 mm 25.0 mm 6.2 mm Messing Silbern

10388808


Lagerbestände
3100 Auf Lager
Merkmale
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Komponententyp
    Metal Screw Cap
  • Typ
    k3
  • Hauptmaterial
    Messing
Abdeckkappen 12.8 mm 14.5 mm 6.5 mm PA Grau

10047828

Preisbereich
0,0979 € - 0,0703 €

Lagerbestände
9160 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.8 mm
  • H
    6.5 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k1
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abdeckkappen 12.8 mm 14.2 mm 7.0 mm PA Grau

10048245


Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.8 mm
  • H
    7.0 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k3
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abdeckkappen 12.8 mm 14.2 mm 8.0 mm PA Grau

10048009

Preisbereich
0,1084 € - 0,0777 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    12.8 mm
  • H
    8.0 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k2
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abdeckkappen 12.2 mm 4.0 mm Nylon or HDPE Schwarz

10116289

Preisbereich
0,1965 € - 0,142 €

Lagerbestände
108175 Auf Lager
Merkmale
  • H
    4.0 mm
  • d1
    10.7 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    2
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abdeckkappen 5.2 mm 19.0 mm 6.2 mm Messing Silbern

10388785


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Komponententyp
    Metal Screw Cap
  • Typ
    k3
  • Hauptmaterial
    Messing
Abdeckkappen 8.5 mm 10.5 mm 4.3 mm LDPE - PIR Braun

10047729


Lagerbestände
32500 Auf Lager
Merkmale
  • H
    4.3 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k1
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Braun
Abdeckkappen 10.8 mm 12.2 mm 6.0 mm PA Grau

10047958

Preisbereich
0,0979 € - 0,0703 €

Lagerbestände
62767 Auf Lager
Merkmale
  • D
    10.8 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k2
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abdeckkappen 14.8 mm 16.6 mm 9.0 mm PA Grau

10048047

Preisbereich
0,1187 € - 0,0852 €

Lagerbestände
26677 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.8 mm
  • H
    9.0 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k2
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abdeckkappen 14.8 mm 16.5 mm 7.5 mm PA Braun

10047873

Preisbereich
0,1084 € - 0,0777 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    14.8 mm
  • H
    7.5 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k1
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abdeckkappen 16.5 mm 8.5 mm Nylon or HDPE Weiß

10048290

Preisbereich
0,1348 € - 0,0852 €

Lagerbestände
19215 Auf Lager
Merkmale
  • H
    8.5 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    3
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Farbe
    Weiß
Abdeckkappen 12.2 mm 5.9 mm Nylon or HDPE Weiß

10047781

Preisbereich
0,0813 € - 0,0582 €

Lagerbestände
23780 Auf Lager
Merkmale
  • H
    5.9 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    1
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Farbe
    Weiß
Abdeckkappen 21.3 mm 12.0 mm Nylon or HDPE Weiß

10048092

Preisbereich
0,1865 € - 0,1344 €

Lagerbestände
33741 Auf Lager
Merkmale
  • H
    12.0 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    2
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Farbe
    Weiß
Abdeckkappen 26.3 mm 15.5 mm Nylon or HDPE Schwarz

10048153

Preisbereich
0,2352 € - 0,1707 €

Lagerbestände
8920 Auf Lager
Merkmale
  • H
    15.5 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    2
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Farbe
    Schwarz
Abdeckkappen 16.5 mm 18.8 mm Nylon 6/6 Natur

10047682

Preisbereich
0,2869 € - 0,208 €

Lagerbestände
5289 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    9.8 mm
  • Komponententyp
    Unterlegscheibe
  • Typ
    Washer
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Farbe
    Natur
Abdeckkappen 14.2 mm 8.0 mm Nylon or HDPE Schwarz

10048023

Preisbereich
0,1084 € - 0,0777 €

Lagerbestände
24313 Auf Lager
Merkmale
  • H
    8.0 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    2
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Farbe
    Schwarz
Abdeckkappen 10.7 mm 12.2 mm 4.0 mm PA Grau

10116241

Preisbereich
0,1965 € - 0,142 €

Lagerbestände
39949 Auf Lager
Merkmale
  • D
    10.7 mm
  • H
    4.0 mm
  • d1
    10.7 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k6
Abdeckkappen 18.8 mm 20.6 mm 10.8 mm PA Braun

10048320


Lagerbestände
8250 Auf Lager
Merkmale
  • D
    18.8 mm
  • H
    10.8 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k3
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66