Menü Suche

Abdeckkappen

Auf Lager

Abdeckkappen werden verwendet, um freiliegende Schrauben- oder Bolzenköpfe zu verdecken und zu schützen und gleichzeitig ein attraktives Finish zu erzielen. Kappen und Unterlegscheiben werden separat geliefert.Zum Schutz von Schraubenköpfen entwickelt und ideal für dekorative Zwecke.Rasten ein, schützen vor Schmutz und Feuchtigkeit.Werden in Medizin- und Industrieanwendungen eingesetzt. Material: HDPE, Messing, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Farbe: Gelb, Silbern, Natur, Schwarz, Grau, Beige, Weiß, Braun, Grün, Blau, Violett, Rot, Pink Seriennummer: SR1811, SR1889

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
189 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe H D Komponententyp Hauptmaterial Typ Kaufen
0,0822 € - 0,1301 € 8086 Auf Lager
Grau
5.2 mm
12.0 mm
Kappe
Polyethylen mit hoher Dichte
k5
0,0703 € - 0,0979 € 21449 Auf Lager
Weiß
6.5 mm
Kappe
Polyamid 66
1
0,0941 € - 0,1314 € 376 Auf Lager
Grau
10.2 mm
18.8 mm
Kappe
Polyamid 66
k1
0,0626 € - 0,0876 € 25744 Auf Lager
Natur
Unterlegscheibe
Polyamid 66
Washer
0,1707 € - 0,2352 € 8920 Auf Lager
Schwarz
15.5 mm
Kappe
Polyamid 66
2
0,1707 € - 0,2352 € 100 Auf Lager
Weiß
15.5 mm
Kappe
Polyamid 66
2
0,0703 € - 0,1113 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Weiß
6.2 mm
Kappe
Polyamid 66
3
0,0703 € - 0,0979 € 14443 Auf Lager
Schwarz
6.5 mm
Kappe
Polyamid 66
1
0,0941 € - 0,1314 € 3517 Auf Lager
Weiß
10.2 mm
Kappe
Polyamid 66
1
0,142 € - 0,1965 € 39949 Auf Lager
Grau
4.0 mm
10.7 mm
Kappe
Polyamid 66
k6
0,0843 € - 0,134 € 19748 Auf Lager
Natur
10.5 mm
Unterlegscheibe
Polyamid 66
Washer
0,1664 € - 0,2166 € 88865 Auf Lager
Natur
Unterlegscheibe
Polyamid 66
Washer
0,049 € - 0,0687 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
Unterlegscheibe
Polyamid 66
Washer
0,0822 € - 0,1301 € 2250 Auf Lager
Weiß
6.0 mm
11.0 mm
Kappe
Polyethylen mit hoher Dichte
k4
0,0822 € - 0,1301 € 3732 Auf Lager
Grau
6.0 mm
11.0 mm
Kappe
Polyethylen mit hoher Dichte
k4
0,10 € - 0,1578 € 14691 Auf Lager
Natur
Unterlegscheibe
Polyamid 66
Washer
0,0703 € - 0,1113 € 13442 Auf Lager
Schwarz
6.2 mm
Kappe
Polyamid 66
3
0,0852 € - 0,1187 € 29980 Auf Lager
Weiß
9.0 mm
Kappe
Polyamid 66
2
0,0703 € - 0,0979 € 1594 Auf Lager
Weiß
6.0 mm
Kappe
Polyamid 66
2
0,0852 € - 0,1348 € 225 Auf Lager
Grau
8.5 mm
14.8 mm
Kappe
Polyamid 66
k3
  • von 10
Abdeckkappen M5 12.8 mm 5.2 mm HDPE Grau

10115824

Preisbereich
0,1301 € - 0,0822 €

Lagerbestände
8086 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k5
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 14.5 mm 6.5 mm Nylon or HDPE Weiß

10047835

Preisbereich
0,0979 € - 0,0703 €

Lagerbestände
21449 Auf Lager
Merkmale
  • H
    6.5 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    1
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Farbe
    Weiß
Abdeckkappen 18.8 mm 20.6 mm 10.2 mm PA Grau

10047910

Preisbereich
0,1314 € - 0,0941 €

Lagerbestände
376 Auf Lager
Merkmale
  • D
    18.8 mm
  • H
    10.2 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k1
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abdeckkappen 16.8 mm 18.8 mm Nylon 6/6 Natur

10047903

Preisbereich
0,0876 € - 0,0626 €

Lagerbestände
25744 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    8.4 mm
  • Komponententyp
    Unterlegscheibe
  • Typ
    Washer
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Farbe
    Natur
Abdeckkappen 26.3 mm 15.5 mm Nylon or HDPE Schwarz

10048153

Preisbereich
0,2352 € - 0,1707 €

Lagerbestände
8920 Auf Lager
Merkmale
  • H
    15.5 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    2
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Farbe
    Schwarz
Abdeckkappen 26.3 mm 15.5 mm Nylon or HDPE Weiß

10048146

Preisbereich
0,2352 € - 0,1707 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • H
    15.5 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    2
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Farbe
    Weiß
Abdeckkappen 12.2 mm 6.2 mm Nylon or HDPE Weiß

10048214

Preisbereich
0,1113 € - 0,0703 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    6.2 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    3
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Farbe
    Weiß
Abdeckkappen 14.5 mm 6.5 mm Nylon or HDPE Schwarz

10047842

Preisbereich
0,0979 € - 0,0703 €

Lagerbestände
14443 Auf Lager
Merkmale
  • H
    6.5 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    1
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Farbe
    Schwarz
Abdeckkappen 20.6 mm 10.2 mm Nylon or HDPE Weiß

10047934

Preisbereich
0,1314 € - 0,0941 €

Lagerbestände
3517 Auf Lager
Merkmale
  • H
    10.2 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    1
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Farbe
    Weiß
Abdeckkappen 10.7 mm 12.2 mm 4.0 mm PA Grau

10116241

Preisbereich
0,1965 € - 0,142 €

Lagerbestände
39949 Auf Lager
Merkmale
  • D
    10.7 mm
  • H
    4.0 mm
  • d1
    10.7 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k6
Abdeckkappen 6.4 mm 18.8 mm Nylon 6/6 Natur

10048191

Preisbereich
0,134 € - 0,0843 €

Lagerbestände
19748 Auf Lager
Merkmale
  • H
    10.5 mm
  • d1
    6.4 mm
  • Komponententyp
    Unterlegscheibe
  • Typ
    Washer
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abdeckkappen 10.8 mm 12.8 mm Nylon 6/6 Natur

10047668

Preisbereich
0,2166 € - 0,1664 €

Lagerbestände
88865 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    6.9 mm
  • Komponententyp
    Unterlegscheibe
  • Typ
    Washer
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Farbe
    Natur
Abdeckkappen 6.1 mm 8.5 mm Nylon 6/6 Natur

10047705

Preisbereich
0,0687 € - 0,049 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    3.2 mm
  • Komponententyp
    Unterlegscheibe
  • Typ
    Washer
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Farbe
    Natur
Abdeckkappen 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Weiß

10115220

Preisbereich
0,1301 € - 0,0822 €

Lagerbestände
2250 Auf Lager
Merkmale
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k4
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Grau

10115268

Preisbereich
0,1301 € - 0,0822 €

Lagerbestände
3732 Auf Lager
Merkmale
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k4
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 21.0 mm 24.0 mm Nylon 6/6 Natur

10048115

Preisbereich
0,1578 € - 0,10 €

Lagerbestände
14691 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    10.5 mm
  • Komponententyp
    Unterlegscheibe
  • Typ
    Washer
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Farbe
    Natur
Abdeckkappen 12.2 mm 6.2 mm Nylon or HDPE Schwarz

10048221

Preisbereich
0,1113 € - 0,0703 €

Lagerbestände
13442 Auf Lager
Merkmale
  • H
    6.2 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    3
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Farbe
    Schwarz
Abdeckkappen 16.6 mm 9.0 mm Nylon or HDPE Weiß

10048054

Preisbereich
0,1187 € - 0,0852 €

Lagerbestände
29980 Auf Lager
Merkmale
  • H
    9.0 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    2
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Farbe
    Weiß
Abdeckkappen 12.2 mm 6.0 mm Nylon or HDPE Weiß

10047972

Preisbereich
0,0979 € - 0,0703 €

Lagerbestände
1594 Auf Lager
Merkmale
  • H
    6.0 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    2
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Farbe
    Weiß
Abdeckkappen 14.8 mm 16.5 mm 8.5 mm PA Grau

10048276

Preisbereich
0,1348 € - 0,0852 €

Lagerbestände
225 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.8 mm
  • H
    8.5 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k3
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66