Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Abdeckkappen werden verwendet, um freiliegende Schrauben- oder Bolzenköpfe zu verdecken und zu schützen und gleichzeitig ein attraktives Finish zu erzielen. Kappen und Unterlegscheiben werden separat geliefert.Zum Schutz von Schraubenköpfen entwickelt und ideal für dekorative Zwecke.Rasten ein, schützen vor Schmutz und Feuchtigkeit.Werden in Medizin- und Industrieanwendungen eingesetzt. Material: HDPE, Messing, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Farbe: Gelb, Silbern, Natur, Schwarz, Grau, Beige, Weiß, Braun, Grün, Blau, Violett, Rot, Pink Seriennummer: SR1811, SR1889
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | H | D | Komponententyp | Hauptmaterial | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0822 € - 0,1301 € | 7086 Auf Lager |
Grau
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kappe
|
Polyethylen mit hoher Dichte
|
k5
|
||
| 24700 Auf Lager |
Silbern
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Metal Screw Cap
|
Messing
|
k3
|
|||
| 3100 Auf Lager |
Silbern
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Metal Screw Cap
|
Messing
|
k3
|
|||
| 0,0703 € - 0,0979 € | 9160 Auf Lager |
Grau
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Kappe
|
Polyamid 66
|
k1
|
||
| 0,0852 € - 0,1348 € | 8450 Auf Lager |
Grau
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Kappe
|
Polyamid 66
|
k3
|
||
| 0,0852 € - 0,1187 € | 26677 Auf Lager |
Grau
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Kappe
|
Polyamid 66
|
k2
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Silbern
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Metal Screw Cap
|
Messing
|
k3
|
|||
| 0,0777 € - 0,1084 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Braun
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Kappe
|
Polyamid 66
|
k1
|
||
| 0,049 € - 0,0687 € | 120 Auf Lager |
Weiß
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
Kappe
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
1
|
||
| 0,0852 € - 0,1348 € | 26866 Auf Lager |
Schwarz
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
Kappe
|
Polyamid 66
|
3
|
||
| 0,0822 € - 0,1301 € | 18750 Auf Lager |
Weiß
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
Kappe
|
Polyethylen mit hoher Dichte
|
3
|
||
| 2,066 € - 4,2785 € | 76 Auf Lager |
Silbern
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
Metal Screw Cap
|
Messing
|
k3
|
||
| 5500 Auf Lager |
Grau
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Kappe
|
Polyamid 66
|
k2
|
|||
| 0,0777 € - 0,1084 € | 16387 Auf Lager |
Schwarz
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
Kappe
|
Polyamid 66
|
1
|
||
| 0,0852 € - 0,1187 € | 9900 Auf Lager |
Grau
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Kappe
|
Polyamid 66
|
k2
|
||
| 0,0858 € - 0,1363 € | 56960 Auf Lager |
Schwarz
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
Kappe
|
Polyamid 66
|
3
|
||
| 0,1344 € - 0,1865 € | 20500 Auf Lager |
Schwarz
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
Kappe
|
Polyamid 66
|
3
|
||
| 0,142 € - 0,1965 € | 48500 Auf Lager |
Weiß
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
Kappe
|
Polyamid 66
|
3
|
||
| 0,0858 € - 0,1363 € | 53556 Auf Lager |
Grau
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Kappe
|
Polyamid 66
|
k3
|
||
| 0,0582 € - 0,0813 € | 22436 Auf Lager |
Grau
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Kappe
|
Polyamid 66
|
k1