Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Abdeckkappen werden verwendet, um freiliegende Schrauben- oder Bolzenköpfe zu verdecken und zu schützen und gleichzeitig ein attraktives Finish zu erzielen. Kappen und Unterlegscheiben werden separat geliefert.Zum Schutz von Schraubenköpfen entwickelt und ideal für dekorative Zwecke.Rasten ein, schützen vor Schmutz und Feuchtigkeit.Werden in Medizin- und Industrieanwendungen eingesetzt. Material: HDPE, Messing, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Farbe: Gelb, Silbern, Natur, Schwarz, Grau, Beige, Weiß, Braun, Grün, Blau, Violett, Rot, Pink Seriennummer: SR1811, SR1889
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | H | D | Komponententyp | Hauptmaterial | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0822 € - 0,1301 € | 6836 Auf Lager |
Grau
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kappe
|
Polyethylen mit hoher Dichte
|
k5
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Violett
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Kappe
|
Polyethylen mit hoher Dichte
|
k4
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rot
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Kappe
|
Polyethylen mit hoher Dichte
|
k4
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Braun
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Kappe
|
Polyethylen mit hoher Dichte
|
k4
|
|||
| 0,0822 € - 0,1301 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Grün
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Kappe
|
Polyethylen mit hoher Dichte
|
k4
|
||
| 0,0822 € - 0,1301 € | 248 Auf Lager |
Grau
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Kappe
|
Polyethylen mit hoher Dichte
|
k4
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Pink
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Kappe
|
Polyethylen mit hoher Dichte
|
k4
|
|||
| 0,0822 € - 0,1301 € | 32807 Auf Lager |
Beige
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kappe
|
Polyethylen mit hoher Dichte
|
k5
|
||
| 0,0822 € - 0,1301 € | 204 Auf Lager |
Grau
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kappe
|
Polyethylen mit hoher Dichte
|
k5
|
||
| 0,0462 € - 0,0646 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
|
|
Unterlegscheibe
|
Polyamid 66
|
r5
|
||
| 0,0703 € - 0,0979 € | 31000 Auf Lager |
Grau
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Kappe
|
Polyamid 66
|
k1
|
||
| 0,0777 € - 0,1084 € | 77065 Auf Lager |
Weiß
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
Kappe
|
Polyamid 66
|
1
|
||
| 0,1344 € - 0,1865 € | 19159 Auf Lager |
Grau
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Kappe
|
Polyamid 66
|
k3
|
||
| 0,10 € - 0,1578 € | 7441 Auf Lager |
Natur
|
|
|
Unterlegscheibe
|
Polyamid 66
|
r5
|
||
| 0,0543 € - 0,0865 € | 8588 Auf Lager |
Natur
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
Unterlegscheibe
|
Polyamid 66
|
r5
|
||
| 0,0941 € - 0,1314 € | 27000 Auf Lager |
Weiß
|
0.402 in
10.2 mm
|
|
Kappe
|
Polyamid 66
|
1
|
||
| 0,142 € - 0,1965 € | 39949 Auf Lager |
Grau
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Kappe
|
Polyamid 66
|
k6
|
||
| 0,0703 € - 0,1113 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Weiß
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
Kappe
|
Polyamid 66
|
3
|
||
| 0,0703 € - 0,0979 € | 42443 Auf Lager |
Schwarz
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
Kappe
|
Polyamid 66
|
1
|
||
| 0,208 € - 0,2869 € | 5039 Auf Lager |
Natur
|
|
|
Unterlegscheibe
|
Polyamid 66
|
r5