Menü Suche

Abdeckkappen

Auf Lager

Abdeckkappen werden verwendet, um freiliegende Schrauben- oder Bolzenköpfe zu verdecken und zu schützen und gleichzeitig ein attraktives Finish zu erzielen. Kappen und Unterlegscheiben werden separat geliefert.Zum Schutz von Schraubenköpfen entwickelt und ideal für dekorative Zwecke.Rasten ein, schützen vor Schmutz und Feuchtigkeit.Werden in Medizin- und Industrieanwendungen eingesetzt. Material: HDPE, Messing, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Farbe: Gelb, Silbern, Natur, Schwarz, Grau, Beige, Weiß, Braun, Grün, Blau, Violett, Rot, Pink Seriennummer: SR1811, SR1889

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
189 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe H D Komponententyp Hauptmaterial Typ Kaufen
0,0822 € - 0,1301 € 7086 Auf Lager
Grau
5.2 mm
12.0 mm
Kappe
Polyethylen mit hoher Dichte
k5
24700 Auf Lager
Silbern
6.2 mm
5.2 mm
Metal Screw Cap
Messing
k3
3100 Auf Lager
Silbern
6.2 mm
5.2 mm
Metal Screw Cap
Messing
k3
0,0703 € - 0,0979 € 9160 Auf Lager
Grau
6.5 mm
12.8 mm
Kappe
Polyamid 66
k1
1000 Auf Lager
Silbern
6.2 mm
5.2 mm
Metal Screw Cap
Messing
k3
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Grau
5.9 mm
10.8 mm
Kappe
Polyamid 66
k1
2,31 € - 4,4894 € 23198 Auf Lager
Silbern
5.8 mm
4.5 mm
Metal Screw Cap
Messing
k3
0,0582 € - 0,0813 € 21487 Auf Lager
Schwarz
5.9 mm
Kappe
Polyamid 66
1
0,0777 € - 0,1084 € 30070 Auf Lager
Grau
8.0 mm
12.8 mm
Kappe
Polyamid 66
k2
0,0703 € - 0,1113 € 2061 Auf Lager
Grau
6.2 mm
10.3 mm
Kappe
Polyamid 66
k3
0,049 € - 0,0687 € 120 Auf Lager
Weiß
4.3 mm
Kappe
Polyethylen mit geringer Dichte
1
20000 Auf Lager
Grau
12.0 mm
18.8 mm
Kappe
Polyamid 66
k2
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Grau
6.0 mm
10.8 mm
Kappe
Polyamid 66
k2
0,0777 € - 0,1084 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Braun
7.5 mm
14.8 mm
Kappe
Polyamid 66
k1
0,0852 € - 0,1187 € 26677 Auf Lager
Grau
9.0 mm
14.8 mm
Kappe
Polyamid 66
k2
0,0582 € - 0,0813 € 43280 Auf Lager
Weiß
5.9 mm
Kappe
Polyamid 66
1
0,1707 € - 0,2352 € 313 Auf Lager
Grau
15.5 mm
24.0 mm
Kappe
Polyamid 66
k2
0,0777 € - 0,1084 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Grau
8.0 mm
12.8 mm
Kappe
Polyamid 66
k2
250 Auf Lager
Grau
7.0 mm
12.8 mm
Kappe
Polyamid 66
k3
0,0852 € - 0,1348 € 19215 Auf Lager
Weiß
8.5 mm
Kappe
Polyamid 66
3
  • von 10
Abdeckkappen M5 12.8 mm 5.2 mm HDPE Grau

10115824

Preisbereich
0,1301 € - 0,0822 €

Lagerbestände
7086 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k5
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 5.2 mm 15.0 mm 6.2 mm Messing Silbern

10388761


Lagerbestände
24700 Auf Lager
Merkmale
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Komponententyp
    Metal Screw Cap
  • Typ
    k3
  • Hauptmaterial
    Messing
Abdeckkappen 5.2 mm 25.0 mm 6.2 mm Messing Silbern

10388808


Lagerbestände
3100 Auf Lager
Merkmale
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Komponententyp
    Metal Screw Cap
  • Typ
    k3
  • Hauptmaterial
    Messing
Abdeckkappen 12.8 mm 14.5 mm 6.5 mm PA Grau

10047828

Preisbereich
0,0979 € - 0,0703 €

Lagerbestände
9160 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.8 mm
  • H
    6.5 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k1
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abdeckkappen 5.2 mm 19.0 mm 6.2 mm Messing Silbern

10388792


Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Komponententyp
    Metal Screw Cap
  • Typ
    k3
  • Hauptmaterial
    Messing
Abdeckkappen 10.8 mm 12.2 mm 5.9 mm PA Grau

10047774


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    10.8 mm
  • H
    5.9 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k1
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abdeckkappen 4.5 mm 12.0 mm 5.8 mm Messing Silbern

10388754

Preisbereich
4,4894 € - 2,31 €

Lagerbestände
23198 Auf Lager
Merkmale
  • D
    4.5 mm
  • H
    5.8 mm
  • Komponententyp
    Metal Screw Cap
  • Typ
    k3
  • Hauptmaterial
    Messing
Abdeckkappen 12.2 mm 5.9 mm Nylon or HDPE Schwarz

10047798

Preisbereich
0,0813 € - 0,0582 €

Lagerbestände
21487 Auf Lager
Merkmale
  • H
    5.9 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    1
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Farbe
    Schwarz
Abdeckkappen 12.8 mm 14.2 mm 8.0 mm PA Grau

10047996

Preisbereich
0,1084 € - 0,0777 €

Lagerbestände
30070 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.8 mm
  • H
    8.0 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k2
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abdeckkappen 10.3 mm 12.2 mm 6.2 mm PA Grau

10048207

Preisbereich
0,1113 € - 0,0703 €

Lagerbestände
2061 Auf Lager
Merkmale
  • D
    10.3 mm
  • H
    6.2 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k3
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abdeckkappen 8.5 mm 10.5 mm 4.3 mm LDPE - PIR Weiß

10047736

Preisbereich
0,0687 € - 0,049 €

Lagerbestände
120 Auf Lager
Merkmale
  • H
    4.3 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    1
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Weiß
Abdeckkappen 18.8 mm 21.3 mm 12.0 mm PA Grau

10048085


Lagerbestände
20000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    18.8 mm
  • H
    12.0 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k2
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abdeckkappen 10.8 mm 12.2 mm 6.0 mm PA Grau

10047965


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    10.8 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k2
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abdeckkappen 14.8 mm 16.5 mm 7.5 mm PA Braun

10047873

Preisbereich
0,1084 € - 0,0777 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    14.8 mm
  • H
    7.5 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k1
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abdeckkappen 14.8 mm 16.6 mm 9.0 mm PA Grau

10048047

Preisbereich
0,1187 € - 0,0852 €

Lagerbestände
26677 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.8 mm
  • H
    9.0 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k2
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abdeckkappen 12.2 mm 5.9 mm Nylon or HDPE Weiß

10047781

Preisbereich
0,0813 € - 0,0582 €

Lagerbestände
43280 Auf Lager
Merkmale
  • H
    5.9 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    1
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Farbe
    Weiß
Abdeckkappen 24.0 mm 26.3 mm 15.5 mm PA Grau

10048122

Preisbereich
0,2352 € - 0,1707 €

Lagerbestände
313 Auf Lager
Merkmale
  • D
    24.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k2
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abdeckkappen 12.8 mm 14.2 mm 8.0 mm PA Grau

10048009

Preisbereich
0,1084 € - 0,0777 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    12.8 mm
  • H
    8.0 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k2
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abdeckkappen 12.8 mm 14.2 mm 7.0 mm PA Grau

10048245


Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.8 mm
  • H
    7.0 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k3
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abdeckkappen 16.5 mm 8.5 mm Nylon or HDPE Weiß

10048290

Preisbereich
0,1348 € - 0,0852 €

Lagerbestände
19215 Auf Lager
Merkmale
  • H
    8.5 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    3
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Farbe
    Weiß