Menü Suche

Abdeckkappen

Auf Lager

Abdeckkappen werden verwendet, um freiliegende Schrauben- oder Bolzenköpfe zu verdecken und zu schützen und gleichzeitig ein attraktives Finish zu erzielen. Kappen und Unterlegscheiben werden separat geliefert.Zum Schutz von Schraubenköpfen entwickelt und ideal für dekorative Zwecke.Rasten ein, schützen vor Schmutz und Feuchtigkeit.Werden in Medizin- und Industrieanwendungen eingesetzt. Material: HDPE, Messing, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Farbe: Gelb, Silbern, Natur, Schwarz, Grau, Beige, Weiß, Braun, Grün, Blau, Violett, Rot, Pink Seriennummer: SR1811, SR1889

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
189 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe H D Komponententyp Hauptmaterial Typ Kaufen
0,0822 € - 0,1301 € 7086 Auf Lager
Grau
5.2 mm
12.0 mm
Kappe
Polyethylen mit hoher Dichte
k5
24700 Auf Lager
Silbern
6.2 mm
5.2 mm
Metal Screw Cap
Messing
k3
3100 Auf Lager
Silbern
6.2 mm
5.2 mm
Metal Screw Cap
Messing
k3
0,0703 € - 0,0979 € 9160 Auf Lager
Grau
6.5 mm
12.8 mm
Kappe
Polyamid 66
k1
0,0852 € - 0,1348 € 8450 Auf Lager
Grau
8.5 mm
14.8 mm
Kappe
Polyamid 66
k3
0,0852 € - 0,1187 € 26677 Auf Lager
Grau
9.0 mm
14.8 mm
Kappe
Polyamid 66
k2
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Silbern
6.2 mm
5.2 mm
Metal Screw Cap
Messing
k3
0,0777 € - 0,1084 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Braun
7.5 mm
14.8 mm
Kappe
Polyamid 66
k1
0,049 € - 0,0687 € 120 Auf Lager
Weiß
4.3 mm
Kappe
Polyethylen mit geringer Dichte
1
0,0852 € - 0,1348 € 26866 Auf Lager
Schwarz
8.5 mm
Kappe
Polyamid 66
3
0,0822 € - 0,1301 € 18750 Auf Lager
Weiß
5.2 mm
Kappe
Polyethylen mit hoher Dichte
3
2,066 € - 4,2785 € 76 Auf Lager
Silbern
5.8 mm
4.5 mm
Metal Screw Cap
Messing
k3
5500 Auf Lager
Grau
15.5 mm
24.0 mm
Kappe
Polyamid 66
k2
0,0777 € - 0,1084 € 16387 Auf Lager
Schwarz
7.5 mm
Kappe
Polyamid 66
1
0,0852 € - 0,1187 € 9900 Auf Lager
Grau
9.0 mm
14.8 mm
Kappe
Polyamid 66
k2
0,0858 € - 0,1363 € 56960 Auf Lager
Schwarz
7.0 mm
Kappe
Polyamid 66
3
0,1344 € - 0,1865 € 20500 Auf Lager
Schwarz
10.8 mm
Kappe
Polyamid 66
3
0,142 € - 0,1965 € 48500 Auf Lager
Weiß
4.0 mm
Kappe
Polyamid 66
3
0,0858 € - 0,1363 € 53556 Auf Lager
Grau
7.0 mm
12.8 mm
Kappe
Polyamid 66
k3
0,0582 € - 0,0813 € 22436 Auf Lager
Grau
5.9 mm
10.8 mm
Kappe
Polyamid 66
k1
  • von 10
Abdeckkappen M5 12.8 mm 5.2 mm HDPE Grau

10115824

Preisbereich
0,1301 € - 0,0822 €

Lagerbestände
7086 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k5
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 5.2 mm 15.0 mm 6.2 mm Messing Silbern

10388761


Lagerbestände
24700 Auf Lager
Merkmale
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Komponententyp
    Metal Screw Cap
  • Typ
    k3
  • Hauptmaterial
    Messing
Abdeckkappen 5.2 mm 25.0 mm 6.2 mm Messing Silbern

10388808


Lagerbestände
3100 Auf Lager
Merkmale
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Komponententyp
    Metal Screw Cap
  • Typ
    k3
  • Hauptmaterial
    Messing
Abdeckkappen 12.8 mm 14.5 mm 6.5 mm PA Grau

10047828

Preisbereich
0,0979 € - 0,0703 €

Lagerbestände
9160 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.8 mm
  • H
    6.5 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k1
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abdeckkappen 14.8 mm 16.5 mm 8.5 mm PA Grau

10048283

Preisbereich
0,1348 € - 0,0852 €

Lagerbestände
8450 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.8 mm
  • H
    8.5 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k3
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abdeckkappen 14.8 mm 16.6 mm 9.0 mm PA Grau

10048047

Preisbereich
0,1187 € - 0,0852 €

Lagerbestände
26677 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.8 mm
  • H
    9.0 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k2
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abdeckkappen 5.2 mm 25.0 mm 6.2 mm Messing Silbern

10388815


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Komponententyp
    Metal Screw Cap
  • Typ
    k3
  • Hauptmaterial
    Messing
Abdeckkappen 14.8 mm 16.5 mm 7.5 mm PA Braun

10047873

Preisbereich
0,1084 € - 0,0777 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    14.8 mm
  • H
    7.5 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k1
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abdeckkappen 8.5 mm 10.5 mm 4.3 mm LDPE - PIR Weiß

10047736

Preisbereich
0,0687 € - 0,049 €

Lagerbestände
120 Auf Lager
Merkmale
  • H
    4.3 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    1
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Weiß
Abdeckkappen 16.5 mm 8.5 mm Nylon or HDPE Schwarz

10048306

Preisbereich
0,1348 € - 0,0852 €

Lagerbestände
26866 Auf Lager
Merkmale
  • H
    8.5 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    3
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Farbe
    Schwarz
Abdeckkappen 14.2 mm 5.2 mm Nylon or HDPE Weiß

10115756

Preisbereich
0,1301 € - 0,0822 €

Lagerbestände
18750 Auf Lager
Merkmale
  • H
    5.2 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    3
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Farbe
    Weiß
Abdeckkappen 4.5 mm 12.0 mm 5.8 mm Messing Silbern

10388747

Preisbereich
4,2785 € - 2,066 €

Lagerbestände
76 Auf Lager
Merkmale
  • D
    4.5 mm
  • H
    5.8 mm
  • Komponententyp
    Metal Screw Cap
  • Typ
    k3
  • Hauptmaterial
    Messing
Abdeckkappen 24.0 mm 26.3 mm 15.5 mm PA Grau

10048139


Lagerbestände
5500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    24.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k2
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abdeckkappen 16.5 mm 7.5 mm Nylon or HDPE Schwarz

10047897

Preisbereich
0,1084 € - 0,0777 €

Lagerbestände
16387 Auf Lager
Merkmale
  • H
    7.5 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    1
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Farbe
    Schwarz
Abdeckkappen 14.8 mm 16.6 mm 9.0 mm PA Grau

10048030

Preisbereich
0,1187 € - 0,0852 €

Lagerbestände
9900 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.8 mm
  • H
    9.0 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k2
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abdeckkappen 14.2 mm 7.0 mm Nylon or HDPE Schwarz

10048269

Preisbereich
0,1363 € - 0,0858 €

Lagerbestände
56960 Auf Lager
Merkmale
  • H
    7.0 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    3
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Farbe
    Schwarz
Abdeckkappen 20.6 mm 10.8 mm Nylon or HDPE Schwarz

10048344

Preisbereich
0,1865 € - 0,1344 €

Lagerbestände
20500 Auf Lager
Merkmale
  • H
    10.8 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    3
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Farbe
    Schwarz
Abdeckkappen 12.2 mm 4.0 mm Nylon or HDPE Weiß

10116210

Preisbereich
0,1965 € - 0,142 €

Lagerbestände
48500 Auf Lager
Merkmale
  • H
    4.0 mm
  • d1
    10.7 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    3
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abdeckkappen 12.8 mm 14.2 mm 7.0 mm PA Grau

10048238

Preisbereich
0,1363 € - 0,0858 €

Lagerbestände
53556 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.8 mm
  • H
    7.0 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k3
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abdeckkappen 10.8 mm 12.2 mm 5.9 mm PA Grau

10047767

Preisbereich
0,0813 € - 0,0582 €

Lagerbestände
22436 Auf Lager
Merkmale
  • D
    10.8 mm
  • H
    5.9 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k1
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66