Abdeckkappen werden verwendet, um freiliegende Schrauben- oder Bolzenköpfe zu verdecken und zu schützen und gleichzeitig ein attraktives Finish zu erzielen. Kappen und Unterlegscheiben werden separat geliefert.Zum Schutz von Schraubenköpfen entwickelt und ideal für dekorative Zwecke.Rasten ein, schützen vor Schmutz und Feuchtigkeit.Werden in Medizin- und Industrieanwendungen eingesetzt. Material: HDPE, Messing, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Farbe: Gelb, Silbern, Natur, Schwarz, Grau, Beige, Weiß, Braun, Grün, Blau, Violett, Rot, Pink Seriennummer: SR1811, SR1889
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | H | D | Komponententyp | Hauptmaterial | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0822 € - 0,1301 € | 7086 Auf Lager |
Grau
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kappe
|
Polyethylen mit hoher Dichte
|
k5
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Gelb
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Kappe
|
Polyethylen mit hoher Dichte
|
k4
|
|||
| 0,0067 € - 0,0067 € | 250 Auf Lager |
Weiß
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Kappe
|
Polyethylen mit hoher Dichte
|
k4
|
||
| 0,0822 € - 0,1301 € | 35726 Auf Lager |
Grau
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Kappe
|
Polyethylen mit hoher Dichte
|
k4
|
||
| 0,0822 € - 0,1301 € | 248 Auf Lager |
Grau
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Kappe
|
Polyethylen mit hoher Dichte
|
k4
|
||
| 0,0822 € - 0,1301 € | 33557 Auf Lager |
Beige
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kappe
|
Polyethylen mit hoher Dichte
|
k5
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Braun
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Kappe
|
Polyethylen mit hoher Dichte
|
k4
|
|||
| 0,0822 € - 0,1301 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Grün
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Kappe
|
Polyethylen mit hoher Dichte
|
k4
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Pink
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Kappe
|
Polyethylen mit hoher Dichte
|
k4
|
|||
| 0,0822 € - 0,1301 € | 204 Auf Lager |
Grau
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kappe
|
Polyethylen mit hoher Dichte
|
k5
|
||
| 0,0799 € - 0,1265 € | 9925 Auf Lager |
Beige
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kappe
|
Polyethylen mit hoher Dichte
|
k5
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Blau
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Kappe
|
Polyethylen mit hoher Dichte
|
k4
|
|||
| 0,0776 € - 0,1228 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Beige
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Kappe
|
Polyethylen mit hoher Dichte
|
k4
|
||
| 0,0822 € - 0,1301 € | 4219 Auf Lager |
Weiß
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kappe
|
Polyethylen mit hoher Dichte
|
k5
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Violett
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Kappe
|
Polyethylen mit hoher Dichte
|
k4
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rot
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Kappe
|
Polyethylen mit hoher Dichte
|
k4
|
|||
| 0,1707 € - 0,2352 € | 1747 Auf Lager |
Grau
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Kappe
|
Polyamid 66
|
k3
|
||
| 8250 Auf Lager |
Braun
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Kappe
|
Polyamid 66
|
k3
|
|||
| 0,2238 € - 0,3099 € | 3400 Auf Lager |
Natur
|
|
|
Unterlegscheibe
|
Polyamid 66
|
Washer
|
||
| 0,0703 € - 0,0979 € | 42443 Auf Lager |
Schwarz
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
Kappe
|
Polyamid 66
|
1
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.